Time Sensitive Networking

18 octobre 2018
TSN ALS NEUER STANDARD FÜR DIE INDUSTRIEWELT

Industrielle Kommunikation muss schnell, echtzeitfähig und standardisiert sein, damit Unternehmen die Herausforderungen an eine moderne Industrieautomatisierung meistern können. WAGO bereitet seine beiden neuen Automatisierungslösungen, die I/O Systeme Advanced und Field, deshalb für „Time-Sensitive Networking“ (TSN) vor. Hohe Performance und Durchgängigkeit der Netzwerkinfrastruktur sind die entscheidenden Vorteile, die der neue Kommunikationsstandard mit sich bringt.

Die Entwicklung von Kommunikationslösungen für Echtzeit- und Sensor-to-Cloud-Anwendungen im industriellen Umfeld ist Ziel weltweiter Bemühungen. Zu den vielversprechendsten Ansätzen zählt „Time-Sensitive Networking“ (TSN). Dessen Ziel ist es, das herkömmliche ETHERNET um Fähigkeiten zu erweitern, die für die Echtzeitübertragung von Daten benötigt werden. In Kombination mit dem herstellerunabhängigen OPC UA ermöglicht TSN eine schnelle, einfache und sichere Nutzung von Informationen über verschiedene Herstellersysteme hinweg. Das WAGO I/O System Advanced und das I/O System Field sind für OPC UA und TSN vorbereitet.

Die Vorteile von TSN OPC UA:

  • Gewährleistet eine hochperformante isochrone Kommunikation
  • Ermöglicht Plug-and-Produce-Szenarien durch Kombination von deterministischer Kommunikation und Informationsmodellierung
  • Erlaubt alle Anwendungsfälle mit einer Technologie durch Herstellerunabhängigkeit und breiten Einsatzbereich
  • Ist voll kompatibel mit dem ETHERNET-Standard

Nouvelles exigences pour l'automatisation

Le spécialiste de l’automatisation basé à Minden participe activement au regroupement à TSN OPC UA L’objectif est d’appliquer cette norme de communication dans le monde industriel - car la mise en réseau croissante de machines et d’installations nécessite de nouvelles technologies de la communication : des réseaux séparés en termes de technologie et physiquement vont se fondre dans une production moderne - des hiérarchies flexibles vont émerger, dans lesquelles machines et installations communiquent entre elles, avec l'informatique des entreprises et le cloud.

Différentes normes entravent la mise en réseau

Des normes de communication différentes compliquent encore l'usine connectée. Les normes de bus de terrain, telles que PROFIBUS, EtherCAT® ou CAN, ne sont pas automatiquement compatibles entre elles - un échange avec le réseau informatique à large bande n'est possible que dans une mesure très limitée. Par conséquent, des passerelles sont nécessaires pour la communication entre les machines et les composants de différents fabricants. Cela change avec OPC UA via TSN. En tant que norme ouverte, il permet un flux de données sans obstacle dans tous les domaines et fonctions d'une entreprise. En outre, il améliore la latence et la robustesse dans les réseaux industriels et, grâce à ses capacités en temps réel et à large bande, répond à une exigence importante en matière de communication future dans l’automatisation, où il est de plus en plus important d’utiliser des millisecondes et des microsecondes.

Le démonstrateur WAGO montre le potentiel

Alors que TSN veille à ce que tous les participants d’un réseau TSN soient synchronisés dans le temps et que les données arrivent à l’heure où elles sont nécessaires, OPC UA contient les informations relatives à la signification de ces données. À l’heure actuelle, de nombreuses entreprises s’efforcent de combiner les deux de manière judicieuse ainsi qu'à d’autres technologies, notamment pour la configuration d’OPC UA. Les protagonistes progressent bien : WAGO a déjà développé un démonstrateur technologique de grande valeur technique basé sur le contrôleur WAGO PFC200. Le démonstrateur servira à renforcer le savoir-faire sur TSN et à garantir l'acceptation de la nouvelle technologie de communication.

Passend zum Thema

Cloud-Connectivity

Vous souhaitez échanger des données réelles efficacement et en toute sécurité avec le monde numérique ? Découvrez alors Cloud-Connectivity avec les produits WAGO. Il repose sur le protocole normalisé MQTT, qui ouvre directement la voie au cloud WAGO et donne également accès à un grand nombre de solutions et de services de cloud de divers fournisseurs.

cloud controller_2000x1500.jpg