TOPJOB® S Réf. 2003-6644

Borne à étages; avec ouverture de manipulation; 2,5 mm²; avec sectionneur pivotant; LTi/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

Réf. 2003-6644
Borne à étages; avec ouverture de manipulation; 2,5 mm²; avec sectionneur pivotant; LTi/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Veuillez patienter…
UE (SUE): 50 Pièce(s)
Réf. 2003-6644
Borne à étages; avec ouverture de manipulation; 2,5 mm²; avec sectionneur pivotant; LTi/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Veuillez patienter…
UE (SUE): 50 Pièce(s)
Détails
Description
Téléchargements
Certifications
Produits complémentaires
Connaissance
Données électriques
Données de raccordement
Données géométriques
Données mécaniques
Données du matériau
Conditions d’environnement
Données commerciales
Product classification
Conformité environnementale du produit
D'autres clients ont également acheté
7 elements
Réf.: 2003-6692
Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 0,8 mm; orange
Réf.: 2002-3227
Borne à trois étages; Borne de protection/passage/passage; 2,5 mm²; PE/L/L; pour applications Ex e II; sans support de marquage; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Réf.: 2003-499
Adaptateur de test N/L; pour borne à étages 2003-6641; pour cage de test verticale; 2 pôles; gris
Réf.: 2003-6644
Borne à étages; avec ouverture de manipulation; 2,5 mm²; avec sectionneur pivotant; LTi/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Réf.: 2003-7645
Borne à étages; avec ouverture de manipulation; 2,5 mm²; L/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Réf.: 209-112
Porte-étiquettes de groupe; blanc
Réf.: 249-117
Butée d'arrêt sans vis; Largeur 10 mm; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; gris