MCS MIDI Réf. 722-132

Connecteur femelle THT; Droit; Pas 5 mm; 2 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Broche à souder 0,6 x 1,0 mm; gris clair

Réf. 722-132
Connecteur femelle THT; Droit; Pas 5 mm; 2 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Broche à souder 0,6 x 1,0 mm; gris clair
Veuillez patienter…
UE (SUE): 100 Pièce(s)
Réf. 722-132
Connecteur femelle THT; Droit; Pas 5 mm; 2 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Broche à souder 0,6 x 1,0 mm; gris clair
Veuillez patienter…
UE (SUE): 100 Pièce(s)
Détails
Description
Téléchargements
Certifications
Produits complémentaires
Connaissance
Remarques
Données électriques
Données de raccordement
Données géométriques
Données mécaniques
Connexion
Contacts circuits imprimés
Données du matériau
Conditions d’environnement
Données commerciales
Product classification
Conformité environnementale du produit
D'autres clients ont également acheté
: 2016-1204
Borne de passage pour 2 conducteurs; 16 mm²; pour applications Ex e II et Ex i; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; bleu
: 2016-1307
Borne de protection pour 3 conducteurs; 16 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; vert-jaune
: 235-401/331-000
Borne modulaire pour circuits imprimés; Bouton-poussoir; 1,5 mm²; Pas 5/5,08 mm; 1 pôle; Push-in CAGE CLAMP®; gris
: 255-402/000-009/999-950
Borne pour circuits imprimés; Bouton-poussoir; 2,5 mm²; Pas 5/5,08 mm; 2 pôles; Approprié Ex-e; CAGE CLAMP®; Possibilité de pontage; 2,50 mm²; gris clair
: 255-416/000-009/999-950
Borne pour circuits imprimés; Bouton-poussoir; 2,5 mm²; Pas 5/5,08 mm; 16 pôles; Approprié Ex-e; CAGE CLAMP®; Possibilité de pontage; 2,50 mm²; gris clair
: 722-136/031-000
Connecteur femelle THT; Droit; Pas 5 mm; 6 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Bride de fixation; Broche à souder 0,6 x 1,0 mm; gris clair
: 745-807
Borne modulaire pour circuits imprimés; 4 mm²; Pas 5 mm; 1 pôle; CAGE CLAMP®; Possibilité de pontage; 4,00 mm²; vert-jaune
: 750-1405
Entrée digitale à 16 canaux; DC 24 V; 3 ms
: 750-333
Coupleur de bus de terrain PROFIBUS DP; 2ème génération; 12 MBd
: 750-455
Entrée analogique à 4 canaux; 4 à 20 mA; Single-Ended
: 750-530
Sortie digitale à 8 canaux; DC 24 V; 0,5 A
: 750-652/040-000
Borne d'interface série RS-232/485; Extrem