Réf. 2092-1402

Connecteur mâle THT; Broche à souder Ø 1,4 mm; Droit; Pas 5 mm; 2 pôles; gris clair

Réf. 2092-1402
Connecteur mâle THT; Broche à souder Ø 1,4 mm; Droit; Pas 5 mm; 2 pôles; gris clair
Regular in stock
Connexion
Sélection de variante
Sens d'enfichage au circuit imprimé:   90°
Nombre de pôles:   2
Réf. 2092-1402
Connecteur mâle THT; Broche à souder Ø 1,4 mm; Droit; Pas 5 mm; 2 pôles; gris clair
Regular in stock
Connexion
Sélection de variante
Sens d'enfichage au circuit imprimé:   90°
Nombre de pôles:   2
Détails
Description
Téléchargements
Certifications
Produits complémentaires
Connaissance
Remarques
Données électriques
Données de raccordement
Données géométriques
Données mécaniques
Connexion
Contacts circuits imprimés
Données du matériau
Conditions d’environnement
Données commerciales
Product classification
Conformité environnementale du produit
D'autres clients ont également acheté
1 - 4 of 12
Réf.: 2092-1122
Connecteur femelle pour 1 conducteur; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 2 pôles; 2,50 mm²; gris clair
Réf.: 2092-1406
Connecteur mâle THT; Broche à souder Ø 1,4 mm; Droit; Pas 5 mm; 6 pôles; gris clair
Réf.: 2092-1123
Connecteur femelle pour 1 conducteur; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 3 pôles; 2,50 mm²; gris clair
Réf.: 2092-1126
Connecteur femelle pour 1 conducteur; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 6 pôles; 2,50 mm²; gris clair
Réf.: 2092-1132
Connecteur femelle pour 1 conducteur; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 12 pôles; 2,50 mm²; gris clair
Réf.: 2092-1403
Connecteur mâle THT; Broche à souder Ø 1,4 mm; Droit; Pas 5 mm; 3 pôles; gris clair
Réf.: 2092-1412
Connecteur mâle THT; Broche à souder Ø 1,4 mm; Droit; Pas 5 mm; 12 pôles; gris clair
Réf.: 739-312
Borne pour circuits imprimés; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 12 pôles; CAGE CLAMP®; gris
Réf.: 2006-1201
Borne de passage pour 2 conducteurs; 6 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; gris
Réf.: 2006-1301
Borne de passage pour 3 conducteurs; 6 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; gris
Réf.: 2006-1307
Borne de protection pour 3 conducteurs; 6 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; vert-jaune
Réf.: 2009-115
WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc