Réf. 2092-1406

Connecteur mâle THT; Broche à souder Ø 1,4 mm; Droit; Pas 5 mm; 6 pôles; gris clair

Réf. 2092-1406
Connecteur mâle THT
Veuillez patienter…
Prix et disponibilité par  Connexion
Sélection de variante
Sens d'enfichage au circuit imprimé:   90°
Nombre de pôles:   6
UE (SUE) : 100 Pièce(s)
Configurer
Réf. 2092-1406
Connecteur mâle THT
Veuillez patienter…
Prix et disponibilité par  Connexion
Sélection de variante
Sens d'enfichage au circuit imprimé:   90°
Nombre de pôles:   6
UE (SUE) : 100 Pièce(s)
Configurer
Détails
Description
Téléchargements
Certifications
Produits complémentaires
Connaissance
Remarques
Données électriques
Données de raccordement
Données géométriques
Données mécaniques
Connexion
Contacts circuits imprimés
Données du matériau
Conditions d’environnement
Données commerciales
Product classification
Conformité environnementale du produit
D'autres clients ont également acheté
1 - 4 of 12
Réf.: 2092-1126
Connecteur femelle pour 1 conducteur; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 6 pôles; 2,50 mm²; gris clair
Réf.: 2092-1132
Connecteur femelle pour 1 conducteur; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 12 pôles; 2,50 mm²; gris clair
Réf.: 2092-1402
Connecteur mâle THT; Broche à souder Ø 1,4 mm; Droit; Pas 5 mm; 2 pôles; gris clair
Réf.: 2092-1412
Connecteur mâle THT; Broche à souder Ø 1,4 mm; Droit; Pas 5 mm; 12 pôles; gris clair
Réf.: 2092-1122
Connecteur femelle pour 1 conducteur; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 2 pôles; 2,50 mm²; gris clair
Réf.: 2092-1123
Connecteur femelle pour 1 conducteur; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 3 pôles; 2,50 mm²; gris clair
Réf.: 2092-1403
Connecteur mâle THT; Broche à souder Ø 1,4 mm; Droit; Pas 5 mm; 3 pôles; gris clair
Réf.: 221-413
Borne de raccordement avec levier; Pour tous types de conducteurs; max. 4 mm²; 3 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent
Réf.: 739-312
Borne pour circuits imprimés; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 12 pôles; CAGE CLAMP®; gris
Réf.: 2002-1492
Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 0,8 mm; orange
Réf.: 2002-400
Pontage sans fin; 2 raccords; isolé; gris clair
Réf.: 2092-1106/002-1000
Connecteur femelle pour 1 conducteur; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 6 pôles; Plaque de décharge de traction et curseur de déverrouillage; Impression directe; 2,50 mm²; gris clair