[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Sujets
DALI

Commande de l'éclairage avec DALI ; « Digital Addressable Lighting Interface » (DALI) est un protocole de communication pour le secteur de l'éclairage dans les bâtiments et sert à la communication entre dispositifs de commande de technique d'éclairage comme par ex. des ballasts électroniques, des indicateurs de présence ou des capteurs de luminosité.

Caractéristiques du système DALI :

  • Reconfiguration facile lors de la modification de l'utilisation
  • Transmission digitale par 2 brins
  • 64 participants, 16 groupes, 16 scénarios par segment DALI
  • Renvoi de message d'état d'éclairages individuels
  • Sauvegarde de données de configuration dans le ballast comme les appartenances à un groupe, (valeurs de scénarios d'éclairage), les vitesses de variation, le niveau si défaillance du système (System Failure Level), le niveau d'allumage en retour de tension (niveau « Power ON »)

  • Topologie de bus : en ligne, arborescente, en étoile ou structures mixtes
  • Longueurs de conducteur jusqu'à 300 m (en fonction de la section de conducteur)

DALI expliqué simplement

Le regroupement des fournisseurs autour d'un Standard DALI, avec définition dans le standard CEI 62386, a pour but de garantir une interopérabilité des dispositifs de commande en équipements d'éclairage technique à contrôle numérique, tels que des transformateurs et des variateurs de puissance. Ce standard remplace l'interface de gradation analogique 1 V ... 10 V souvent utilisée par le passé.

Commande d'éclairage dans les bâtiments : utilisation de DALI

Le protocole DALI est utilisé dans l'automatisation de bâtiment pour commander des luminaires individuels ou des groupes d'éclairage. L'affectation des éclairages individuels sur des éléments de réglage ainsi que le regroupement se fait par adresses abrégées. Un maître DALI peut piloter jusqu'à 64 appareils. Chaque appareil peut être attribué à 16 groupes et 16 scénarios d'éclairage séparés. Avec l'échange de données bidirectionnel, on peut non seulement réaliser commutation et gradation, mais aussi renvoyer des messages d'état de l'appareil d'actionnement à la commande.

DALI apporte une flexibilité élevée par une adaptation facile (par logiciel sans changement de matériel) de la commande d'éclairage à de nouvelles circonstances (division d'espace différente, modifications d'utilisation, etc). L'affectation ou le regroupement des luminaires peut également être modifié simplement et sans changement de câblage après l'installation, par ex. lors de modifications d'utilisation. De plus, des commandes DALI plus complexes peuvent être intégrées dans des contrôleurs supérieurs et être intégrées à un système complet d'automatisation de bâtiment par des systèmes de bus comme par ex. KNX, BACnet ou MODBUS.

Avantages de nos produits DALI :

  • Installation simple et rapide de luminaires DALI avec le système de connecteurs WINSTA®

  • Grande flexibilité dans les projets par création d'applications librement programmables

  • Raccordement de capteurs et actionneurs numériques et analogiques ainsi que systèmes de bus (par ex. DALI, EnOcean etc.)

  • Conformes au standard DALI EN 62386

  • Easy-Mode pour des fonctions d'éclairage sans efforts de programmation

Commande d'éclairage flexible et confortable : avec WAGO et DALI

Avec le système d'E/S de WAGO, vous mettez en scène la lumière de manière parfaite : de la simple commutation et gradation en passant par les commandes d'éclairage dépendant de la lumière du jour et jusqu'aux réglages complexes de lumière constante des installations d'éclairage, ceci par un système décentralisé ou de manière centralisée.

En plus du module multi-maître DALI, différentes alimentations font partie de la gamme de produits, Le configurateur DALI très apprécié facilite la mise en service et la configuration des participants au réseau DALI. De plus, chez WAGO, vous pouvez avoir recours à de nombreux multi-capteurs pour détecter les mouvements et la luminosité.

Des solutions flexibles peuvent être mises en œuvre avec les produits WAGO DALI. Différents contrôleurs avec différents systèmes de bus tels que BACnet, KNX ou MODBUS et les innombrables modules du système d'E/S couvrent un large éventail d'exigences et connectent différents secteurs entre eux.

Avec le système de connecteurs WINSTA®, vous pouvez mettre en oeuvre des solutions enfichables modulables pour des applications d'éclairage confortables. Le signal DALI est ainsi diffusé de manière rapide, sûre et sans erreur et transmis aux luminaires.

dali_systemgrafik_000_xx_2000x1125.jpg

Graphique système DALI

Produits DALI de WAGO

Module multi-maître DALI
(753-647)

Le module DALI multi-maître 753-647 de 12 mm de large est conforme au standard DALI CEI 62386 et supporte également, en plus des 64 actionneurs DALI (ballasts électroniques), jusqu'à 16 multicapteurs (max. 64 adresses de capteurs). Des bus supplémentaires uniquement pour capteurs sont alors superflus (mesure de luminosité et/ou indicateur de présence). On épargne temps et argent. De plus, la mise en service et l'entretien des réseaux DALI sont nettement simplifiés. Le temps d'installation est réduit et la structure de réseau est plus claire – tout compte fait l'utilisation de DALI est encore plus économique.

Chaque ballast DALI peut être attribué à 16 groupes et 16 scénarios d'éclairage. Le module multi-maître DALI offre de plus 16 autres groupes virtuels sur le bus DALI.

Avantages :

  • Conformité au standard DALI 62386
  • Jusqu'à 64 adresses DALI (pour les ballasts et capteurs)
  • Possibilité d'applications complexes par programmation libre
  • Interfaces entre DALI et KNX, BACnet, Modbus et autres (en combinaison avec les contrôleurs WAGO correspondants)
dali_p_ur_0753_0647_000_xx_2000x1125.jpg

Alimentation DALI
(753-620)

Pour l'alimentation des modules DALI, WAGO offre deux options, permettant au client de choisir la plus économique. Pour un module individuel DALI à 200 mA, un module d'une largeur de 12 mm est conseillé (multi-maître DALI-convertisseur DC/DC 753-620). Quand plusieurs modules DALI sont utilisés au niveau d'un contrôleur, un bloc d'alimentation externe 230V est profitable pour le rail DIN 35 avec un courant de sortie de 1100 mA (alimentation 787-1007 pour module multi-maître DALI 753-647).






Avantage:

  • Alimentation économique pour un fonctionnement en parallèle de plusieurs bornes multi-maître DALI

Tension d'alimentation pour borne multi-maître DALI :

Alimentation à découpage primaire 787-1007

dali_p_ur_0753_0620_000_xx_2000x1125.jpg

Capteurs DALI (2851-8xxx)

Pour le module de bus multi-maître (753-647), WAGO a accueilli dans sa gamme DALI des multicapteurs pour la détection de mouvement et de luminosité. Les capteurs sont disponibles en deux variantes : d'un côté comme kit multicapteurs, constitué de capteur pour plafond, de coupleur de capteur, servant d'interface pour le réseau DALI, et d'un kit de montage. D'un autre côté avec connexion directement intégrée au bus DALI ainsi que pour le montage en plafond et dans les boîtes de dérivation.

Avec les nouveaux détecteurs de présence et capteurs de luminosité, WAGO permet des solutions d'éclairage DALI complètes provenant d'un seul fournisseur, du niveau d’automatisation jusque sur le terrain. Ainsi, l'utilisateur peut être certain que les composants utilisés sont compatibles entre eux sans limites. À cela s'ajoute la configuration conviviale de tout le réseau DALI, rendue possible par WAGO grâce à l'interface utilisateur graphique du configurateur DALI.

Avantages :

  • Solution complète provenant d'un seul fournisseur
  • Différents multicapteurs DALI pour différents environnements de montage
  • Compatibilité avec le module multi-maître DALI
dali_sensor-kit_2000x1125.jpg

Configurateur DALI

Le configurateur DALI gratuit est une interface graphique de paramétrage et sert à la configuration et la mise en service de la borne multi-maître DALI 753-647 et du réseau DALI. Le configurateur est disponible comme un logiciel Windows autonome ou peut aussi être appelé à partir du logiciel WAGO-I/O-CHECK.

Il offre des fonctions aussi bien pour les simples mise en service et configuration que pour le service, l'entretien et la maintenance d'un réseau DALI.

Parmi les caractéristiques les plus importantes du logiciel, il y a l'aperçu simplifié de projet, l'adressage optimisé d'appareils, la quantité efficace de traitement, ainsi que de nombreuses fonctions de sauvegarde et de récupération de données (Backup & Restore).

Avantages :

  • Configuration/mise en service simples et claires d'une ligne DALI
  • Quantité efficace de traitement d'un nombre élevé d'appareils DALI par choix multiple
  • Large sauvegarde de données et paramètres ou rétablissement d'une ligne DALI complète
dali_systemgrafik_adressierung_2000x1125.jpg

WAGO en pratique

Cela pourrait être votre projet !

Notices

Vous souhaitez que tous les composants d'une commande DALI complète soient représentés facilement dans un système ?
Regardez nos exemples issus de l'automatisation du bâtiment. Ils vous aideront pour la planification – pour que vous sachiez ce que vous pouvez utiliser et dans quel but.
Nous vous présentons à la fois les possibilités de raccordement au niveau du terrain et tous les produits y afférents au niveau de l'automatisation.

Votre contact chez WAGO

Support Technique Automation

unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_450x450

Autres demandes:

Convient pour DALI

Recommandations à lire

Produits

La solution pour l'automatisation intégrale d'espace : flexROOM®

Le concept variable pour l'automatisation du bâtiment assure l'éclairage, la protection solaire et la régulation de température sans aucun effort de programmation.

controller_flexROOM_Knoten_2000x1500px.jpg

WAGO dans les bâtiments

Autres produits pour l'automatisation et l'installation du bâtiment

Produits

Des systèmes d'E/S prêts à être utilisés partout

Que ce soit dans l'armoire de commande ou à l'extérieur : les systèmes d'E/S WAGO permettent l'automatisation là où vous en avez besoin, même dans des conditions extrêmes.

buehne_io-system_2000x1500.jpg