[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Sujets

KNX® - pour la domotique et la technologie du bâtiment

KNX® est un protocole de communication homogène et indépendant du fabricant pour la mise en réseau intelligente de la technologie moderne des systèmes résidentiels et de bâtiments. Avec le bus KNX® vous planifiez et contrôlez des solutions économes en énergie pour plus de fonctionnalité et de confort tout en réduisant les coûts énergétiques.

Caractéristiques du système KNX® :

  • Système bus décentralisé, par lequel les dispositifs peuvent échanger des informations directement entre eux.
  • Tension de bus 24 V DC (+6/-4 V)
  • On empêche les collisions de télégrammes est empêchée et la destruction de données par procédure CSMA/CA

  • Jusqu'à 12.000 participants au bus raccordables

  • Vitesse de transmission de données de 9,6 kBit/s, des résistances finales ne sont donc pas nécessaires

KNX® expliqué simplement

Depuis plus de 20 ans, KNX® (KNX® est basé sur ses prédécesseurs EIB, EHS et BatiBUS) est reconnu comme standard mondial pour la technique des systèmes de l'habitat et des bâtiments EN 50090 et ISO/CEI 14543. Un grand avantage de KNX® est sa structure décentralisée : au lieu d'un dispositif central, les fonctions sont prises en charge par les participants individuels du bus. Les capteurs tels que les poussoirs ou les détecteurs de présence envoient des commandes de contrôle directement aux luminaires, aux stores, à la ventilation et au chauffage. Les affectations et les fonctions sont facilement configurables avec le « logiciel d'outil d'ingénierie » (ETS) et peuvent être modifiées et adaptées à tout moment.


KNX® prend en charge divers supports de transmission, tels que les câbles bifilaires (KNX TP), ETHERNET (KNX IP), radio (KNX RF) ou Powerline (KNX PL). Avec KNX® en standard, les appareils de différents fabricants sont compatibles les uns avec les autres et peuvent donc être combinés de manière flexible pour former une solution complète. Puisque chaque dispositif possède son propre microprocesseur, une centrale n'est pas nécessaire.

Variable et individuelle : l'utilisation de KNX® dans l'automatisation des bâtiments

En tant que standard ouvert, la technologie KNX® vous offre un guide utilisateur homogène et confortable pour tous les domaines de la technique des systèmes de l'habitat et des bâtiments – de la maison jusqu'aux bâtiments du secteur tertiaire et non résidentiels.. Grâce au large spectre d'applications, on peut avec KNX® associer les uns avec les autres de nombreux appareils et installations. Dans les bâtiments du secteur tertiaire et non résidentiels, vous pouvez ainsi commander un système mis en réseau constitué d'éclairage, de technique d'ombrage et d'installations CVC, ceci de manière conviviale, sur tous les secteurs de l'automatisation et selon les besoins.

Parmi les composants individuels du système KNX®, on compte aussi bien des capteurs que des actionneurs. Les capteurs tels que les thermostats, les poussoirs ou les anémomètres génèrent des commandes sous la forme de télégrammes. Ces télégrammes sont à nouveau convertis en actions par les actionneurs, par ex. des relais de commutation pour stores ou éclairages. La liaison et donc la circulation de télégramme entre les capteurs et actionneurs permet une ligne de bus à deux conducteurs. Ceci élimine le besoin de mettre en réseau des parties individuelles de l'installation, ce qui réduit considérablement l'effort de câblage.

Vos avantages :

  • Configuration et mise en service faciles

  • Larges gammes d'appareils pouvant être utilisées par de nombreux fabricants

Fonctionnalité et confort : WAGO et KNX®

Avec le contrôleur KNX IP (ref. 750-889) et le module KNX-TP1 (ref. 753-646), WAGO propose un concept innovant et évolutif pour l'automatisation du bâtiment. Avec le contrôleur WAGO KNX IP, des capteurs et des actionneurs conventionnels ainsi que des connexions complexes à DALI, EnOcean® et similaires peuvent être reliés de manière rentable. Le module WAGO KNX TP1 réalise ici la connexion aux réseaux TP1. ETHERNET en tant que support et KNX IP en tant que protocole de transmission permettent une grande vitesse entre les appareils et offrent une intégration sans faille dans les infrastructures existantes.


Le contrôleur KNX IP et le module KNX-TP1 forment ensemble un routeur KNX IP, qui relie des réseaux TP1 classiques à ETHERNET. La vitesse de transmission dans le réseau KNX® augmente donc de façon considérable. Elle permet un grand flux de données sur la dorsale et empêche le goulot d'une visualisation prioritaire. Le routeur IP KNX sert également à l'ETS en tant qu'interface réseau pour la projection et le paramétrage. Les bases de données de produits/Plug-ins respectifs pour le contrôleur KNX IP, pour le module KNX-TP1 et pour le routeur IP KNX ne vous assistent pas seulement dans la configuration spécifique à l'appareil. Ils ont été développés pour une application confortable, ce qui vous permet d'appliquer les méthodes et procédures déjà connues et éprouvées d'ETS.

Avantages WAGO et KNX® :

  • Grande flexibilité dans les projets par création d'applications librement programmables
  • Raccordement de capteurs et actionneurs digitaux et analogiques ainsi que systèmes de bus (par ex. DALI, EnOcean® etc.)
  • Vitesse élevée, brefs temps de réaction et plus grandes quantités de données sur les dispositifs qui peuvent être directement raccordés à ETHERNET
  • Intégration complète de dispositifs à paire torsadée
  • Options d'application polyvalentes en combinant le contrôleur IP KNX avec le module KNX-TP1

Graphique système KNX

Produits KNX® de WAGO

Contrôleur KNX IP (référence 750-889)

La libre programmation du contrôleur KNX IP en fait un contrôleur performant pour les locaux et installations, qui combine les avantages du protocole de communication KNX IP avec le système WAGO I/O System 750. Ainsi, chaque tâche de commande et de réglage peut être résolue.

Le contrôleur KNX IP se caractérise par son processeur particulièrement performant et par ses grandes mémoires de données/de programme/sauvegardée. Il résulte de cette large offre d'emplacement mémoire des réserves bien suffisantes, même pour des tâches de commande complexes. Le contrôleur peut être en outre intégré dans une topologie ETHERNET via le switch 2 ports intégré. Si de la mémoire supplémentaire est nécessaire pour des visualisations Web plus complexes ou des données de tendance, vous pouvez utiliser l'embase pour carte SD correspondante. La carte SD est aussi appropriée pour les fonctions de « Backup & Restore » ; le programme API peut non seulement être archivé mais également reconstruit en cas de maintenance.

L'adresse IP, par laquelle le contrôleur est constamment joignable et re-configurable, peut être à tout moment restaurée par simple pression sur un bouton. La limitation du débit des télégrammes ainsi qu'un temps de démarrage optimisé améliorent le trafic réseau pour un comportement meilleur à l'initialisation.

Avantages :

  • Commande librement programmable
  • Routeur KNX IP intégré
  • Peut-être combiné avec toutes les bornes d'E/S de la série 750
  • Embase pour carte SD
  • Bouton pour la restauration d'adresse IP
  • Meilleur déroulement des processus d'ingénierie
knx_00267005_2000x1125.jpg

Module KNX-TP1 (référence 753-646)

Le module KNX-TP1 remplit deux fonctions séparées, qui se règlent automatiquement selon le type d'application.

Vous pouvez d'une part utiliser le module comme interface KNX® pour la commande programmable du système modulaire WAGO I/O System 750. Dans ce cas, il constitue du côté du KNX® un abonné au bus standard KNX®, qui sera relié dans un réseau KNX® par ETS. En combinaison avec d'autres modules raccordés au contrôleur, il sert d'interface flexible pour d'autres protocoles d'automatisation de bâtiment et sous-réseaux, comme par ex. BACnet®, Modbus TCP, DALI et EnOcean®.


D'autre part, le module peut également être utilisé comme interface TP1 pour le routeur KNX IP. Dans ce cas, le réseau KNX-TP1 est routé sur ETHERNET et peut donc être manœuvré via le réseau ETHERNET.

La programmation de l'application est réalisée à l'aide du logiciel WAGO‐I/O-PRO CAA. L'affectation des données à partir du programme d'application aux adresses de groupe est effectuée à l'aide d'un DCA (Device Control App).

Avantages :

  • Intégration de réseaux KNX-TP1 dans le système WAGO I/O System
  • Combinaison possible avec tous les contrôleurs WAGO importants pour le bâtiment (par ex. BACnet®)
  • Support de 254 objets KNX®




knx_p_ur_0753_0646_000_xx_2000x1125.jpg

Le routeur KNX IP sert l'ETS5/ETS6 aussi comme interface de réseau pour la projection et le paramétrage.

Routeur KNX® (référence 750-889 et 753-646)

Contrôleur et module : routeur

Le contrôleur KNX IP et le module KNX-TP1 forment ensemble un routeur KNX IP, qui relie des réseaux TP1 classiques à ETHERNET. La vitesse de transmission dans le réseau KNX® augmente donc de façon considérable. Elle permet un grand flux de données sur la dorsale et empêche le goulot d'une visualisation prioritaire. Le routeur KNX IP sert l'ETS5/ETS6 aussi comme interface de réseau pour la projection et le paramétrage.

Contrôleur et routeur : deux appareils en UN.

En outre, le routeur KNX IP contient également en plus la fonctionnalité du contrôleur KNX IP. Même si cette combinaison de dispositifs est réunie dans un seul matériel, elle est représentée dans l'ETS comme deux appareils KNX® séparés. Ainsi, on trouve sur le contrôleur deux touches de programmation pour la mise en marche.

Avantages :

  • Routeur KNX IP par combinaison de contrôleur KNX IP et module KNX-TP1
  • Accès ETHERNET sur réseau TP1 pour ETS ou visualisation

WAGO ETS-DCA/Base de données produits

La DCA (Device Control App) ne vous aide pas seulement dans la configuration spécifique à l'appareil. Elle a été développée pour une application confortable, ce qui vous permet d'appliquer les méthodes et procédures déjà connues et éprouvées d'ETS.

g_ur_office_pc_000_xx_2000x2000.jpg

WAGO en pratique

Descriptions des systèmes

Vous souhaitez que tous les composants d'une commande KNX® complète soient représentés facilement dans un système ? Regardez nos exemples issus de l'automatisation du bâtiment. Ils vous aideront pour la planification – pour que vous sachiez ce que vous pouvez utiliser et dans quel but. Nous vous présentons à la fois les possibilités de raccordement au niveau du terrain et tous les produits y afférents au niveau de l'automatisation.

Votre contact chez WAGO

Autres demandes:

Recommandations à lire

Convient pour KNX

Produits

La norme pour le contrôle de moteurs

Le « Standard Motor Interface » (SMI) constitue une connexion électrique uniforme entre entraînements de volets roulants et de protections solaires.

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1500.jpg
Produits
Produits

La norme en matière de contrôle d'éclairage : DALI

Le « Digital Addressable Lighting Interface » (DALI) est un protocole de communication pour le secteur de l'éclairage dans les bâtiments.

logo_dali_2000x1500.jpg
Produits