[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/alimentation-étendue-picomax" }, "headline": "Alimentation étendue avec technologie de connexion enfichable ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/p-ur-0787-1102-000-xx-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTI1Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzRZUzlvTW1Rdk1UQTBNamt6TmpJek16azROekF1YW5CbnxiM2RhNjc3NTdhMTI1M2RlZWQ2OTJkNDY1NGZkZTBjNjI2ODU3ODg3NmE0NjVjZjYxY2I4MzA4ZTQwY2I0NDQ2" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Thu May 03 14:38:51 CEST 2018", "dateModified": "Wed Jun 05 18:45:21 CEST 2024" }

Nouveautés
Alimentation COMPACT-Power

La famille de l'alimentation COMPACT Power, mince et puissante, se distingue désormais par le système de connexion picoMAX® et la technologie de connexion sécurisée enfichable CAGE CLAMP®. Ainsi, on ne gagne pas seulement du temps pour le câblage mais aussi pour une éventuelle maintenance des appareils et pour le marquage des faisceaux de câbles.

Vos avantages :

  • Connecteurs enfichables picoMAX® avec technologie de raccordement Push-in CAGE CLAMP®
  • Précâblage confortable possible
  • Maintenance/échange rapide
  • Forme plate permettant une économie de place dans l'armoire de commande

Aperçu des produits

Câblage facilité grâce à la technique de raccordement enfichable

Les dispositifs économiques peuvent être connectés confortablement aussi bien côté entrée que sortie avec le système de connecteurs picoMAX®. picoMAX® garantit une déconnexion simple et sans outils de connecteurs mâles et femelles, également idéal pour le précâblage et la maintenance. Grâce à la connexion Push-in CAGE CLAMP® intégrée et sans entretien, on peut insérer directement des conducteurs rigides ou souples avec embouts d'extrémités.

Encombrement réduit

La conception pour montage en série/sur rail des appareils, qui est mise en œuvre en continu dans la famille COMPACT Power, permet une utilisation dans les petits distributeurs et boîtes de compteurs. Ils trouvent en outre une place dans les distributeurs système plats et les panneaux de commande et peuvent être monté à l'envers.

Champs d'application multiples

Les modules d'alimentation monophasés compacts pour montage en coffret disposent de tensions de sortie nominales de 24 V DC ; la large plage d'entrée permet l'alimentation avec 100 … 240 V AC. Cela permet l'utilisation de COMPACT Power dans de nombreux domaines d'application et augmente aussi la sécurité de fonctionnement des modules d'alimentation. Les dispositifs sont disponibles dans les tailles 1,3 A (787-1102), 2,5 A (787-1112) et 4 A (787-1122).

Des alimentations efficaces

Tension d'alimentation constante à tout moment - dans le monde entier et dans une grande variété d'applications. Cela fait le succès des alimentations WAGO !

Stromversorung_2000x1500.jpg
Votre interlocuteur chez WAGO

Product Consulting

unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_2000x2000

Autres demandes:

Aperçu des produits

picoMAX®

Système de connecteurs picoMAX® de WAGO

Un ressort en acier Cr-Ni, et deux fois la force de contact : grâce à ce principe picoMAX® est jusqu'à 30% plus compact que les autres systèmes de connexion.

picomax_2000x1500px.jpg
picoMAX®
CAGE CLAMP®

Technologie de raccordement révolutionnaire

La norme pour une sécurité accrue et des coûts réduits : depuis 1951, WAGO propose un système de connexion sans entretien pour toutes les exigences grâce à la technologie de connexion à ressort.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg
CAGE CLAMP®