[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
buehne_uebespannungsschutz-sonderelektronik_2000x2000.jpg

Dispositifs de protection et électronique

Avec nos produits dans le domaine des appareils et de l'électronique de protection, vous profitez d'une protection étendue des équipements et des installations menacés contre les courts-circuits et les défauts à la terre, les surcharges et les surtensions. Profitez de notre offre diversifiée pour minimiser les temps d'arrêt et les défaillances de production et assurer une protection optimale de vos équipements à risque.

Nos fusibles électroniques compacts (ECB) vous offrent une protection optimale contre les courts-circuits et les surcharges. Avec un grand nombre de configurations, de fonctionnalités disponibles et un très bon rapport qualité/prix, WAGO vous offre le produit adapté à votre application.

En ce qui concerne les défauts à la terre imminents, vous parvenez à plus de sécurité avec le module de signalisation de résistance à la terre selon CEI 60204-1, grâce à une maintenance préventive entièrement automatisée.

De plus, nos produits de protection contre les surtensions assurent une protection fiable des équipements et installations électriques contre les hautes tensions (par ex. bornes varistor).

Aperçu des produits

Nos produits dans le domaine des appareils de protection et de l'électronique

Disjoncteurs électroniques

Les disjoncteurs électroniques (ECB) de WAGO sont la solution compacte et précise pour la protection des circuits de tension continue contre les courts-circuits et les surcharges. Bénéficiez de la grande variété de produits et d'un rapport qualité/prix élevé avec la protection adaptée - également pour votre application !

Vos avantages :

  • Fusibles électroniques 1/2/4/8 canaux avec plage de courant fixe ou réglable de 0,5 à 10 A
  • Capacité d'enclenchement élevée de plus de 50 000 µF
  • Variantes avec limitation active du courant
  • L'interface de communication permet la surveillance à distance.
  • La faible largeur assure une haute densité de canaux et les gains d'espace associés dans l'armoire de commande.
  • Nombreuses possibilités d'utilisation grâce à un vaste ensemble d'approbations
MM-388482_GWA_IF-Categories_Schutzgeraete-Elektronik_Gruppenbilder_015_2000x1125.jpg

Module de signalisation de résistance de mise à la terre

Détecter à temps les défauts de terre

Avec notre module, vous mettez à la terre les tensions de commande selon CEI 60204-1 et créez une possibilité de maintenance préventive.

Vos avantages :

  • Mesure automatisée de la résistance d'isolement
  • Détection précoce des défauts à la terre naissantes
  • Signalisation des défauts d'isolation par LED et contact libre de potentiel

Protection contre les surtensions

Avec la protection contre les surtensions, vous protégez vos équipements électriques et vos installations, de manière fiable contre les tensions élevées non admises, et vous garantissez ainsi la disponibilité des installations.

Vos avantages :

  • Protection de l'installation contre les surtensions en utilisant les modules de protection contre les surtensions
  • Économie de place par leur compacité
  • Réduction des coûts en empêchant les arrêts de fonctionnement
  • Haut niveau de sécurité opérationnelle et de disponibilité des installations en évitant les erreurs d'équipement dues à une surtension
ueberspannungsschutz-und-sonderelektronik_2000x2000px.jpg

Autres demandes:

Cela pourrait aussi vous intéresser

Des thèmes et des produits appropriés

Modules d'interface

Le niveau de connexion sûr et sans entretien : les modules de transfert WAGO permettent un câblage rapide et flexible des signaux.

buehne_uebergabemodule_2000x1500_1.jpg

Systèmes d'alimentation

Tension d'alimentation constante à tout moment - dans le monde entier et dans une grande variété d'applications. Cela fait que les modules d'alimentation de WAGO ont tant de succès !

Stromversorung_2000x1500.jpg