[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/disjoncteur-électronique-à-quatre-et-huit-canaux" }, "headline": "Disjoncteur électronique à quatre et huit canaux", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/p-ur-0787-1668-0000-0080-000-xx-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzM4MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzFOaTlvTnpNdk1UQTBNamt6TmprNU5ESXdORFl1YW5Cbnw2OWVkMjAxMWFlY2JkYzUyMGE2M2RiYzRhYTE0NTc1OTUzZDU1MzBhMGIyMWFlNDk5ZGNkYzJjOGY2NjNmZTcz" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Thu May 03 14:39:34 CEST 2018", "dateModified": "Wed Jun 05 18:45:22 CEST 2024" }

Nouveautés
Disjoncteur électronique à quatre et huit canaux

Deux nouveaux disjoncteurs électroniques avec IO-Link : les modules de WAGO à quatre et huit canaux offrent une sécurité dans un espace réduit et sont également très communicatifs.

Les disjoncteurs du système d'alimentation WAGO série 787 se spécialisent dans la sécurisation fiable et précise d'applications avec des tensions d'alimentation DC 24 V. Dans la vaste gamme de disjoncteurs électroniques, il existe maintenant deux nouvelles versions pour quatre et huit canaux - avec la particularité que la communication rapide et fiable avec IO-Link est intégrée.

La connexion de bus de terrain via IO-Link standard ouvre la voie pour ...

  • une surveillance d'état confortable,

  • des paramétrages à distance - par exemple, pour un paramétrage facile après un échange et

  • l'intégration simple des disjoncteurs dans les systèmes de contrôle et de commande de niveau supérieur.

Précis, compact et individuel

Les nouveaux disjoncteurs électroniques à quatre et huit canaux se déclenchent en toute sécurité même dans des conditions défavorables selon la norme EN 60204-1. Les dispositifs sont nettement plus minces que le même nombre de disjoncteurs conventionnels - un avantage réel pour une installation peu encombrante, en particulier dans les armoires de commande étroites. Les courants nominaux ajustables individuellement par canal ainsi que les courants réels lisibles individuellement permettent une surveillance individuelle du courant. La capacité d'enclenchement élevée réduit en outre le risque de déclenchements par erreur dus aux courants d'enclenchement élevés. Avec IO-Link embarqué, les nouveaux disjoncteurs font partie de la communication dans le sens de la commande et du contrôle - avec tous les avantages que la technologie de télécontrôle offre.

En un coup d'œil

  • Communication bus de terrain avec I/O-Link pour la surveillance d'état
  • Ajustement des paramètres à distance
  • Conception mince pour une installation peu encombrante
  • Version à quatre et huit canaux pour une tension de 24 V DC
  • Courants nominaux réglables individuellement par canal

Les nouveaux disjoncteurs électroniques avec IO-Link devraient être disponibles à partir de fin février 2018.

Aperçu des produits

Les disjoncteurs de protection électronique de WAGO

Votre interlocuteur chez WAGO

Product Consulting

unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_2000x2000

Autres demandes:

Aperçu des produits

Autres gammes de produits

Notre offre pour vous

Technologie de raccordement électrique

Pour des connexions rapides, sécurisées et sans entretien : WAGO est votre partenaire pour tous les types de conducteurs. Notre offre s'étend des systèmes de bornes sur rail, des bornes d'installation et de raccordement au réseau en passant par des connecteurs enfichables et des composants de traversée jusqu'à la connexion de circuits imprimés et les solutions de repérage.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg