Compteur d'énergie MID
Une mesure complète de l'énergie est nécessaire pour optimiser la consommation d'énergie. WAGO a désormais de nouveaux compteurs d'énergie dans sa gamme qui offrent de nombreux avantages.
Ils utilisent le Push-in CAGE CLAMP® avec levier et sont donc très faciles et rapides à connecter. Les appareils ont une largeur de seulement 72 mm pour la mesure directe et même seulement 35 mm dans la version pour les transformateurs de courant. Cela permet à l'utilisateur d'économiser beaucoup d'espace dans l'armoire de commande.
![MM-10960_MID_energy_meters_2000x2000.jpg](/medias/200-MM-10960-MID-energy-meters-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzM5fGltYWdlL2pwZWd8YURJd0wyZ3dNQzh4TkRFM05UUXhOVEEwTWpBM09DOHlNREJmVFUwdE1UQTVOakJmVFVsRVgyVnVaWEpuZVY5dFpYUmxjbk5mTWpBd01IZ3lNREF3TG1wd1p3fDFhNzU0ZDhiYTJiZmI2MTMzZjAwYzVjNTk1MzhmODdkMWMxYzMzZTMyOTI5ZjhiMDFhZWEyODkwMmMzMzZhZDY)
Boucles de mesure Rogowski
Les boucles de mesure Rogowski de la série 855 sont des bobines dont les spires sont enroulées autour d'un noyau creux non magnétique qui convertissent de manière fiable les courants alternatifs.
Avantages :
- Gain de place, en particulier lors de la mesure de courants élevés grâce aux armatures de bobine séparables
- Manipulation facile avec fermeture à baïonnette et pattes de fixation pour serre-câbles
- Plus de sécurité grâce à la fermeture à baïonnette plombable
- Connexion directe possible des boucles Rogowski aux modules de mesure de puissance à 3 phases (750-495/000-002)
- Utilisation possible dans de nombreuses applications dans le monde entier grâce à l'homologation UL
Transformateurs d’intensité enfichables avec technique de raccordement picoMAX®
Avantages :
- Installation facile des câbles secondaires grâce à la technologie de connexion enfichable picoMAX®
- Utilisation peu encombrante directement au-dessus du disjoncteur grâce à une juxtaposition optimale par verrouillages latéraux
- Approbation UL
Transformateurs d'intensité non intrusifs
Avantages :
- Compacts et divisibles : les transformateurs d'intensité non intrusifs sont particulièrement adaptés pour la mise à niveau dans les installations existantes
- Aucune interruption du chemin de courant
- Fixation simple et économique grâce au serre-câbles inclus
- Retrait complet du côté (855-5xxx) dans un espace limité
Transformateurs d’intensité enfichables avec technique de raccordement CAGE CLAMP®
Avantages :
- Câblage sans vis avec technique de connexion CAGE CLAMP®
- Fixation simple et économique grâce à un adaptateur de fixation rapide
- Flexibilité élevée grâce à de nombreuses possibilités de montage
- Court-circuitage facile du convertisseur via des connexions secondaires redondantes S1 et S2
- Approbation UL
Bornes de prélèvement de potentiel pour conducteurs isolés
Les bornes de prélèvement de potentiel de la série 855 permettent un accès sûr et confortable à la tension de mesure dans les installations existantes. Le contact est effectué via une connexion par perçage d‘isolant, ce qui permet d'assurer une prise rapide de la tension.
Avantages :
- Accès sûr à la tension de mesure en un tour de main
- La fixation sans outil via un raccordement par perçage d'isolant permet une installation sûre.
- Fusible 2A 5 x 25 mm possible
- Pour conducteurs isolés jusqu'à une section de 16 mm⊃2
Prélèvement de courant et de tension
La borne de prélèvement de courant et de tension est une combinaison entre transformateur de courant et prélèvement de tension et peut simplement et rapidement être montée dans le logement de pontage de la borne de passage à courant fort 95mm2 (285-195).
Avantages :
- Prélèvement des données énergétiques directement au point de l'alimentation.
- Transformateur d'intensité intégré 250 A / 1 A
- Résultats de mesure exacts par respect de la classe de précision 0,5 selon EN 61869-2
- Protection des instruments de mesure montés en aval par circuit de courant sécurisé