Nouveau module de relais à semi-conducteurs avec une dissipation de puissance inférieure et un courant de charge plus élevé
L'objectif principal de la construction d'armoires de commande est d'utiliser de manière optimale l'espace limité disponible. Le nouveau module relais à semi-conducteurs (module SSR) peut y contribuer : il commute un courant continu limite jusqu'à 8 A. En raison de la faible perte de puissance, la production de chaleur est nettement inférieure. Cela signifie qu'avec la même puissance dissipée totale, une densité d'emballage plus élevée, c'est-à-dire un plus grand nombre d'éléments de commutation, peut être mise en œuvre dans l'armoire de commande.
Les modules SSR conviennent aux applications dans lesquelles un niveau de couplage entre l'API et la charge à commuter est requis. Comme ils fonctionnent sans pièces mobiles, il n'y a pas d'usure mécanique. En conséquence, ils ont une longue durée de vie, s'allument sans bruit et sont insensibles aux chocs et aux vibrations. Les modules SSR de WAGO fonctionnent avec des embases enfichables compatibles avec les relais standard. Cela rend le remplacement d'un relais très facile.
Vos avantages :
- Le nouveau module SSR commute désormais des charges jusqu'à 8 A.
- Une perte de puissance plus faible réduit la génération de chaleur et permet une densité d'emballage plus élevée.