Modules relais enfichables pour bornes sur rail TOPJOB®S
L'installation des nouveaux modules relais enfichables de la série 2042 de WAGO est particulièrement simple et sûre. Ils sont directement branchés sur les bornes de base du système de bornes sur rail TOPJOB®S. La combinaison de bornes sur rail et de modules relais permet à l'utilisateur d'économiser un niveau de câblage supplémentaire.
L'installation des modules relais est particulièrement rapide et facile en raison de la possibilité d'enfichage. Le câblage permanent empêche efficacement les erreurs de câblage pendant le service. La nouvelle série se compose au total de 18 variantes. Cela répond aux exigences de presque toutes les applications industrielles et ferroviaires.
En un coup d'oeil
L'installation enfichable sur les bornes sur rail TOPJOB®S facilite la mise en service et la mise à niveau.
L'intégration des relais dans le système de borne sur rail permet d'économiser un niveau de câblage et d'économiser ainsi beaucoup d'espace.
Les bandes de repérage TOPJOB®S permettent une conception claire et conviviale
Avec une plage de tension d'entrée de 16,8 V à 253 V et des essais selon DIN EN 50155 et DIN EN 61010, ils sont parfaitement adaptés aux applications industrielles et ferroviaires.