Efficacité dans la centrale de chauffage
Avec une température de départ de 110 degrés, les services publics municipaux alimentent leur réseau de chauffage urbain dans le circuit primaire - et exploitent ainsi l'énergie thermique issue de la cogénération de la propre centrale électrique de la ville pour le chauffage et l'eau chaude. L'acceptation du chauffage urbain est excellente à Flensburg et dans les communautés environnantes. Frank Nicolaisen, Team Leader Telecontrol Transmission Technology aux services publics municipaux, cite comme preuve le taux de connexion impressionnant de 98%. «Le chauffage urbain est politiquement recherché et peut être obtenu à moindre coût à Flensburg.» Stadtwerke fournit actuellement 60 000 clients à Flensburg, Harrislee, Glücksburg, Tastrup, Wees et dans la ville frontalière danoise de Padborg.
Vos avantages avec WAGO :
Contrôle décentralisé et connexion à la télésurveillance
Communication TCP / IP selon CEI 60870-5-104
Contrôle approprié et efficace