Rapidité, cohérence, économie de coûts et d'espace
Le Single Pair Ethernet présente de nombreux avantages et est véritablement multi-talent. De plus, il supporte la transmission de puissance jusqu'à 50 watts, des longueurs de câble jusqu'à 1000 mètres, des départs multiples dans des topologies en ligne et bien plus encore. Le spectre d'application est large - surtout dans le domaine de l'automatisation ouverte : WAGO a reconnu le potentiel du SPE et travaille à une mise en réseau continue des installations techniques de production, de processus et de bâtiments, afin de faire profiter ses clients des avantages de cette technologie.
Communication continue du niveau de terrain au cloud
Single Pair Ethernet établit un pont entre tous les niveaux de la pyramide d'automatisation et ouvre la voie à un flux de données sans entraves : En particulier sur le "dernier" kilomètre, c'est-à-dire au niveau du terrain, il assure une plus grande largeur de bande, de sorte que l'économie excessive de données appartient au passé. Avec ses multiples caractéristiques (entre autres 10BASE-T1L, PoDL, Multidrop), le SPE est considéré comme une technologie clé - car elle offre non seulement le potentiel de remplacer le câblage de communication précédent, mais aussi de créer une base de communication uniforme.
« Cela fait de SPE un accélérateur pour la communication capteur-cloud, comme nous en avons besoin dans les applications Industrie 4.0 ou IIoT », déclare Marco Henkel, vice-président de la gestion des technologies chez WAGO.
Le SPE supporte l'interopérabilité et la transmission de puissance
La technologie est standardisée par l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) - ce qui garantit l'interopérabilité entre les équipements d'automatisme de différents fabricants. Outre la transmission de données, Single Pair Ethernet prend également en charge la transmission de puissance - Power over Data Line, ou PoDL - jusqu'à 50 watts sur la même paire de fils sur laquelle il communique. Les appareils qui prennent en charge PoDL, appelés Powered Devices (PD), peuvent non seulement être connectés via moins de fils pour la technologie de l'information, mais peuvent également être alimentés en électricité. Il n'y a pas besoin de câblage supplémentaire pour l'alimentation.
De plus, le Single Pair Ethernet avec "Multidrop" a une longueur d'avance sur l'ETHERNET actuel : plusieurs appareils peuvent être exploités sur une ligne via 10BASE-T1S, sans avoir besoin de composants d'infrastructure supplémentaires tels que des commutateurs. Grâce à cette fonctionnalité, des topologies en bus seront également possibles à l'avenir en plus des topologies en étoile habituelles.