{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Switch industriel; 8 Ports 100Base-TX; 2 Slots 100Base-FX; Plage de températures étendue; EXT; noir",
"description" : "Le switch 852-103/040-000 est un switch ETHERNET industriel non administrable avec 8 ports Fast ETHERNET et 2 slots pour adaptateur SFP (modules 100BASE) pour la mise en place simple de réseaux de petite et moyenne taille (les modules SFP sont disponibles sur demande). La forme étroite avec adaptateur de rail permet une installation facile dans l'armoire électrique avec une grande résistance aux vibrations et aux chocs. La détection automatique de la vitesse de transmission (autonégociation) ainsi que la détermination automatique des lignes d'émission et de réception (Auto MDI-X ) permettent un fonctionnement simple "Plug and Play" et contribuent ainsi à économiser des coûts et du temps lors de la mise en service. <br/><br/>Des LED d'état, une alimentation redondante ainsi qu'un contact d'alarme configurable par dip-switch augmentent la capacité de redondance et de diagnostic du switch et garantissent ainsi une plus grande disponibilité pendant le fonctionnement.<br/><br/><p></p><p><b>Caractéristiques :</b></p><ul><li>Alimentation DC redondante</li><li>Grande plage de tension d'alimentation : 9 V … 48 V</li><li>Commutateur DIP pour l'activation des fonctions d'alarme</li><li>Complètement compatible avec les standards IEEE 802.3, 802.3u</li><li>Non‐blocking, Store‐and‐Forward‐Switching</li><li>Autonégociation sur tous les ports 10/100BASE‐TX</li><li>Auto‐MDI/MDIX (crossover) sur tous les ports 10/100BASE-TX</li></ul>",
"mpn" : "852-103/040-000",
"sku" : "852-103/040-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000080000e104000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mjk3fGltYWdlL2pwZWd8YURRMkwyZ3daaTh4TXpjNU5qY3hPVFkxTmprNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNRGd3TURBd1pURXdOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDBhNmFkNDdmMTEyNDkxMTYwMmEzMTdkYTZmODcyMTQ3ZjcxNGFkYTQ1ZWFiODliMDk3NzMxZjY0ZjBmNmM1ZGE",
"gtin13" : "4050821157663",
"category" : "Switchs industriels",
"url" : "https://www.wago.com/fr/switchs-industriels/switch-industriel/p/852-103_040-000"
}