Série 750/753 - I/O System Réf. 753-455

Entrée analogique à 4 canaux; 4 à 20 mA; Single-Ended

Réf. 753-455
Entrée analogique à 4 canaux
Veuillez patienter…
Prix et disponibilité par  Connexion
UE (SUE) : 1 Pièce(s)
Configurer
Réf. 753-455
Entrée analogique à 4 canaux
Veuillez patienter…
Prix et disponibilité par  Connexion
UE (SUE) : 1 Pièce(s)
Configurer
Détails
Description
Téléchargements
Certifications
Produits complémentaires
Connaissance
Remarques
Données techniques
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
D'autres clients ont également acheté
1 - 4 of 12
: 750-600
Module d'extrémité
: 750-1405
Entrée digitale à 16 canaux; DC 24 V; 3 ms
: 750-613
Alimentation système; DC 24 V
: 750-626
Module de filtrage; DC 24 V
: 750-1504
Sortie digitale à 16 canaux; DC 24 V; 0,5 A
: 750-362
Coupleur de bus de terrain Modbus TCP; 4ème génération
: 753-110
Connecteur
: 753-530
Sortie digitale à 8 canaux; DC 24 V; 0,5 A
: 753-559
Sortie analogique à 4 canaux; DC 0 … 10 V
: 852-1111
Switch industriel ECO; 5 Ports 1000 Base-T; noir
: 750-375
Coupleur de bus de terrain PROFINET IO; 3ème génération; Avancé
: 750-451
Entrée analogique à 8 canaux; Mesure de résistance; Paramétrable