MM-16046  3D product pictures  IO system Field EthernetIP and EtherCAT variants_2000x2000 (2).jpg

WAGO I/O System Field

Décentralisation avec connectivité étendue - le I/O System Field WAGO pour une automatisation sans armoire en IP67 séduit par ses nombreuses fonctions.

Vos avantages :

  • Gestion de la charge intégrée
  • Connectivité réseau avancée
  • Combine fonctionnalité et apparence
  • Solution tout-en-un avec IO-Link

Nouveautés

Intégration de signaux analogiques via IO-Link

WAGO I/O System Field maintenant avec convertisseur analogique IO-Link RTD

Les convertisseurs analogiques IO-Link de WAGO offrent une solution simple et compacte pour intégrer des capteurs et actionneurs analogiques conventionnels sur le terrain dans un système IO-Link. De nouveaux convertisseurs IO-Link analogiques sont désormais disponibles pour l'utilisateur, qui offrent la possibilité d'enregistrer les signaux de température Pt100 et Pt1000 et de les transmettre à un maître IO-Link pour un traitement ultérieur.

Avec le convertisseur analogique IO-Link , les clients disposent d'une option économique et résistante aux interférences pour la transmission de valeurs analogiques, car les signaux IO-Link analogiques peuvent être enregistrés et émis de manière fiable. Avec l'élargissement de la gamme des convertisseurs IO-Link analogiques, les utilisateurs peuvent faire l'acquisition et la surveillance de signaux de température de manière très efficace. Les convertisseurs analogiques IO-Link sont conçus selon IP69K et peuvent même être nettoyés avec un jet haute pression et des températures élevées. Grâce à leur conception compacte et à leur plage de température ambiante élevée (-25 ... +80 °C), les convertisseurs analogiques IO-Link sont idéaux pour l'automatisation sans armoire de commande. Grâce à des afficheurs intégrés, l'état de commutation et la tension d'alimentation peuvent également être surveillés sur place.


Vos avantages :

  • IP68, IP69K, résistant au lavage intensif
  • Acquisition Pt100 et Pt1000
  • Plage de température et résolution élevées (0,01 K)

Numéros d'article :

  • 765-2705/100-000
  • 765-2706/100-000

WAGO I/O SYSTEM FIELD EN UN COUP D'ŒIL

Automatisation à l'épreuve du temps

Haute performance, préparé pour un Time-Sensitive Net-working (TSN) et imperturbable même dans les conditions environnementales les plus difficiles : le WAGO I/O System Field pour l'automatisation sans armoire de commande avec la classe de protection IP67 convainc par un ensemble de fonctionnalités innovantes.

Une large gamme d'applications

Que ce soit sur la machine d'emballage ou sur le bras du robot - les modules du I/O System Field WAGO peuvent être installés exactement là où vous en avez besoin - là où se trouve l'action, sur la machine, à proximité des capteurs et des actionneurs.

Les avantages imbattables du WAGO I/O System Field

Connectivité réseau avancée

Les usines de production modernes et décentralisées nécessitent des solutions d'automatisation qui garantissent la connectivité la plus élevée et offrent des performances maximales en dehors de l'armoire de commande. Le nouveau WAGO I/O System Field avec degré de protection IP67 offre une solution évolutive : il intègre des bus de terrain rapides basés sur ETHERNET tels que les modules PROFINET®, EtherCAT® et EtherNet/IPTM et supporte des technologies telles que OPC UA, Bluetooth®, serveur web et, maintenant, MQTT comme protocole de connexion au cloud. La pièce maîtresse est un cœur de processeur puissant qui combine une connectivité sécurisée sur le terrain et dans le cloud. Le module fournit des technologies performantes avec une fonction de sécurité intégrée. Il est la base de toutes les normes Ethernet, bus de terrain et IoT industriels (y compris TSN) et offre ainsi une flexibilité maximale pour une grande variété d'exigences.

Vos avantages :

  • Soutien des bus de terrain communs
  • Échange de données indépendant de la plateforme via OPC UA
  • Fourniture d'informations sur l'installation à l'aide de MQTT
  • Accès décentralisé rapide aux informations du module via Bluetooth®
  • Accès aux informations de l'installation via un serveur Web intégré
  • #made for TSN

1 of 3

Combine fonctionnalité et apparence

Le IP67 I/O System WAGO est parfaitement adapté à l'automatisation robuste et sans armoire. Les modules peuvent être installés exactement là où vous en avez besoin ; directement là où se passent les choses, au niveau de la machine, à proximité des capteurs et des actionneurs. Cela réduit non seulement le câblage, mais réduit également les efforts de mise en service, de maintenance et de diagnostic. Il offre une protection sans compromis grâce à des boîtiers métalliques entièrement encapsulés de haute qualité pour les environnements extrêmement difficiles ou des boîtiers en plastique robustes et de faible masse pour les applications mobiles. Les modules fonctionnent à des températures de -25 °C à +70 °C. Les variantes de boîtier étroites et les options de montage latéral créent une marge supplémentaire pour faire l'acquisition des signaux dans le plus petit espace et pour installer les modules, y compris leurs câbles de connexion, de manière protégée. Les capteurs et actionneurs sont connectés à l'aide de câbles standard M8 et M12. L'alimentation avec un connecteur M12 à courant élevé en codage L offre jusqu'à 16A et donc plus de puissance dans moins d'espace. Pour le repérage côté client, les modules peuvent être équipés avec WMB Inline ou de bandes de repérage de la gamme standard WAGO.

Vos avantages :

  • Boîtier métallique IP67 entièrement encapsulé pour les environnements difficiles
  • Boîtier en plastique IP67 non encapsulé à faible masse pour les applications mobiles
  • Étiquetage détaillé, options d'étiquetage pratiques et LED clairement visibles

Gestion de la charge intégrée

La gestion innovante de la charge garantit que les performances du système sont utilisées de manière optimale par la gestion de la charge des courants d'alimentation. Le courant et la tension peuvent être mesurés et évalués canal par canal. Les limites de surcharge peuvent être définies par canal. Cela permet d'identifier les erreurs en cas de défauts plus rapidement et différemment et de les prédire plus facilement - une condition essentielle pour les sujets futurs tels que la maintenance prédictive.

Vos avantages :

  • Alimentation puissante avec jusqu'à 2 x 16 A et jusqu'à 4 A par port IO-Link
  • Limitation réglable des courants de sortie
  • Suivi des besoins en courant
  • Définition des préalarme et alarme principale.
  • Surveillance des tensions et des courants (par canal et à l'échelle du module)
  • Surveillance de la température liée au canal

Solution tout-en-un avec IO-Link

En combinaison avec IO-Link, le IO-System Field WAGO montre ses atouts en tant que « IO-Distributor » flexible lors de l'acquisition et de la distribution de données. La norme de communication permet un flux de données transparent du niveau de commande jusqu'au niveau des capteurs et actionneurs. Cela simplifie considérablement la planification et le câblage du projet. De plus, il existe de toutes nouvelles possibilités pour le diagnostic, le paramétrage et l'identification des appareils.

Vos avantages :

  • Communication cloud et bus de terrain complète avec IO-Link
  • Simplification du câblage lors de la planification du projet et du remplacement d'appareil
  • Jusqu'à 8 hubs IO-Link par module- jusqu'à 4 A par port - jusqu'à 128 E/S digitales sur un maître
  • Chemins de câbles courts grâce à la topologie en étoile
  • Économie d'adresses IP

Outils

Configurer de manière intégrale et rapide

Le nouvel outil pour les appareils IO-Link offre de nombreuses options de réglage et un accès pratique aux données.

IO-Link est de plus en plus populaire en tant qu'interface pour la connexion numérique de capteurs et d'actionneurs. L'une des raisons : la description obligatoire des dispositifs IODD (IO Device Description) facilite la communication indépendante du fabricant avec les différents dispositifs IO-Link. WAGO propose maintenant l'OI-Link Configurator, un logiciel d'ingénierie intégré qui peut configurer les WAGO IO-Link-Master et faire fonctionner directement les dispositifs IO-Link indépendants du fabricant.

Le nouveau configurateur prend en charge les OI-Link V1.0 (IODD V1.0.1) et IO-Link V1.1 (IODD V1.1). Avec cet outil, il est possible de configurer tous les modules IP67 du WAGO I/O System Field, tous les masters IO-Link et les appareils IO-Link de WAGO, ainsi que les appareils IO-Link d'autres fabricants. Les IODD manquants peuvent être facilement recherchés et inclus en utilisant l'IODD Finder. L'outil peut être aussi bien utilisé comme programme autonome qu'être intégré dans un logiciel de programmation d'automate via TCI (Tool Calling Interface).

Vos avantages :

  • Configurateur pour les Masters IO-Link de WAGO et autres dispositifs IO-Link
  • Téléchargement automatique des IODD manquants via l'IODD Finder
  • Peut être intégré dans des systèmes d'ingénierie avec une interface TCI

Référence Licence (WAGO DRM) : 2759-0106/1121-1000

Inscrivez-vous maintenant gratuitement et testez gratuitement notre logiciel d'ingénierie pendant 30 jours.

WAGO App I/O Field

L'application pour I/O System Field WAGO est une application de maintenance, de diagnostic, d'exploitation et de surveillance. L'application peut être utilisée pour afficher des informations sur les produits, effectuer des réglages et ajuster des paramètres à la fois pour les modules de bus de terrain et les concentrateurs IO-Link-Hub. La communication se fait via l'interface Bluetooth® après avoir scanné un code DataMatrix pour la sélection du produit. Les valeurs mesurées actuelles d'un port peuvent être affichées (température, tension, courant, états) et configurées (y compris le mode de fonctionnement, le filtre).

  • Identification via les codes DataMatrix
  • Communication via Bluetooth®
  • Télécharger les IODD (IODD Finder)
  • Accès à toutes les données relatives aux processus et aux paramètres
  • Forcer les sorties (DO)
  • Gestion des fiches techniques, des manuels, etc.
  • Gestion des droits et des utilisateurs

Médiathèque

Aperçu

Videos:7 | Durée : 38:60
Aperçu
Videos:7 | Durée : 38:60
<p>WAGO I/O System Field</p>

WAGO I/O System Field

32:48
Partager cette vidéo
Partager ce lien
<p>WAGO I/O System Field</p>

WAGO I/O System Field

6:12
Partager cette vidéo
Partager ce lien
<p>Développement du câblage et avantages IO-Link</p>

Développement du câblage et avantages IO-Link

6.25
Partager cette vidéo
Partager ce lien
<p>Présentation de la famille de produits</p>

Présentation de la famille de produits

8.05
Partager cette vidéo
Partager ce lien
<p>Communication IoT - OPC UA/MQTT</p>

Communication IoT - OPC UA/MQTT

8.25
Partager cette vidéo
Partager ce lien
<p>Gestion de la charge et diagnostic avancé</p>

Gestion de la charge et diagnostic avancé

6.28
Partager cette vidéo
Partager ce lien
<p>How-to : intégration dans le portail TIA</p>

How-to : intégration dans le portail TIA

3.29
Partager cette vidéo
Partager ce lien

Références

MM-39620_GWA_Reference_Burkhardt_Loeffler_EM211196_2000x1125.jpg

Des thèmes appropriés

Communiquer avec IO-Link pour l'avenir

IO-Link est l'interface flexible pour la collecte de données au niveau du terrain. La norme de communication ouverte permet un flux de données transparent du niveau de commande jusqu'au niveau des capteurs et actionneurs. Cela simplifie considérablement la planification et le câblage du projet.

MM-22272_new_website_page_IO-Link_loesungen_2000x1125.jpg

Cela pourrait aussi vous intéresser

Des thèmes et des produits appropriés

Automatisation ouverte avec WAGO

Nous vous offrons la liberté de solutions individuelles et personnalisables. Nous vous accompagnons sur la voie de votre avenir numérique ! #openandeasy

Loesungen_Offene_Automatisierung_2000x1125.jpg

Cloud WAGO

Connecte les mondes réel et numérique - de manière évolutive, sécurisée, universelle. Avec le Cloud WAGO, vous disposez d'une solution que vous pouvez utiliser comme plate-forme IoT et pour la visualisation centralisée des données quel que soit l'emplacement.

cloud-2000x1125px.jpg

Des systèmes d'E/S prêts à être utilisés partout

Que ce soit dans l'armoire de commande ou à l'extérieur : les systèmes d'E/S WAGO permettent l'automatisation exactement là où vous en avez besoin, même dans des conditions extrêmes.

Gruppenbild_automation_io-systeme_2020_03_2000x1125_.jpg