WAGO Web Panel 400
Le WAGO Web Panel 400 séduit par ses performances et son design moderne grâce à une façade en verre continue avec un écran intégré. Les Panels offrent une flexibilité pour votre domaine d'application grâce à l'alimentation via Power-over-Ethernet (PoE). La technologie tactile PCAP offre de plus une facilité d'utilisation.
Vos avantages :
- Économique avec une performance maximale
- Alimentation via Power-over-Ethernet (PoE)
- Design de haute qualité, grâce à la façade en verre continue et à l'écran intégré
- Convivialité grâce à la technologie tactile PCAP
Disponible à partir de Q3/2024
WAGO Touch Panel 600
Des écrans tactiles puissants pour les tâches de commande et de visualisation exigeantes améliorent la convivialité des machines et des installations et impressionnent par leur conception et leur technologie.
Vos avantages :
- Processeur multicœur Cortex-A9 puissant
- Trois familles de produits : Standard Line, Advanced Line, Marine Line
- Fonctionnalités logicielles : Web Panel, Visu Panel, Control Panel