[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
controller_p_ur_0750_0880_0040_0000_000_xx_2000x2000.jpg

Contrôleur 750 XTR

Premier choix pour les petites tâches de contrôle dans des conditions environnementales défavorables : résistance extrême à la température, insensibilité aux perturbations et résistance aux vibrations et aux tensions sont les caractéristiques convaincantes de l'API 750 XTR.

Automatisez où tous les autres systèmes atteignent leurs limites : les contrôleurs 750 XTR principalement résistants au froid et à la chaleur de -40 ° C à +70 ° C. En outre, en raison de leur tenue en tension élevée, les contrôleurs 750 XTR sont la solution efficace et sûre pour les applications exigeantes dans la construction navale et l'industrie onshore/offshore, les installations d'énergie renouvelable, les stations de réseau local et la distribution d'énergie, dans l'industrie pétrochimique, dans l'industrie de l'eau et de l'assainissement, de la construction de machines spéciales et dans les applications ferroviaires.

Vos avantages avec les contrôleurs 750 XTR :

  • eXTRêmement résistant : -40 … +70 °C
  • Tenue en tension eXTRême : jusqu’à 5 kV de tension de choc
  • Résistance eXTRême aux vibrations : jusqu’à 5g en accélération

WAGO en pratique

Le secret du succès du contrôleur 750 XTR

Protocoles de télécontrôle

Des protocoles de télécontrôle standardisés selon CEI 60870-5, CEI 61850 et CEI 61400-25 garantissent l'utilisation de l'API dans la technologie de télécontrôle. De plus, les exigences élevées en matière de résistance aux tensions selon EN 60870-2-1 sont pleinement remplies. Le résultat est une solution taillée sur mesure pour des applications de télécontrôle sophistiquées, qui répond à toutes les exigences.

Extensibilité modulaire

À l'aide du système WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR, les contrôleurs peuvent être associés avec presque n'importe quelles interfaces d'entrée/sortie. Vous retrouvez dans la version XTR tous les avantages qui ont déjà fait leurs preuves depuis des années.

Haute fiabilité dans les conditions climatiques extrêmes

Peu importe les températures, qu'on soit face à une chaleur des plus fortes et une humidité élevée – le système WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR fonctionne de manière absolument fiable dans toutes les conditions. Un froid polaire de -40 °C n'impressionne pas la version XTR du contrôleur, ni même des températures de jusqu'à +70 °C sous un soleil de plomb – cela vaut aussi bien pour le démarrage qu'en cours de fonctionnement. L'altitude de fonctionnement maximale approuvée de 5 000 m est un autre point culminant. Dans ce cas, c'est aussi à prendre au sens littéral. Même avec l'air raréfié d'une station de haute montagne, le système fait preuve de sa performance et disponibilité d'une manière impressionnante.

Protection supplémentaire des impulsions parasites

Le WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR offre une tenue en tension plus élevée, jusqu’à 5 kV sur les tensions de choc, une émission parasite plus faible (CEM), ainsi qu’une plus grande insensibilité aux interférences des composants externes. Un fonctionnement sans failles est ainsi assuré.

Haute capacité de charge mécanique

Les systèmes d’automatisme doivent être particulièrement résistants, en particulier lorsqu’ils sont utilisés à proximité immédiate de composants d'installations générant des chocs ou des vibrations. Des moteurs puissants ou des disjoncteurs de puissance sont deux exemples parmi d'autres. Là encore, le WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR fixe de nouvelles références : même dans des environnements de travail extrêmement difficiles comme avec les machines de forage de tunnels, on garantit ainsi un fonctionnement durable sans défaillance, marge de sécurité comprise !

Champs d'application

La marine et les installations on-/offshore

Des homologations internationales, y compris pour des secteurs spécifiques, permettent une utilisation dans la construction navale et autres industries sévères. Les catégories environnementales atteintes permettent une utilisation aussi bien sur les moteurs que sur les zones sensibles au niveau CEM sur les ponts. Les contraintes sur la susceptibilité en réception, sur l’émission d’interférences et sur la résistance mécanique étant particulièrement élevées dans ce secteur, le système est de fait adapté à d’autres industries.

marine_containerschiffe_hafen_sonnenuntergang_1_2000x2000.jpg

Automatisation dans le process

La sécurité des personnes, un environnement propre et un fonctionnement sûr et sans problème de l'installation revêtent une importance particulière dans cette industrie. Fréquemment, la possibilité d'utilisation dans des milieux à risque d’explosion de l'industrie chimique, de l'énergie, du gaz et de la production pétrolière est une condition préalable. Le système d'E/S peut être utilisé dans la zone 2 pour traiter les signaux de terrain de la zone 1 et de la zone 0 via des modules d'E/S à sécurité intrinsèque.

process_chemiekraftwerk_licht_daemmerung_2000x2000.jpg

Réseaux d'énergie (technologie de télécontrôle)

L’objectif principal dans la production et la distribution d’énergie est de garantir un approvisionnement fiable et sûr. Avec une large gamme de produits d’automatisme, WAGO offre à ses clients un grand nombre de possibilités d'applications : de l'automatisation d'installations de production et de distribution d'énergie jusqu'aux solutions télécontrôle distantes, avec des composants d'E/S pour la mesure de courant et d'énergie.

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg

Tous les produits

Découvrez tous les produits dans le domaine contrôleurs 750 XTR

controller_p_ur_0750_0880_0040_0000_000_xx_2000x1125.jpg
Votre contact chez WAGO

Support Technique Automation

unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_450x450

Autres demandes:

Cela pourrait aussi vous intéresser

Des thèmes et des produits appropriés

WAGO-I/O-SYSTEM XTR

Des systèmes d'E/S prêts à être utilisés partout

Que ce soit dans l'armoire de commande ou à l'extérieur : les systèmes d'E/S WAGO permettent l'automatisation exactement là où vous en avez besoin, même dans des conditions extrêmes.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Logiciels

Logiciels pour l'automatisation

Automatisez les machines, les installations et les bâtiments plus efficacement. Avec le logiciel WAGO, c'est possible - et vous avez la sécurité de pouvoir intégrer des standards ouverts.

buehne_software_2000x1500.jpg