mm-42937_Webinar_Docker_Posting_2_2000x1125_.jpg

Logiciel

Les solutions logicielles de WAGO vous permettent d'automatiser plus efficacement les machines, les installations et les bâtiments. De l'étude de projet à l'exploitation de l'installation, notre logiciel convainc par sa simplicité d'utilisation et sa cohérence

Vos avantages avec le logiciel WAGO :
  • Ouvert aux standards établis et intégration de tous les bus de terrain pertinents.
  • Solutions logicielles complètes pour différents secteurs
  • Logiciel sur mesure pour chaque activité d'automatisation
  • Fonctions d'importation et d'exportation étendues à partir d'outils de conception établis
  • Plug-ins pour des environnements de développement spécifiques à l'industrie
  • Licence simple et sécurisée

Ingénierie

Le navigateur WAGO : le centre de contrôle pour toutes les applications d'ingénierie WAGO

Non seulement à jour, mais aussi avec une vue d'ensemble - avec le navigateur WAGO, les utilisateurs trouvent tout ce qui est important sur les applications d'ingénierie WAGO en un seul endroit. Grâce à une mise à jour, le navigateur WAGO apparaît maintenant avec une interface qui sert de point de départ pour l'utilisation de tous les logiciels WAGO installés.

CODESYS 3

CODESYS V3 est la plate-forme logicielle indépendante du fabricant pour la planification de projets conformément à la norme CEI 61131-3. Le système de développement combine la programmation classique d'une application de commande avec les possibilités de développement logiciel professionnel pour les appareils d'automatisation dans l'environnement Industrie 4.0 ou IIoT.

e!COCKPIT

Le logiciel d'ingénierie basé PC e!COCKPIT de WAGO a été arrêté et expire le 31/03/2025. Pour une transition simple de e!COCKPIT à CODESYS, WAGO propose un guide de migration que vous pouvez obtenir dans le centre de téléchargement WAGO.

Vivre un écosystème complet avec ctrlX OS

Flexibilité et ouverture sont les maîtres mots de l'automatisation : WAGO mise donc sur des partenariats solides - car ce n'est qu'ensemble que l'on réussit à développer des solutions qualifiées dans l'industrie 4.0.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg

WAGO Device Sphere

La solution de gestion des appareils de WAGO permet une gestion centralisée, une configuration précise et une mise en service simple de plusieurs contrôleurs à partir d'un emplacement central - le tout dans le respect des normes de sécurité les plus élevées.

Paramétrage de l'application

WAGO Analytics

Lorsqu'il s'agit d'optimiser une installation, les défis consistent à améliorer la compréhension du processus, à le quantifier et à réintégrer les résultats dans le processus. WAGO Analytics vous soutient de la saisie des données jusqu'à l'analyse et crée des visualisations intuitives sur les interdépendances dans les installations. Les interdépendances mises en évidence sont intégrées dans les processus et permettent ainsi d'exploiter les potentiels d'optimisation.

MM-4961_Analytics_Demonstrator_GettyImages-556419437_2000x1125.jpg

Solution Builder WAGO

Avec le logiciel d'ingénierie adapté à l'automatisation des bâtiments, vous pouvez créer des solutions globales et efficaces tout au long du cycle de vie de votre bâtiment. Vous avez la possibilité de configurer tous vos projets sur une seule interface Web.

Les outils d'ingénierie comme facteur de réussite

Les projets dans l'automatisation de production, des process et du bâtiment sont caractérisés par des délais de mise en oeuvre toujours plus courts, des structures de plus en plus complexes et une partie logicielle en continuelle augmentation dans la solution globale. L'ingénierie d'automatisation est donc un facteur essentiel pour la réussite de votre projet.

Applications mobiles

Applications pour appareils mobiles

Un logiciel sur des « Smart Devices » offre également en environnement industriel des avantages productifs : il permet à l'utilisateur le pilotage et l'observation de process d'automatisation ; rapidement et simplement depuis un smartphone, de partout.

L'application WebVisu vous permet d'utiliser et de surveiller vos processus d'automatisation rapidement et facilement, et d'accéder directement à votre processus via votre smartphone ou votre tablette. Avec l'application Energy Meter Configurator, les compteurs d'énergie peuvent être configurés rapidement et facilement - sans programmation. Ou utilisez l'application pour WAGO I/O System : pour la maintenance, le diagnostic, l'exploitation et la surveillance du WAGO I/O System Field en IP67.

Découvrir les produits

Cela pourrait aussi vous intéresser

Convient pour nos solutions logicielles

Systèmes d'E/S

Des systèmes d'E/S prêts à être utilisés partout

Que ce soit dans l'armoire de commande ou à l'extérieur : les systèmes d'E/S WAGO permettent l'automatisation exactement là où vous en avez besoin, même dans des conditions extrêmes.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
Systèmes E/S
API

Contrôleurs pour une commande économique

Les tâches de contrôle, grandes et petites, doivent être économiquement rentables. WAGO a dans sa gamme Automation le bon API pour chaque tâche et exigence.

buehne_controller_2000x1500.jpg
API