[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/poe-switchs" }, "headline": "PoE+-Switchs", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/poe-switches-0852-1411-1417-1505-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzI1NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzRaQzlvTVRjdk1UQTBNamt6TlRjek1qWXpOall1YW5CbnxlNTcyZGEyZjAzNDU2MGM3OTgzZmEwYjIyYzFkYjg3YzAzMTVkNTIzYzMwODM5YzBhMjI1NDBkZDFlZmNiMDI1" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Thu May 03 14:36:42 CEST 2018", "dateModified": "Wed Jun 05 18:45:19 CEST 2024" }

Nouveautés
De la puissance avec PoE+

Surtout dans les réseaux d'automatisation partagés avec de nombreux participants, chaque câble épargné réduit la dépense en câblage, économise de l'espace ainsi que les coûts de personnel et de matériel. Les nouveaux commutateurs Power-over-Ethernet de WAGO sont utilisés précisément pour cela.

Alimentation et transfert de données via un câble ETHERNET : Power over Ethernet (PoE +) élimine le besoin d'une connexion d'alimentation séparée pour les appareils connectés aux commutateurs via le réseau IP. Les avantages sont évidents : le câblage est plus rapide et plus compact. En outre, vous pouvez vous passer de blocs d'alimentation séparés - une autre contribution qui réduit les coûts. WAGO a développé trois variantes d'appareils pour différentes applications. Grâce à leur redondance en anneau, ils assurent une communication fiable même pendant les interruptions de ligne.

Réseaux intelligents pour l'ingénierie de processus et l'automatisation avec

  • Commutateurs PoE sur mesure avec 30 W par port PoE

  • Conception robuste des appareils pour les sites d'utilisation exigeants

  • Variantes ECO pour la construction de machines en série avec alimentation 24V (économise une alimentation supplémentaire de 48 V)

  • Fonctions mises à l'échelle - y compris les fonctions d'alimentation et d'alarme redondantes pour une utilisation à haute disponibilité dans la technologie de process

Communication sécurisée

Les commutateurs à 5 et 8 ports délivrent un transfert de données de 1 GBit - et ceci de manière fiable dans la plage de température étendue de -40 à +70 °C. Ils fonctionnent intelligemment et économisent l'énergie. « Efficient Ethernet » signifie à ce stade adapter la performance encore et toujours sur la base du volume de données en vigueur. En ce qui concerne les systèmes Ethernet en temps réel actuels, dans la technique d'automatisation générale, les commutateurs WAGO répondent aux exigences de la classe de conformité PROFINET A (IEEE 802.1p).

Votre contact chez WAGO

WAGO Contact SAS

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Autres demandes:

Aperçu des produits