[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Sur cette page :
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/switch-industriel-à-8-ports" }, "headline": "Switch industriel à 8 ports et switch industriel ECO à 8 ports. ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/8-port-industrial-switch-eco-switch-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM0ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3pNUzlvTmpZdk1UQTBNamt5T1RNMk5UZ3hOREl1YW5Cbnw4Y2NkZjQxZDA5NDE5NDMwODFiNzViYWI2ZDg2MGJmNTc5OGM1MzYwZDY2OWI5YWMxNjBhOGM4Y2E4MDhmNGY3" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Thu May 03 14:38:51 CEST 2018", "dateModified": "Wed Jun 05 18:45:21 CEST 2024" }

Nouveautés
Économie d'énergie et efficacité : le switch industriel à 8 ports et le switch industriel ECO à 8 ports

La mise en réseau croissante dans le secteur de l'industrie et du bâtiment nécessite, par exemple par l'utilisation accrue de caméras IP, de commutateurs toujours plus puissants et en même temps plus compacts. Ces conditions sont remplies aussi bien par le switch industriel à 8 ports (852-1102) que par le switch industriel ECO à 8 ports (852-1112).

Avantages techniques :

  • 8 ports ETHERNET 10/100/1000 Mbps, négociation automatique

  • Plage de température étendue : -40 … +70 °C
  • Alimentation DC redondante : 12 … 60 V

  • Relais d'alarme pour indiquer des dysfonctionnements
  • Energy Efficient Ethernet
  • Supporte la classe de conformité PROFINET A (IEEE 802.1p)
  • Support de 8000 adresses MAC absolues au maximum

Les caractéristiques du commutateur (852-1102) sont impressionnantes : un débit de données élevé de 1 Gbit et la possibilité d'utilisation dans des conditions environnementales extrêmes offrent un large éventail d'applications. Sans oublier l'alimentation redondante y compris les relais d'alarme pour l'affichage clair des dysfonctionnements pour une communication de données ininterrompue.

Variante ECO économique avec manipulation simple

Le switch ECO (852-1112) est la solution pour les réseaux industriels de petite et moyenne taille, qui nécessitent des fonctions de gestion moins étendues que la simple manipulation. Il dispose de toutes les fonctionnalités classiques du switch industriel (852-1102), dont l’adaptation automatique de vitesse (auto-négociation). Le switch ECO peut également connecter jusqu'à huit participants réseau à 10, 100 ou 1 000 mégabits par seconde à votre réseau ETHERNET. Conçu pour une plage de températures de 0 à 60°C, le switch ECO est optimal pour des conditions d'utilisation industrielles.

Adaptation automatique à la charge du réseau

Les deux switchs sont conformes à la norme « Energy Efficient Ethernet ». Avec cette norme IEEE-802.3az la consommation d'énergie s'adapte automatiquement à la charge du réseau. Les 8 ports ne consomment ainsi du courant que lors de la transmission de données. En plus des économies d'énergie, les switchs réduisent aussi le temps de mise en service grâce à leur simplicité d’installation et de configuration.

Switch industriel à 8 ports dans E-Shop/fiche technique

Switch industriel ECO à 8 ports dans E-Shop/fiche technique

Votre interlocuteur chez WAGO

WAGO Contact SAS

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Autres demandes:

Aperçu des produits

Autres gammes de produits

Notre offre pour vous

Produits

Les switchs industriels sécurisent la communication de données

Des solutions réseau redondantes et stables, rentables : les switchs de WAGO fournissent des distributeurs de données fiables pour vos machines et vos installations.

buehne_industrial-switches_2000x1125.jpg