[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/bornes-de-raccordement-221" }, "headline": "WAGO 221-412, WAGO 221-413, WAGO 221-415", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/serie-221-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTA0NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGlaUzlvWVdJdk1UQTBNamt5T1RJNE56RTNNVEF1YW5CbnxjNDIwNDk2MjQyMmZlMTE3ZWUzYjQ2ZGMzZTMxMzdkZmVmOWUwM2JmMzcxM2RkNTExNzJmMDA3OGI1NDhmMGQz" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2025-07-21_19-42/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Thu May 03 14:36:34 CEST 2018", "dateModified": "Wed Jun 05 18:45:19 CEST 2024" }
Nouveautés

Bornes de raccordement pour tous types de conducteurs : WAGO 221-412, WAGO 221-413 et WAGO 221-415

Les bornes de connexion WAGO 221 pour tous les types de conducteurs établissent de nouveaux standards. 40% plus compactes, elles sont encore plus pratiques à utiliser que les bornes précédentes de la série 222, déjà largement éprouvée.

Grâce aux nouvelles « mini WAGO à leviers », il est possible de raccorder les conducteurs rigides, souples et semi-rigides de manière plus rapide, plus sûre et en économisant encore plus de place dans les boîtes d'encastrement. Cela est dû au format plus compact, au boîtier transparent, à la facilité de manipulation et aux deux ouvertures de test.

Vos avantages :

  • Encombrement minimum grâce à des dimensions réduites de près de 40 % par rapport à la borne précédente 222
  • Boîtier transparent pour le contrôle visuel direct des connexions et des longueurs de dénudage
  • Raccordement aisé grâce à la réduction des efforts de manipulation
  • Possibilité de raccorder, sur une même borne, différents types de conducteurs (rigides, souples et semi-rigides), et différentes sections de 0,14 à 4 mm²
  • Deux prises de test pour plus d’accessibilité

Soulagement important du travail dans la pratique quotidienne

En raison de ses très petites dimensions, les mini bornes de raccordement à levier WAGO sont idéales pour des emplacements restreints. On peut donc les installer plus simplement et ainsi obtenir de l'espace supplémentaire pour d'éventuelles extensions.

Aussi impressionnant : le boîtier transparent. Le nouveau boîtier transparent permet maintenant le contrôle visuel direct des connexions et des longueurs de dénudage Deux prises de test sont disponibles, pour un test aisé de la borne même déjà installée : une dans le même axe que les conducteurs et une du côté opposé.

De plus, l’effort des nouveaux leviers a été sensiblement abaissé, procurant un meilleur confort d’utilisation. Le nouveau boîtier de la 221, plus ergonomique, offre une meilleure prise en main lors de l’installation.

Peut être utilisé dans le monde entier - pour tous les types de conducteurs

Les bornes pour 2, 3 et 5 conducteurs permettent le raccordement de conducteurs souples de 0,14 à 4 mm² ainsi que de conducteurs rigides et semi-rigides de 0,2 à 4 mm². Les bornes sont ainsi parfaitement adaptées pour raccorder entre eux des conducteurs de différents types et différentes sections. Des contacts étamés permettent un raccordement sûr et étanche au gaz des conducteurs.

Conçues pour supporter jusqu'à 32 A/450 V et une température d'utilisation continue de 105 °C, les bornes de raccordement permettent une utilisation dans des températures ambiantes jusqu'à 85 °C (T85) pour petits comme gros appareils. Avec des approbations telles que ENEC ou UL, la série 221 peut alors être utilisée dans le monde entier.

Votre contact chez WAGO

Autres demandes:

[{"code":"221-415","name":"Borne de raccordement avec levier; Pour tous types de conducteurs; max. 4 mm²; 5 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent","url":"/bornes-d-installation/borne-de-raccordement-avec-levier/p/221-415","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTYwNDcxfGltYWdlL2pwZWd8YURjMUwyaG1aQzh4TlRFNU1EY3hNamczTnpBNE5nfDk1NTUwMDlmOGI0YzdiNGQ0Mzc3ZjhjODZkOWVkZDk0OGE0YWEwMmY5ZDRjYzE2ODNjMjJiZGVhMTNiOGVmZjk","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"7852351_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-7852351-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzkzMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJoa1pDOHhOVEl4TkRJeU9EYzJOamMxTUM4eE5EUXdYemM0TlRJek5URmZSRVV1YW5Cbnw5YjRhOThjNzRlMjI1NWVhNGRmMWVlYWQxYTUxNWQ1ZGIxNTMyNjQ2MDU1Y2Y1ODBiMDg4MDcxMWFlOTViOGZl","altText":"1440_7852351_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_7852351_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-7852351-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJoa1pDOHhOVEl4TkRJeU9EYzVPVFV4T0M4eE1qZ3dYemM0TlRJek5URmZSRVV1YW5Cbnw5MjAxODEzYTQ4OGY3YzNmOGFmYTU4NWFiNmJhMzA1YTg1OGZjZmM0NThlZDQzZGZjYmJlOTkwYzZmZWY4Yjlj","altText":"1280_7852351_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_7852351_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-7852351-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTUzODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJobE1DOHhOVEl4TkRJeU9EZ3pNakk0Tmk4eE1ESTBYemM0TlRJek5URmZSRVV1YW5CbnwyOGJhODk3NmQwNmMzN2FjMTQ0MTI5YTBjYTk5NDkzYjAyZjMyYjgyYzY3MmYwODUwYmIxNmFmNzIwY2ExZDkx","altText":"1024_7852351_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_7852351_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-7852351-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDQwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmhsTUM4eE5USXhOREl5T0RnMk5UQTFOQzgzTmpoZk56ZzFNak0xTVY5RVJTNXFjR2N8NWFlMTkwOWJmYjVkOWIyM2I0ZjFiMTZkNGYwNTAxYTNjY2Q0ZmUxZmRiNGQzMGQ2Y2ZhMzdiMTQzYmRiZDM4Zg","altText":"768_7852351_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_7852351_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-7852351-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Nzk5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXlMMmhsTUM4eE5USXhOREl5T0RnNU56Z3lNaTgwT0RCZk56ZzFNak0xTVY5RVJTNXFjR2N8NWM1NDUwMjdhOTc4YWIyNjVmODUxYzBmYTQ3YmY2NmVmZDJjZjhhM2E2MmE2YmMzZDJkYjZlNTI0ODdiZmIyNg","altText":"480_7852351_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_7852351_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-7852351-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDE5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmhsTXk4eE5USXhOREl5T0Rrek1EVTVNQzh5TURCZk56ZzFNak0xTVY5RVJTNXFjR2N8YTRlNzQwMGQ0M2RlNzZiODc1NTAxOGJhNDcxNmNkZjJlM2M0MWQzYzJkMWQ1ZTVhNDBjZmY2ZTdhNjNiZjM0NQ","altText":"200_7852351_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7852351_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-7852351-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDE5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmhsTXk4eE5USXhOREl5T0Rrek1EVTVNQzh5TURCZk56ZzFNak0xTVY5RVJTNXFjR2N8YTRlNzQwMGQ0M2RlNzZiODc1NTAxOGJhNDcxNmNkZjJlM2M0MWQzYzJkMWQ1ZTVhNDBjZmY2ZTdhNjNiZjM0NQ","altText":"200_7852351_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7852351_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-7852351-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDE5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmhsTXk4eE5USXhOREl5T0Rrek1EVTVNQzh5TURCZk56ZzFNak0xTVY5RVJTNXFjR2N8YTRlNzQwMGQ0M2RlNzZiODc1NTAxOGJhNDcxNmNkZjJlM2M0MWQzYzJkMWQ1ZTVhNDBjZmY2ZTdhNjNiZjM0NQ","altText":"200_7852351_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7852351_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-7852351-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTU4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXlMMmhrTVM4eE5USXhOREl5T1RBeU9EZzVOQzh4TWpCZk56ZzFNak0xTVY5RVJTNXFjR2N8YWU2MTQ3YmY2YjZlNWNkMDUwNGU2NGEyNGMxNGJlZjMwMTc4NjQ2N2QzOTA0YTc2NTgxNWI5Mzg0YWQxZGExYQ","altText":"120_7852351_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_7852351_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-7852351-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzYyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJoa1l5OHhOVEl4TkRJeU9EY3pNems0TWk4eU1EQXdYemM0TlRJek5URmZSRVV1YW5Cbnw4NWNhYjYwYWEyOTczN2Y4NjVkYzNmOGE2ZjdkYjY5Y2YxMDhjZWQzY2RkZDI3M2VhMzRmYzhlZGYwZWRiZWVj","altText":"2000_7852351_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7852351_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-7852351-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzYyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJoa1l5OHhOVEl4TkRJeU9EY3pNems0TWk4eU1EQXdYemM0TlRJek5URmZSRVV1YW5Cbnw4NWNhYjYwYWEyOTczN2Y4NjVkYzNmOGE2ZjdkYjY5Y2YxMDhjZWQzY2RkZDI3M2VhMzRmYzhlZGYwZWRiZWVj","altText":"2000_7852351_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7852351_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-7852351-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzYyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJoa1l5OHhOVEl4TkRJeU9EY3pNems0TWk4eU1EQXdYemM0TlRJek5URmZSRVV1YW5Cbnw4NWNhYjYwYWEyOTczN2Y4NjVkYzNmOGE2ZjdkYjY5Y2YxMDhjZWQzY2RkZDI3M2VhMzRmYzhlZGYwZWRiZWVj","altText":"2000_7852351_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7852351_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-7852351-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzYyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJoa1l5OHhOVEl4TkRJeU9EY3pNems0TWk4eU1EQXdYemM0TlRJek5URmZSRVV1YW5Cbnw4NWNhYjYwYWEyOTczN2Y4NjVkYzNmOGE2ZjdkYjY5Y2YxMDhjZWQzY2RkZDI3M2VhMzRmYzhlZGYwZWRiZWVj","altText":"2000_7852351_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7852351_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"221-415","stock":null,"url":"/bornes-d-installation/borne-de-raccordement-avec-levier/p/221-415","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["capacitorterminalblock","221-415"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4055143234658","primaryCategoryName":"Bornes d'installation","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Bornes d'installation"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":1432850400000,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"familyCategoryContentPages":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Borne de raccordement avec levier","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Splicing connector with levers; for all conductor types; max. 4 mm²; 5-conductor; transparent housing; Surrounding air temperature: max 85°C (T85); 4,00 mm²; transparent","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60246266","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":false,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Borne à levier","productColor":null,"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[{"movingImageMediaId":"BdWiWb1DMH_RKyiqCy5qkD","hostedOnTwentyThree":false}],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false},{"code":"221-413","name":"Borne de raccordement avec levier; Pour tous types de conducteurs; max. 4 mm²; 3 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent","url":"/bornes-d-installation/borne-de-raccordement-avec-levier/p/221-413","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg5MTEyfGltYWdlL2pwZWd8YUdNd0wyaGxPQzh4TlRFNU1EY3hNakkxTkRRNU5BfDA2ZjAzODhjZDdhYmI4Nzc5MjhjNGMxMmFmNGQ2NWM0MWViNTBmN2MyMTc3NjdiNjFmMTU2NWY0YTM1NTczNjI","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"7852350_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-7852350-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTI4NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnME55OHhOVEl4TmpZMU9EVXhNemsxTUM4eE5EUXdYemM0TlRJek5UQmZSRVV1YW5Cbnw1NTRiMzE0NWE5ZGExY2FhYTUzYmE1YzczZGI5NDc5N2RkMTg1MGQwN2Y2OTE5ODExZjNiODIzZjk2YzdlMDUw","altText":"1440_7852350_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_7852350_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-7852350-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYxMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJnME55OHhOVEl4TmpZMU9EVTBOamN4T0M4eE1qZ3dYemM0TlRJek5UQmZSRVV1YW5CbnwzYTE4MGMwZGY1NzQxZGIwZTc4OTg4YzRjOWY5NWRiZmJjYmVlYTZiN2RjMWFlY2RmOTAxNTY2MGM2MTVjMzMy","altText":"1280_7852350_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_7852350_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-7852350-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjU0NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnME5pOHhOVEl4TmpZMU9EVTNPVFE0Tmk4eE1ESTBYemM0TlRJek5UQmZSRVV1YW5CbnxkMDI5OGVjNWJkNjI4MDM5M2UwYmUwNGY2ZmYzYWVjN2I5ODljYWFmNDJjN2JhNjNlZjM5NzRlYzM1NzFjYmVk","altText":"1024_7852350_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_7852350_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-7852350-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4ODEyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmcwTkM4eE5USXhOalkxT0RZeE1qSTFOQzgzTmpoZk56ZzFNak0xTUY5RVJTNXFjR2N8YzNiZTk0Y2FiZTM3MDNlY2Q2ZTM3YjE1MjlmZGVjYTYzMjc2YjU4YzViMDM2ODFlODgyM2E1OGUyMjI1ZmQ5YQ","altText":"768_7852350_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_7852350_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-7852350-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mjc5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmcwTXk4eE5USXhOalkxT0RZME5UQXlNaTgwT0RCZk56ZzFNak0xTUY5RVJTNXFjR2N8OGRlOWU3MjkzOTNhZTMyZWM4MzkxZmI3OTY1YzlkNDE3MzEzMDkzZDUyMDE0Y2Y3ZjljYzVjNWYyM2M2NzA0Ng","altText":"480_7852350_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_7852350_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-7852350-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTYxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzRMMmcwTXk4eE5USXhOalkxT0RZM056YzVNQzh5TURCZk56ZzFNak0xTUY5RVJTNXFjR2N8NjYzMjMwNmUwMWVlM2M4NWM5ZmEzNWQ3ZGY0MWU0YWJmMDUwMzcwNzhiM2VlYWRjOWI1OGUyNWY5Mzg0NjNhMw","altText":"200_7852350_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7852350_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-7852350-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTYxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzRMMmcwTXk4eE5USXhOalkxT0RZM056YzVNQzh5TURCZk56ZzFNak0xTUY5RVJTNXFjR2N8NjYzMjMwNmUwMWVlM2M4NWM5ZmEzNWQ3ZGY0MWU0YWJmMDUwMzcwNzhiM2VlYWRjOWI1OGUyNWY5Mzg0NjNhMw","altText":"200_7852350_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7852350_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-7852350-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTYxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzRMMmcwTXk4eE5USXhOalkxT0RZM056YzVNQzh5TURCZk56ZzFNak0xTUY5RVJTNXFjR2N8NjYzMjMwNmUwMWVlM2M4NWM5ZmEzNWQ3ZGY0MWU0YWJmMDUwMzcwNzhiM2VlYWRjOWI1OGUyNWY5Mzg0NjNhMw","altText":"200_7852350_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7852350_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-7852350-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzE5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmcwTUM4eE5USXhOalkxT0RjM05qQTVOQzh4TWpCZk56ZzFNak0xTUY5RVJTNXFjR2N8ZjhhZWUxMTI2ZDI3MWE1MjQ2MGQ4NGI1ZWY1NTZkYjM3YmZiYjRiNWI4YzU2N2Y5MGU2NWYxODZlZGE1ZTBmNw","altText":"120_7852350_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_7852350_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-7852350-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTI4MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFExTDJnMFlTOHhOVEl4TmpZMU9EUTRNVEU0TWk4eU1EQXdYemM0TlRJek5UQmZSRVV1YW5CbnxiMjk2YmYxYzVkMmFjZWUwZDgwNmE3NGJmNDVlOWMwMTVkNjM2ZjUzN2M3ZTRhNzA2NjVlNTU1YTI4Y2I5ODNj","altText":"2000_7852350_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7852350_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-7852350-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTI4MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFExTDJnMFlTOHhOVEl4TmpZMU9EUTRNVEU0TWk4eU1EQXdYemM0TlRJek5UQmZSRVV1YW5CbnxiMjk2YmYxYzVkMmFjZWUwZDgwNmE3NGJmNDVlOWMwMTVkNjM2ZjUzN2M3ZTRhNzA2NjVlNTU1YTI4Y2I5ODNj","altText":"2000_7852350_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7852350_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-7852350-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTI4MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFExTDJnMFlTOHhOVEl4TmpZMU9EUTRNVEU0TWk4eU1EQXdYemM0TlRJek5UQmZSRVV1YW5CbnxiMjk2YmYxYzVkMmFjZWUwZDgwNmE3NGJmNDVlOWMwMTVkNjM2ZjUzN2M3ZTRhNzA2NjVlNTU1YTI4Y2I5ODNj","altText":"2000_7852350_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7852350_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-7852350-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTI4MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFExTDJnMFlTOHhOVEl4TmpZMU9EUTRNVEU0TWk4eU1EQXdYemM0TlRJek5UQmZSRVV1YW5CbnxiMjk2YmYxYzVkMmFjZWUwZDgwNmE3NGJmNDVlOWMwMTVkNjM2ZjUzN2M3ZTRhNzA2NjVlNTU1YTI4Y2I5ODNj","altText":"2000_7852350_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7852350_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"221-413","stock":null,"url":"/bornes-d-installation/borne-de-raccordement-avec-levier/p/221-413","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["221-413","capacitorterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4050821808442","primaryCategoryName":"Bornes d'installation","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Bornes d'installation"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"familyCategoryContentPages":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Borne de raccordement avec levier","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Splicing connector with levers; for all conductor types; max. 4 mm²; 3-conductor; transparent housing; Surrounding air temperature: max 85°C (T85); 4,00 mm²; transparent","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"2210413","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":false,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Borne à levier","productColor":null,"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[{"movingImageMediaId":"BdWiWb1DMH_RKyiqCy5qkD","hostedOnTwentyThree":false}],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false},{"code":"221-412","name":"Borne de raccordement avec levier; Pour tous types de conducteurs; max. 4 mm²; 2 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent","url":"/bornes-d-installation/borne-de-raccordement-avec-levier/p/221-412","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzMyMjU0fGltYWdlL2pwZWd8YURCbUwyZzBOeTh4TlRFNU1EY3hOREUxTlRBek9BfGI5ODMxMzY4OTczOTFkNWFhMjUwNTMyM2VkN2FiZmIyYzA1ZjE4MThlNWYyYTYyODBlOGJkZWRkMTk1ODhlMzM","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"7852353_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-7852353-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTYyMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJneFpTOHhOVEl4TmpZMU9UUXpNVFExTkM4eE5EUXdYemM0TlRJek5UTmZSRVV1YW5CbnwwYjk3MTg3YWRiYjBkMzA4Y2MwMmMyMjRjYmQzNDRkNTkwMzI2NDA3NzMwZWQ1YTFlMTEyYjRlYzJhYmE5MTdj","altText":"1440_7852353_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_7852353_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-7852353-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjkxMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJneFppOHhOVEl4TmpZMU9UUTJOREl5TWk4eE1qZ3dYemM0TlRJek5UTmZSRVV1YW5CbnxhZGRjMGM0Y2EzMzVjYWQ2NmQ0MDRmYjFhMjQxNzhlNTI1ZGZlNGRjNzU2NGMyYzVlZTQ3ZjIzNzlkZGNlNzQw","altText":"1280_7852353_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_7852353_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-7852353-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg4NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJneFppOHhOVEl4TmpZMU9UUTVOams1TUM4eE1ESTBYemM0TlRJek5UTmZSRVV1YW5CbnwwMTAwNmIxZTNkZWYxNGMxNDA5YzNmYzNhOTQ4ZGViZWEyMzdmZjBlMzFkMzAxODc5MmUyYWVkZDVjNzU5MjMw","altText":"1024_7852353_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_7852353_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-7852353-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTYzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmd5TWk4eE5USXhOalkxT1RVeU9UYzFPQzgzTmpoZk56ZzFNak0xTTE5RVJTNXFjR2N8NjQ5MWM5YjFjMzg1YzdmYTQ1ZDVkNzQ3OWE5MDRkNTNhZDIwM2E3ZjU4MzAyOWE2NmZkYmJmMDQ1MzA1MmEzOA","altText":"768_7852353_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_7852353_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-7852353-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTE4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmd5TWk4eE5USXhOalkxT1RVMk1qVXlOaTgwT0RCZk56ZzFNak0xTTE5RVJTNXFjR2N8OTM0MzYwMzA2ZWU4ZGQ1OGRmODkzYzhlMGVkNjhhYWYzZTQ0Y2ExYTI0Yzg2ZDI1ODk3YTg5ZGI5YWY1MzdiNA","altText":"480_7852353_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_7852353_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-7852353-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjQzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmd5TXk4eE5USXhOalkxT1RVNU5USTVOQzh5TURCZk56ZzFNak0xTTE5RVJTNXFjR2N8YTQyZmJhMDA4YTMxZjM0MjUyYmM5MjMyYTU1Mjk1YjE2MjA1NGU5ZGI5ODIwMDAxMDc3OGQ5NjMzZDBlZjQ1NA","altText":"200_7852353_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7852353_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-7852353-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjQzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmd5TXk4eE5USXhOalkxT1RVNU5USTVOQzh5TURCZk56ZzFNak0xTTE5RVJTNXFjR2N8YTQyZmJhMDA4YTMxZjM0MjUyYmM5MjMyYTU1Mjk1YjE2MjA1NGU5ZGI5ODIwMDAxMDc3OGQ5NjMzZDBlZjQ1NA","altText":"200_7852353_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7852353_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-7852353-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjQzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmd5TXk4eE5USXhOalkxT1RVNU5USTVOQzh5TURCZk56ZzFNak0xTTE5RVJTNXFjR2N8YTQyZmJhMDA4YTMxZjM0MjUyYmM5MjMyYTU1Mjk1YjE2MjA1NGU5ZGI5ODIwMDAxMDc3OGQ5NjMzZDBlZjQ1NA","altText":"200_7852353_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7852353_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-7852353-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDExNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmd5Tmk4eE5USXhOalkxT1RZNU16VTVPQzh4TWpCZk56ZzFNak0xTTE5RVJTNXFjR2N8MzBiNWEzMWQ1M2M2ZjY5YTRiZDc1NzA3ODdjMTM5MDY1N2MyOWNlNjQ4OTY2MjI5YzEwMzk2MjYyYTk3ZmVlNg","altText":"120_7852353_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_7852353_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-7852353-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTM0MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJneFl5OHhOVEl4TmpZMU9UTTVPRFk0Tmk4eU1EQXdYemM0TlRJek5UTmZSRVV1YW5CbnxkZjgzMzUwNmYzOTZiYjEzNzI4MjIwZmFkNDUxN2IyYTRiMjgxYmViMTQ2N2RkMzI0OTFlYzQ0MmQzNjFkZjBi","altText":"2000_7852353_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7852353_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-7852353-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTM0MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJneFl5OHhOVEl4TmpZMU9UTTVPRFk0Tmk4eU1EQXdYemM0TlRJek5UTmZSRVV1YW5CbnxkZjgzMzUwNmYzOTZiYjEzNzI4MjIwZmFkNDUxN2IyYTRiMjgxYmViMTQ2N2RkMzI0OTFlYzQ0MmQzNjFkZjBi","altText":"2000_7852353_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7852353_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-7852353-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTM0MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJneFl5OHhOVEl4TmpZMU9UTTVPRFk0Tmk4eU1EQXdYemM0TlRJek5UTmZSRVV1YW5CbnxkZjgzMzUwNmYzOTZiYjEzNzI4MjIwZmFkNDUxN2IyYTRiMjgxYmViMTQ2N2RkMzI0OTFlYzQ0MmQzNjFkZjBi","altText":"2000_7852353_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7852353_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-7852353-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTM0MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJneFl5OHhOVEl4TmpZMU9UTTVPRFk0Tmk4eU1EQXdYemM0TlRJek5UTmZSRVV1YW5CbnxkZjgzMzUwNmYzOTZiYjEzNzI4MjIwZmFkNDUxN2IyYTRiMjgxYmViMTQ2N2RkMzI0OTFlYzQ0MmQzNjFkZjBi","altText":"2000_7852353_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7852353_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"221-412","stock":null,"url":"/bornes-d-installation/borne-de-raccordement-avec-levier/p/221-412","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["221-412","capacitorterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4050821808435","primaryCategoryName":"Bornes d'installation","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Bornes d'installation"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"familyCategoryContentPages":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Borne de raccordement avec levier","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Splicing connector with levers; for all conductor types; max. 4 mm²; 2-conductor; transparent housing; Surrounding air temperature: max 85°C (T85); 4,00 mm²; transparent","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"2210412","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":false,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Borne à levier","productColor":null,"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[{"movingImageMediaId":"BdWiWb1DMH_RKyiqCy5qkD","hostedOnTwentyThree":false}],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false},{"code":"221-615","name":"Borne de raccordement avec levier; Pour tous types de conducteurs; max. 6 mm²; 5 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; transparent","url":"/bornes-d-installation/borne-de-raccordement-avec-levier/p/221-615","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzcyMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnNFppOHhOVEEyTnpNMU1EWTVOVGsyTmd8NmFkMDJhZWRmMzQzZWVhMGI0NDVkNjYwMjcwN2ViNTdhMDQwOGQ2ZDMzODFjMzI0YTk0NzMwZjAwYTdiMWRkZA","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"7852361_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-7852361-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTUwMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJobVppOHhOVEEyTnpNMU1UZzNOVFl4TkM4eU1EQXdYemM0TlRJek5qRmZSRVV1YW5Cbnw5NTFjOTJhZTNiODA4YzczNDZiNDE1OTk5ZmY1OGQwZjE5NzA4OTE1OGJmNzFhMTZlZTRhNzkwNWRjNGZlNDc0","altText":"2000_7852361_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7852361_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-7852361-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTUwMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJobVppOHhOVEEyTnpNMU1UZzNOVFl4TkM4eU1EQXdYemM0TlRJek5qRmZSRVV1YW5Cbnw5NTFjOTJhZTNiODA4YzczNDZiNDE1OTk5ZmY1OGQwZjE5NzA4OTE1OGJmNzFhMTZlZTRhNzkwNWRjNGZlNDc0","altText":"2000_7852361_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7852361_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-7852361-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTUwMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJobVppOHhOVEEyTnpNMU1UZzNOVFl4TkM4eU1EQXdYemM0TlRJek5qRmZSRVV1YW5Cbnw5NTFjOTJhZTNiODA4YzczNDZiNDE1OTk5ZmY1OGQwZjE5NzA4OTE1OGJmNzFhMTZlZTRhNzkwNWRjNGZlNDc0","altText":"2000_7852361_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7852361_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-7852361-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTUwMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJobVppOHhOVEEyTnpNMU1UZzNOVFl4TkM4eU1EQXdYemM0TlRJek5qRmZSRVV1YW5Cbnw5NTFjOTJhZTNiODA4YzczNDZiNDE1OTk5ZmY1OGQwZjE5NzA4OTE1OGJmNzFhMTZlZTRhNzkwNWRjNGZlNDc0","altText":"2000_7852361_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7852361_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-7852361-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTc2MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJoaE5DOHhOVEEyTnpNMU1qUXpNalkzTUM4eE5EUXdYemM0TlRJek5qRmZSRVV1YW5CbnxiMjgyZTNjNTU5NDhhN2YzOTAwYjI3MjQzODY4OTQxY2RjNGM4ZmE0OWE0MDIyMTZlMjAzMjdmZWViMmUwZWQ3","altText":"1440_7852361_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_7852361_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-7852361-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzIzODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJnNU9TOHhOVEEyTnpNMU1qYzVNekV4T0M4eE1qZ3dYemM0TlRJek5qRmZSRVV1YW5CbnxiNzI3MGM0ZWViODkzNTVhOGU1MTQ4NWExZGYzYjNmOTUxNjY0NzhiMmZiOThkMjczMDNlNmZhN2I0ODVmYjg1","altText":"1280_7852361_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_7852361_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-7852361-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NDU0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmcwT0M4eE5UQTJOek0xTXpBeU1qUTVOQzh4TURJMFh6YzROVEl6TmpGZlJFVXVhbkJufGJkOWViYmMyYWE3MTg2MDQxNmIwNWEyMmEwZDhmMzVhN2Q3ZjQ0ZmZhZTYxNTc5YjEyYWMxZDc0NjNlOTU5Yjg","altText":"1024_7852361_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_7852361_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-7852361-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDc1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmd6WkM4eE5UQTJOek0xTXpNNE1qazBNaTgzTmpoZk56ZzFNak0yTVY5RVJTNXFjR2N8N2I4NDRjMGRiYmJkZDRkMzViNDgwMjE5MzMyZGI1MTUyZTQwODM1YTg1MTJiOWQ4N2Q2NDU1MzNkYTYwYzhlZQ","altText":"768_7852361_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_7852361_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-7852361-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTEyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmd6TXk4eE5UQTJOek0xTXpZME5UQTROaTgwT0RCZk56ZzFNak0yTVY5RVJTNXFjR2N8ODI3MWVhZTEyYzUxYTM0YjU5MGQwYTg2MzE3MWIwOTIzNzJjYTE1MzQzYWVkOTI1Mjg5NTgzNzVhYmMwNTI4NA","altText":"480_7852361_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_7852361_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-7852361-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDk5fGltYWdlL2pwZWd8YUdWa0wyZ3lZeTh4TlRBMk56TTFNemcwTVRZNU5DOHlNREJmTnpnMU1qTTJNVjlFUlM1cWNHY3w5NDJhMDM0ZjMzZmE1YzU2ZjNjNDVkMTFkNTUyZDhkOTVjMGYxNjE5Y2Y2MmNjNmQ5ZDcyYjc4M2Q3NzkxMTE5","altText":"200_7852361_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7852361_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-7852361-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDk5fGltYWdlL2pwZWd8YUdWa0wyZ3lZeTh4TlRBMk56TTFNemcwTVRZNU5DOHlNREJmTnpnMU1qTTJNVjlFUlM1cWNHY3w5NDJhMDM0ZjMzZmE1YzU2ZjNjNDVkMTFkNTUyZDhkOTVjMGYxNjE5Y2Y2MmNjNmQ5ZDcyYjc4M2Q3NzkxMTE5","altText":"200_7852361_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7852361_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-7852361-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDk5fGltYWdlL2pwZWd8YUdWa0wyZ3lZeTh4TlRBMk56TTFNemcwTVRZNU5DOHlNREJmTnpnMU1qTTJNVjlFUlM1cWNHY3w5NDJhMDM0ZjMzZmE1YzU2ZjNjNDVkMTFkNTUyZDhkOTVjMGYxNjE5Y2Y2MmNjNmQ5ZDcyYjc4M2Q3NzkxMTE5","altText":"200_7852361_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7852361_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-7852361-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTE1fGltYWdlL2pwZWd8YUdRNUwyZ3pOUzh4TlRBMk56TTFORFl5T0RFeU5pOHhNakJmTnpnMU1qTTJNVjlFUlM1cWNHY3xjZjUyZjlkNThmYWFiNWQ1M2I1ODk5OTQ4OTEwOWExNWIyZTM4Y2YxYWY4MDE4OWU0ZGEwYzU0M2QzM2Q3ODM5","altText":"120_7852361_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_7852361_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"221-615","stock":null,"url":"/bornes-d-installation/borne-de-raccordement-avec-levier/p/221-615","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["capacitorterminalblock","221-615"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4055143715478","primaryCategoryName":"Bornes d'installation","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Bornes d'installation"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":1520982000000,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"familyCategoryContentPages":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Borne de raccordement avec levier","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Splicing connector with levers; for all conductor types; max. 6 mm²; 5-conductor; transparent housing; Surrounding air temperature: max 85°C (T85); 6,00 mm²; transparent","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60361843","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":false,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Borne à levier","productColor":null,"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[{"movingImageMediaId":"BdWiWb1DMH_RKyiqCy5qkD","hostedOnTwentyThree":false}],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false},{"code":"221-613","name":"Borne de raccordement avec levier; Pour tous types de conducteurs; max. 6 mm²; 3 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; transparent","url":"/bornes-d-installation/borne-de-raccordement-avec-levier/p/221-613","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTA5ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJobU1pOHhOVEEyTlRVeE9ERTBOVFUyTmd8MTdjNjUxMTI5ODc4ODYwYzk2YTRjMWFlYTdlM2JjMzllNWVlNTJhMjc5ZTY0ZTBkNWUyYmIxMjY0MDAyYmE3OQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"7852357_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-7852357-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzI1ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kzTDJnM05DOHhOVEEyTlRVeE9UY3hPRFF6TUM4eU1EQXdYemM0TlRJek5UZGZSRVV1YW5CbnxiZjM5YzMyYWNhYjZkNjBiNzNlZTJjZTk4MTgwMDE2ZGFkMDgwNTQ0MWIzNjcyZjk3MzY0MjNhMzlmMTk1OWQ2","altText":"2000_7852357_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7852357_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-7852357-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzI1ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kzTDJnM05DOHhOVEEyTlRVeE9UY3hPRFF6TUM4eU1EQXdYemM0TlRJek5UZGZSRVV1YW5CbnxiZjM5YzMyYWNhYjZkNjBiNzNlZTJjZTk4MTgwMDE2ZGFkMDgwNTQ0MWIzNjcyZjk3MzY0MjNhMzlmMTk1OWQ2","altText":"2000_7852357_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7852357_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-7852357-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzI1ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kzTDJnM05DOHhOVEEyTlRVeE9UY3hPRFF6TUM4eU1EQXdYemM0TlRJek5UZGZSRVV1YW5CbnxiZjM5YzMyYWNhYjZkNjBiNzNlZTJjZTk4MTgwMDE2ZGFkMDgwNTQ0MWIzNjcyZjk3MzY0MjNhMzlmMTk1OWQ2","altText":"2000_7852357_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7852357_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-7852357-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzI1ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kzTDJnM05DOHhOVEEyTlRVeE9UY3hPRFF6TUM4eU1EQXdYemM0TlRJek5UZGZSRVV1YW5CbnxiZjM5YzMyYWNhYjZkNjBiNzNlZTJjZTk4MTgwMDE2ZGFkMDgwNTQ0MWIzNjcyZjk3MzY0MjNhMzlmMTk1OWQ2","altText":"2000_7852357_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7852357_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-7852357-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzEzNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJnNU1TOHhOVEEyTlRVeU1ESXdPVGsxTUM4eE5EUXdYemM0TlRJek5UZGZSRVV1YW5Cbnw4MTM3YWVlNzA5OWMzMzg3NWI3ZTBmYWNmMWMxYjIyM2Y1MWU3OTk2YTdiNmUyODE5YTcxMmYxNzdmNTY5NzY0","altText":"1440_7852357_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_7852357_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-7852357-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ2MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJobU5TOHhOVEEyTlRVeU1UQTJNVGt4T0M4eE1qZ3dYemM0TlRJek5UZGZSRVV1YW5Cbnw5ZjYwYzUxYzc2NjYzNmIxMTVlMmFhZGMxZWMwYTIwMjdkMWFlOWZkZjVlYjc3ZThlNTc1YTM4MTg2YzNmOWQ5","altText":"1280_7852357_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_7852357_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-7852357-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDM5MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJobVppOHhOVEEyTlRVeU1UTTFOamd6TUM4eE1ESTBYemM0TlRJek5UZGZSRVV1YW5CbnxhMmRkMDY4MTZhOGZiOGViMmNkZjkxOWIzMTk4YzRhYjlmMThkYjMyN2IzZWQyYzQzYzE0MzllYzU2MDdjNDg2","altText":"1024_7852357_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_7852357_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-7852357-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzIzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmhtTXk4eE5UQTJOVFV5TVRjeE56STNPQzgzTmpoZk56ZzFNak0xTjE5RVJTNXFjR2N8YjlmNTRlNWQzZDA2OWU1ZDNlYzUyM2U4Yzg1ZjU0NWE4NTMxYzcyMzg1MWFiYmI2MmRkMjA0NTBiZDEyMmRmMw","altText":"768_7852357_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_7852357_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-7852357-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjYzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmc1WkM4eE5UQTJOVFV5TWpFME16STJNaTgwT0RCZk56ZzFNak0xTjE5RVJTNXFjR2N8MTYxMDBiZjZmNDU5ZWExZmQzNmMwNzBiYmY0ZDJmODRlZWFiMmM4NTc5NTYwMDc2YTRlMDkwZDlhYmZkMmY5OA","altText":"480_7852357_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_7852357_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-7852357-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzAwfGltYWdlL2pwZWd8YUdGaEwyZzRZeTh4TlRBMk5UVXlNalkyTnpVMU1DOHlNREJmTnpnMU1qTTFOMTlFUlM1cWNHY3xiOTBmZDA5ZjAzNTZkMGJkZTM5NDBjY2YzZjc1YjAyZjU2ZjgyNTU0ZTNjM2UwMDExMGRkZWY5MDhjMDYxMDBm","altText":"200_7852357_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7852357_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-7852357-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzAwfGltYWdlL2pwZWd8YUdGaEwyZzRZeTh4TlRBMk5UVXlNalkyTnpVMU1DOHlNREJmTnpnMU1qTTFOMTlFUlM1cWNHY3xiOTBmZDA5ZjAzNTZkMGJkZTM5NDBjY2YzZjc1YjAyZjU2ZjgyNTU0ZTNjM2UwMDExMGRkZWY5MDhjMDYxMDBm","altText":"200_7852357_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7852357_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-7852357-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzAwfGltYWdlL2pwZWd8YUdGaEwyZzRZeTh4TlRBMk5UVXlNalkyTnpVMU1DOHlNREJmTnpnMU1qTTFOMTlFUlM1cWNHY3xiOTBmZDA5ZjAzNTZkMGJkZTM5NDBjY2YzZjc1YjAyZjU2ZjgyNTU0ZTNjM2UwMDExMGRkZWY5MDhjMDYxMDBm","altText":"200_7852357_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7852357_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-7852357-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODc4fGltYWdlL2pwZWd8YUdSaEwyZ3hPQzh4TlRBMk5UVXlNemswTlRVd01pOHhNakJmTnpnMU1qTTFOMTlFUlM1cWNHY3wxYWE5M2JiY2FiMzE0OTlkMTAzMzhkMjg1NmUyZmMzNmQ0MTU3YjZjYTdiZDY2NDQ0YzBlNDMxMWNmYTRhYWY5","altText":"120_7852357_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_7852357_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"221-613","stock":null,"url":"/bornes-d-installation/borne-de-raccordement-avec-levier/p/221-613","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["capacitorterminalblock","221-613"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4055143715416","primaryCategoryName":"Bornes d'installation","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Bornes d'installation"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":1520982000000,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"familyCategoryContentPages":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Borne de raccordement avec levier","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Splicing connector with levers; for all conductor types; max. 6 mm²; 3-conductor; transparent housing; Surrounding air temperature: max 85°C (T85); 6,00 mm²; transparent","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60361830","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":false,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Borne à levier","productColor":null,"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[{"movingImageMediaId":"BdWiWb1DMH_RKyiqCy5qkD","hostedOnTwentyThree":false}],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false},{"code":"221-612","name":"Borne de raccordement avec levier; Pour tous types de conducteurs; max. 6 mm²; 2 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; transparent","url":"/bornes-d-installation/borne-de-raccordement-avec-levier/p/221-612","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTI5MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJoaE55OHhOVEEyTmpNeU1UZ3hNelV6TkF8NGY4N2JlMjA0Yzg2N2E5ZTk5OTUzNDQyNWRiOWI5Mzk0OTM1MWI4NGI4ZDY4ZTEzMDZiYjY0NzhiNjcyM2E1Mw","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"7852358_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-7852358-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzQ2MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJobFlTOHhOVEEyTmpNeU1qazJNRFF4TkM4eU1EQXdYemM0TlRJek5UaGZSRVV1YW5CbnwwNzBkZGViNzJhZDliYjYwMGU0YTQwMDE1ZTVlZGU2ZmZkYjEzNTFlZGNhZjljMTY1YWFkZTg0OGIzNzBlODU1","altText":"2000_7852358_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7852358_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-7852358-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzQ2MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJobFlTOHhOVEEyTmpNeU1qazJNRFF4TkM4eU1EQXdYemM0TlRJek5UaGZSRVV1YW5CbnwwNzBkZGViNzJhZDliYjYwMGU0YTQwMDE1ZTVlZGU2ZmZkYjEzNTFlZGNhZjljMTY1YWFkZTg0OGIzNzBlODU1","altText":"2000_7852358_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7852358_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-7852358-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzQ2MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJobFlTOHhOVEEyTmpNeU1qazJNRFF4TkM4eU1EQXdYemM0TlRJek5UaGZSRVV1YW5CbnwwNzBkZGViNzJhZDliYjYwMGU0YTQwMDE1ZTVlZGU2ZmZkYjEzNTFlZGNhZjljMTY1YWFkZTg0OGIzNzBlODU1","altText":"2000_7852358_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7852358_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-7852358-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzQ2MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJobFlTOHhOVEEyTmpNeU1qazJNRFF4TkM4eU1EQXdYemM0TlRJek5UaGZSRVV1YW5CbnwwNzBkZGViNzJhZDliYjYwMGU0YTQwMDE1ZTVlZGU2ZmZkYjEzNTFlZGNhZjljMTY1YWFkZTg0OGIzNzBlODU1","altText":"2000_7852358_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7852358_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-7852358-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQyODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJnNFppOHhOVEEyTmpNeU16VXhOelEzTUM4eE5EUXdYemM0TlRJek5UaGZSRVV1YW5CbnxjODE1OTdjZDBlY2UwZTAxMjEwMzI4NzM1YjQ1ODhiOTY1N2QwNzRlMWQ3ZmQxZDM2NzIwZDA1MDgxODU1ZTY1","altText":"1440_7852358_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_7852358_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-7852358-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDc2Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJnNE5DOHhOVEEyTmpNeU16ZzBOVEUxTUM4eE1qZ3dYemM0TlRJek5UaGZSRVV1YW5CbnxjNzI3MjQ1NGRjMjA1ZjZlOGU3YmJiYmU3MDg2NDBjZGEzNTBiZDI3N2JiMDE3OTU0MzJkNjc4MDBkZWVlYmNl","altText":"1280_7852358_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_7852358_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-7852358-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDcxMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJneVppOHhOVEEyTmpNeU5ESXpPRE0yTmk4eE1ESTBYemM0TlRJek5UaGZSRVV1YW5CbnxlYzU0NTE5OWFkMzU5ODE1ZTY0MTEwNTI2MThkNjJkYzc1YmZkMTFhODY0Mzc5M2EzMWIwZWYyNzAwNWRhN2Zh","altText":"1024_7852358_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_7852358_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-7852358-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTgzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmd5TVM4eE5UQTJOak15TkRZNU56RXhPQzgzTmpoZk56ZzFNak0xT0Y5RVJTNXFjR2N8NmZiYjk1MzdlNWY3ODVkMTE3YzFkYmMzYWMzMGEzY2ExNTdkYmU2MjBjZGM0ZTQzMDhlZTM4Y2RjYzIyYmQ1Yw","altText":"768_7852358_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_7852358_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-7852358-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDMwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTNMMmd6Tmk4eE5UQTJOak15TlRFeU16RXdNaTgwT0RCZk56ZzFNak0xT0Y5RVJTNXFjR2N8ZTI0ZjE3OTJhNGE0MWQ1Y2EzYmQ0Y2U0Mjk2MTc5MDAyNzVkMTUwZTVlYjY4MjU4OTM5Y2ZmZGM4MDMwNTU4ZQ","altText":"480_7852358_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_7852358_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-7852358-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDE5fGltYWdlL2pwZWd8YURRMkwyZzBNUzh4TlRBMk5qTXlOVFExTURjNE1pOHlNREJmTnpnMU1qTTFPRjlFUlM1cWNHY3w0YzI5NjdiOGViM2I2M2M4MGRkYmEzZDY3MDNjNDNmMzY3NzdhNmFmMWUwZDE4ZTk1ZjkyNzY3MGIzNzJiMWRj","altText":"200_7852358_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7852358_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-7852358-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDE5fGltYWdlL2pwZWd8YURRMkwyZzBNUzh4TlRBMk5qTXlOVFExTURjNE1pOHlNREJmTnpnMU1qTTFPRjlFUlM1cWNHY3w0YzI5NjdiOGViM2I2M2M4MGRkYmEzZDY3MDNjNDNmMzY3NzdhNmFmMWUwZDE4ZTk1ZjkyNzY3MGIzNzJiMWRj","altText":"200_7852358_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7852358_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-7852358-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDE5fGltYWdlL2pwZWd8YURRMkwyZzBNUzh4TlRBMk5qTXlOVFExTURjNE1pOHlNREJmTnpnMU1qTTFPRjlFUlM1cWNHY3w0YzI5NjdiOGViM2I2M2M4MGRkYmEzZDY3MDNjNDNmMzY3NzdhNmFmMWUwZDE4ZTk1ZjkyNzY3MGIzNzJiMWRj","altText":"200_7852358_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7852358_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-7852358-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQxfGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyaGhZUzh4TlRBMk5qTXlOalF6TXpneU1pOHhNakJmTnpnMU1qTTFPRjlFUlM1cWNHY3wxNmIyMjFhYjE1MzFjNzQzNzE2ZTJlZmYxYzZiN2VmNTQ3ZjM5ZDA1OWY2ODEzMzVjNmU3MDk0ZjQzMzExYTUz","altText":"120_7852358_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_7852358_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"221-612","stock":null,"url":"/bornes-d-installation/borne-de-raccordement-avec-levier/p/221-612","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["221-612","capacitorterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4055143704168","primaryCategoryName":"Bornes d'installation","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Bornes d'installation"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":1520982000000,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"familyCategoryContentPages":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Borne de raccordement avec levier","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Splicing connector with levers; for all conductor types; max. 6 mm²; 2-conductor; transparent housing; Surrounding air temperature: max 85°C (T85); 6,00 mm²; transparent","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60359996","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":false,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Borne à levier","productColor":null,"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[{"movingImageMediaId":"BdWiWb1DMH_RKyiqCy5qkD","hostedOnTwentyThree":false}],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false},{"code":"887-952","name":"Kit de bornes de connexion; L-BOXX® Mini; Série 221","url":"/bornes-d-installation/kit-de-bornes-de-connexion/p/887-952","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDgxMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJoa1l5OHhOVEEzT0RNeU1ESXdPVGsxTUF8ODhmM2IzN2I1NWE4ZTk1NTI2ZjVmM2Q2ZGUwNjE3OTE0ODA3ZmE2MDFkNTYyZmFhMmE5ZjNmZjQ5MzIxNmQ2MA","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"020000040002cbd0000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-020000040002cbd0000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmhqTmk4eE5UQTNPRE15TURnNU9EQTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBME1EQXdNbU5pWkRBd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmI0YjczZjNiYjRhNTFhZjcxODA2ZmViYzU3MmI0MzQzNmVjYWVmYWUyZWVlMjhhMTFmNmMzNTdlMWY5MGNjMg","altText":"2000_020000040002cbd0000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_020000040002cbd0000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-020000040002cbd0000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmhqTmk4eE5UQTNPRE15TURnNU9EQTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBME1EQXdNbU5pWkRBd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmI0YjczZjNiYjRhNTFhZjcxODA2ZmViYzU3MmI0MzQzNmVjYWVmYWUyZWVlMjhhMTFmNmMzNTdlMWY5MGNjMg","altText":"2000_020000040002cbd0000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_020000040002cbd0000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-020000040002cbd0000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmhqTmk4eE5UQTNPRE15TURnNU9EQTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBME1EQXdNbU5pWkRBd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmI0YjczZjNiYjRhNTFhZjcxODA2ZmViYzU3MmI0MzQzNmVjYWVmYWUyZWVlMjhhMTFmNmMzNTdlMWY5MGNjMg","altText":"2000_020000040002cbd0000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_020000040002cbd0000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-020000040002cbd0000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmhqTmk4eE5UQTNPRE15TURnNU9EQTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBME1EQXdNbU5pWkRBd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmI0YjczZjNiYjRhNTFhZjcxODA2ZmViYzU3MmI0MzQzNmVjYWVmYWUyZWVlMjhhMTFmNmMzNTdlMWY5MGNjMg","altText":"2000_020000040002cbd0000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_020000040002cbd0000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-020000040002cbd0000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmczTlM4eE5UQTNPRE15TVRFeU56UTFOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURBME1EQXdNbU5pWkRBd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWEwMDcwYzY5YWE0MDk5NmU5OTQ2OThmOTI0N2E1MjRmYjE0MDJmZWZkYjFjYjEyNjk5YzUyYjQ5MWJjZTUyMQ","altText":"1440_020000040002cbd0000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_020000040002cbd0000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-020000040002cbd0000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyWlM4eE5UQTNPRE15TVRNNE9UVTVPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURBME1EQXdNbU5pWkRBd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjAwZjU2YmQwOWNlMGQ2YjIzMDg3MzFiZGZkMTIxNjM5NTlkMTNiNjFlZjA4N2Y1OTU4YjdjYzc2NGMzNDZjMQ","altText":"1280_020000040002cbd0000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_020000040002cbd0000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-020000040002cbd0000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzAzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmcyTnk4eE5UQTNPRE15TVRVNE5qSXdOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURBME1EQXdNbU5pWkRBd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTFhMWFkNjEyMmM1MTZmZjJkYjJkNzM0NjhlYzg4NzE2NDJiMzE3OWM1ZjQxNzRiZTU4NDlmYTNkYzYzMzg1YQ","altText":"1024_020000040002cbd0000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_020000040002cbd0000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-020000040002cbd0000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDk1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmcxWkM4eE5UQTNPRE15TVRnME9ETTFNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TURRd01EQXlZMkprTURBd01ETXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhYWMzODE4MGU0ZWI5OTUyZjkzZTZkMzdiZjdmNThmMzA0MzM2ZDdjYmEyNTU4N2Y5ZDJkM2MwYWRiN2ExMjY5","altText":"768_020000040002cbd0000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_020000040002cbd0000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-020000040002cbd0000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjkwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmd3WlM4eE5UQTNPRE15TWpBME5EazFPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TURRd01EQXlZMkprTURBd01ETXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkMGYxMTYyMjk4MzliNWVjYWRhNTU4NjdmMzM1M2U3NDY0OWFhMzBmYjFjYmMwZTRkYzYzMDRmZWYxMjliNzMz","altText":"480_020000040002cbd0000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_020000040002cbd0000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-020000040002cbd0000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjUxfGltYWdlL2pwZWd8YURGbEwyZ3dPQzh4TlRBM09ETXlNakkwTVRVMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNRFF3TURBeVkySmtNREF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDMyYWVhMzNkMzM2N2Y1YTBmYWZkNGM5NGZmZjkyMGQxZDE4N2UzYzM0NGZlYThjZmE0M2Q2OTEyMGI3YmEyMTI","altText":"200_020000040002cbd0000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_020000040002cbd0000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-020000040002cbd0000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjUxfGltYWdlL2pwZWd8YURGbEwyZ3dPQzh4TlRBM09ETXlNakkwTVRVMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNRFF3TURBeVkySmtNREF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDMyYWVhMzNkMzM2N2Y1YTBmYWZkNGM5NGZmZjkyMGQxZDE4N2UzYzM0NGZlYThjZmE0M2Q2OTEyMGI3YmEyMTI","altText":"200_020000040002cbd0000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_020000040002cbd0000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-020000040002cbd0000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjUxfGltYWdlL2pwZWd8YURGbEwyZ3dPQzh4TlRBM09ETXlNakkwTVRVMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNRFF3TURBeVkySmtNREF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDMyYWVhMzNkMzM2N2Y1YTBmYWZkNGM5NGZmZjkyMGQxZDE4N2UzYzM0NGZlYThjZmE0M2Q2OTEyMGI3YmEyMTI","altText":"200_020000040002cbd0000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_020000040002cbd0000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-020000040002cbd0000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTM3fGltYWdlL2pwZWd8YURrMEwyZ3daaTh4TlRBM09ETXlNamt5T1RZNU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNRFF3TURBeVkySmtNREF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY0NjJhMzgxM2E4NTc0NGUxMzM5YmNlMTJmYjE2MGJhODJhNTE0ZWU4MzNkMTZhNmU2NzNiN2IwNzBlY2UzMjc","altText":"120_020000040002cbd0000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_020000040002cbd0000300b6_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"887-952","stock":null,"url":"/bornes-d-installation/kit-de-bornes-de-connexion/p/887-952","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["887-952","capacitorterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4055143616997","primaryCategoryName":"Bornes d'installation","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Bornes d'installation"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":false,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"familyCategoryContentPages":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Kit de bornes de connexion","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Splicing Connector Set; L-BOXX® Mini; 221 Series","useableInProductConfigurator":false,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60338594","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":false,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Kit de bornes de connexion","productColor":null,"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false},{"code":"887-913","name":"Kit de bornes de connexion; L-BOXX 102; Séries 221, 2273, 773, 224, 243","url":"/kit-de-bornes-de-connexion/p/887-913","description":null,"purchasable":false,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDY0MzI2fGltYWdlL2pwZWd8YURSaEwyZzVZUzh4TlRBNE1qSXhORGN4T1RVeE9BfDc1M2M2ZTc4ZWE3NWY4NWY0Yzg5MzU3YmM4MzhkOWI3YTEyNWIwMWQxNDU3NWI4ZGUxZDVmZjI1NjkwZDQxNDQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"020000240003f1c2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-020000240003f1c2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTg4NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJobU5pOHhOVEE0TWpJeE5UTTBNakV4TUM4eU1EQXdYekF5TURBd01ESTBNREF3TTJZeFl6SXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDMwMzVlZjVkMDA3ZjMzN2ZlNTdhMWJlOWQzM2JiZTBlOTg4ZmVjN2FlMzE0NmZhMjBhN2Y3ZjQ4NzNhMTQ3Mjc","altText":"2000_020000240003f1c2000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_020000240003f1c2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-020000240003f1c2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTg4NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJobU5pOHhOVEE0TWpJeE5UTTBNakV4TUM4eU1EQXdYekF5TURBd01ESTBNREF3TTJZeFl6SXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDMwMzVlZjVkMDA3ZjMzN2ZlNTdhMWJlOWQzM2JiZTBlOTg4ZmVjN2FlMzE0NmZhMjBhN2Y3ZjQ4NzNhMTQ3Mjc","altText":"2000_020000240003f1c2000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_020000240003f1c2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-020000240003f1c2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTg4NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJobU5pOHhOVEE0TWpJeE5UTTBNakV4TUM4eU1EQXdYekF5TURBd01ESTBNREF3TTJZeFl6SXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDMwMzVlZjVkMDA3ZjMzN2ZlNTdhMWJlOWQzM2JiZTBlOTg4ZmVjN2FlMzE0NmZhMjBhN2Y3ZjQ4NzNhMTQ3Mjc","altText":"2000_020000240003f1c2000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_020000240003f1c2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-020000240003f1c2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTg4NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJobU5pOHhOVEE0TWpJeE5UTTBNakV4TUM4eU1EQXdYekF5TURBd01ESTBNREF3TTJZeFl6SXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDMwMzVlZjVkMDA3ZjMzN2ZlNTdhMWJlOWQzM2JiZTBlOTg4ZmVjN2FlMzE0NmZhMjBhN2Y3ZjQ4NzNhMTQ3Mjc","altText":"2000_020000240003f1c2000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_020000240003f1c2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-020000240003f1c2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTg4NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJobVlTOHhOVEE0TWpJeE5UUTNNekU0TWk4eE5EUXdYekF5TURBd01ESTBNREF3TTJZeFl6SXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDM0OTVkZGExYmM4N2Y1ZDgyNWY0Nzc2Yzk4MGQ1OWIyZTliMDBhYWIyMjU3ZDQ4ZWU2ODYxZjQwNzYwNzJlOWM","altText":"1440_020000240003f1c2000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_020000240003f1c2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-020000240003f1c2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTg4NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJobVpTOHhOVEE0TWpJeE5UWTJPVGM1TUM4eE1qZ3dYekF5TURBd01ESTBNREF3TTJZeFl6SXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDI2Y2JjZjc0OTI3ZTUxMjM4M2E5MTdhMzM5NDBiOTE4ZDNiYzJhZjVmMmYyOTAyMGY5NmM2ZGNkNDI5ZDZmMTI","altText":"1280_020000240003f1c2000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_020000240003f1c2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-020000240003f1c2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDcwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJobU5DOHhOVEE0TWpJeE5UazVOelEzTUM4eE1ESTBYekF5TURBd01ESTBNREF3TTJZeFl6SXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGZmMmVlM2YxOWIyZmMzZjg3Mjk5YWQ1ZTVjNjVlOWRlNjI5NjQwODcyYjZhY2UzZjFjMjhhNjE2MDUyNTVjYmY","altText":"1024_020000240003f1c2000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_020000240003f1c2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-020000240003f1c2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NjgwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmc1Wmk4eE5UQTRNakl4TmpNeU5URTFNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TWpRd01EQXpaakZqTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlMzZiM2UwNGY4ZGU3M2Q4NmFjOGY1ZDViYzMyZmJlYzExZGY5MzlkOTFjODkzYjhlYTA0YjYwYjMwZmEzNjcw","altText":"768_020000240003f1c2000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_020000240003f1c2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-020000240003f1c2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzQ3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmc1TlM4eE5UQTRNakl4TmpZMU1qZ3pNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TWpRd01EQXpaakZqTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w2NWYxZWZhYzc0MjJkZjRjZDAzNTc2MDA0ZGI3N2Q0MzhjMzU0ZjM5MDdiNTg5MGJjNWQ3OGJkOWNjOWQxYTli","altText":"480_020000240003f1c2000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_020000240003f1c2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-020000240003f1c2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzIxfGltYWdlL2pwZWd8YURNNUwyZzBNQzh4TlRBNE1qSXhOekF4TXpJM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNalF3TURBelpqRmpNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZiOWIzZjAwMmIyYmRjZjA2MzEyYjIzNTUzMjhhZmVhZjk4N2E3ZmUxNDFkZDQyMzJhZGRkNWFhNDFjYzEzYjk","altText":"200_020000240003f1c2000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_020000240003f1c2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-020000240003f1c2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzIxfGltYWdlL2pwZWd8YURNNUwyZzBNQzh4TlRBNE1qSXhOekF4TXpJM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNalF3TURBelpqRmpNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZiOWIzZjAwMmIyYmRjZjA2MzEyYjIzNTUzMjhhZmVhZjk4N2E3ZmUxNDFkZDQyMzJhZGRkNWFhNDFjYzEzYjk","altText":"200_020000240003f1c2000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_020000240003f1c2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-020000240003f1c2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzIxfGltYWdlL2pwZWd8YURNNUwyZzBNQzh4TlRBNE1qSXhOekF4TXpJM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNalF3TURBelpqRmpNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZiOWIzZjAwMmIyYmRjZjA2MzEyYjIzNTUzMjhhZmVhZjk4N2E3ZmUxNDFkZDQyMzJhZGRkNWFhNDFjYzEzYjk","altText":"200_020000240003f1c2000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_020000240003f1c2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-020000240003f1c2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDc2fGltYWdlL2pwZWd8YURGakwyZ3lPQzh4TlRBNE1qSXhOemN6TkRFM05DOHhNakJmTURJd01EQXdNalF3TURBelpqRmpNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAzYzg0ODE2MmVkMWRjMzJjMzYwZTJkNDAzNDM3NzZmNzg4N2NkZjEzZGNhYTZlMzdhZDU3MjRkNjAwMGQ2ZTc","altText":"120_020000240003f1c2000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_020000240003f1c2000100b6_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"887-913","stock":null,"url":"/kit-de-bornes-de-connexion/p/887-913","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["capacitorterminalblock","887-913"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4055143475105","primaryCategoryName":null,"numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"INACTIVE","cancelDate":1617141600000,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":null,"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":false,"ultralibrarianCAD":false,"published":false,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"familyCategoryContentPages":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Kit de bornes de connexion","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Splicing Connector Set; L-BOXX® 102; 221, 2273, 773, 224, 243 Series","useableInProductConfigurator":false,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60305085","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":false,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Other","productColor":null,"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}]

Bornes d'installation

Gagnez simplement du temps et de l'argent Dans le distributeur ou dans la boîte de dérivation. Ceci est rendu possible par les bornes d'installation WAGO, qui nécessitent encore moins d'espace.

Installationsklemmen_Bühnenbild_2000x1125px.jpg

Bornes sur rail

Rapide à installer, absolument résistant aux vibrations et donc sans entretien : les systèmes de bornes sur rail WAGO utilisent une technologie éprouvée de serrage à ressort pour votre sécurité.

buehne_reihenklemmensystem_2000x1500.jpg

wago_brancheneinstiege_lighting_wglow_2000x1500.jpg