MM-33583  new website page PCB Hebel campaign_blick_klick_2000x2000.jpg

Technologie de connexion à levier sur le circuit imprimé

Manipulation sûre, sans outil et intuitive dans le monde entier : tels sont les avantages de la technologie de levier des bornes et connecteurs pour circuits imprimés WAGO pour de multiples sections de conducteur. La technologie à levier convient tout particulièrement au raccordement d'appareils sur le terrain. Découvrez dès maintenant les avantages et les applications possibles !

Technique de connexion pour circuits imprimés : Petit levier, grands effets

Un coup d'œil, un clic – avec les bornes et connecteurs pour circuits imprimés WAGO, le raccordement avec levier est simple, rapide, sûr et intuitif

1 of 2

Pourquoi un raccordement de conducteur avec levier ?

Raccordement du conducteur sans outil

Câblage rapide et facile – sans outil et sans aide d'un tiers. C'est possible grâce à la technologie à levier des bornes et connecteurs pour circuits imprimés WAGO ! Un grand soulagement pour les utilisateurs et installateurs, en particulier sur le terrain. En effet, le raccordement du conducteur se fait sans outil, quasiment en un tour de main.

Raccordement sûr du conducteur

Une sécurité visible - tel est l'avantage offert par le levier des bornes et connecteurs pour circuits imprimés WAGO. Si le levier est en position ouverte, le point de connexion est ouvert, si le levier est fermé, le point de connexion l'est aussi. Une sécurité pour les utilisateurs et les installateurs lors du raccordement de conducteurs.

MM-20317_Produktneuheiten_Stage_2000x1125.jpg

Raccordement intuitif du conducteur

Un raccordement intuitif du conducteur – grâce au levier ! En effet, l'utilisation d'un levier se fait de manière intuitive. Le câblage sans outil des bornes et connecteurs pour circuits imprimés WAGO est non seulement une opération rapide, mais aussi intuitive, et ce dans le monde entier, quel que soit le domaine d'application !

MM-20317_Produktneuheiten_Stage_2000x1125.jpg

Exemples d'application et choses à savoir

Contactez nos experts WAGO pour en savoir plus sur la manipulation et les domaines d'utilisation des bornes et connecteurs pour circuits imprimés WAGO et pour obtenir des applications et exemples d'utilisation.

Exemples d'application et choses à savoir

Videos:7 | Durée : 17.06
Exemples d'application et choses à savoir
Videos:7 | Durée : 17.06
Raccordement enfichable d'appareils sur le terrain – sans outil, intuitif et sûr
Raccordement enfichable d'appareils sur le terrain – sans outil, intuitif et sûr
4:21
Partager cette vidéo
Partager ce lien
Raccordement compact et capacité de charge élevée
Raccordement compact et capacité de charge élevée
1:22
Partager cette vidéo
Partager ce lien
Un verrouillage flexible mais sûr – sans encombrement supplémentaire
Un verrouillage flexible mais sûr – sans encombrement supplémentaire
2:56
Partager cette vidéo
Partager ce lien
Fixer des connecteurs volants – avec les adaptateurs de montage
Fixer des connecteurs volants – avec les adaptateurs de montage
2:09
Partager cette vidéo
Partager ce lien
<p>Section de raccordement accrue pour des températures ambiantes plus élevées</p>

Section de raccordement accrue pour des températures ambiantes plus élevées

3:37
Partager cette vidéo
Partager ce lien
<p>Configurez vous-même les produits</p>

Configurez vous-même les produits

1:48
Partager cette vidéo
Partager ce lien
<p>Câblage simple en main</p>

Câblage simple en main

2:40
Partager cette vidéo
Partager ce lien

Découvrez les bornes et connecteurs pour circuits imprimés avec Push-in CAGE CLAMP® et levier ainsi que les accessoires correspondants

MM-39623 l website update PCB Awareness_2000x1125_.jpg

Plus d'informations

Apprenez-en plus sur le sujet

Tous les produits

Découvrez toute la diversité des bornes et connecteurs pour circuits imprimés avec levier WAGO.

grafik-thermisch_2000x1125px.jpg

Testez la technique de raccordement du circuit imprimé WAGO

Laissez-vous séduire par les avantages de la technologie de connexion PCB WAGO - avec et sans levier. Sécurisez votre échantillon et testez gratuitement et sans engagement nos bornes et connecteurs pour circuits imprimés compacts.

Leistungselektronik_2000x1125px.jpg

Données CAE pour l'agencement et le design des circuits imprimés

Le développement de circuits imprimés devient un jeu d'enfant ! Gagnez un temps précieux et utilisez les données gratuites WAGO pour la conception de circuits imprimés. Nous proposons des téléchargements de design fini de «symboles schématique et d'empreintes de circuit imprimé» dans plus de 20 formats différents, pour les systèmes CAE les plus courants.

Cela pourrait aussi vous intéresser

Convient aux bornes et connecteurs pour circuits imprimés avec levier

Bornes pour circuits imprimés WAGO et connecteurs pour circuits imprimés WAGO

Plus de puissance sur le circuit imprimé

Leistungselektronik_Key-Visual_2000x2000px.jpg