[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Sujets

Gelbox protège les bornes de l'humidité

Condensation, fortes précipitations, un puissant jet d'eau : lorsque l'humidité rencontre l'électricité, un court-circuit peut se produire rapidement. Le remboîtage est un antidote éprouvé. Mais une protection fiable contre l'humidité des bornes de connexion peut être obtenue encore plus rapidement et plus facilement - avec la WAGO Gelbox. Il est immédiatement prêt à être utilisé pour une large gamme d'applications dans la plage de tension basse et très basse.

Afficher la liste de produits

Vos avantages :

  • Manipulation simple, rapide et sûre
  • Immédiatement prêt à l'emploi et à nouveau accessible
  • Sans silicone
  • Sans étiquette
  • Peut être stocké indéfiniment
  • L'ensemble du système de Gelbox et de bornes WAGO est testé VDE et certifié IPX8

Qu'est-ce que la WAGO Gelbox ?

La Gelbox WAGO est une petite boîte compacte déjà remplie de gel sans silicone. Elle est disponible en six tailles et offre une protection contre l'humidité pour les bornes de boîte de jonction WAGO COMPACT de la série 2273 et les bornes de connexion WAGO COMPACT de la série 221 - conformément à la classe de protection IPX8. Cette classe de protection signifie que les bornes sont complètement scellées contre l'eau et peuvent également être immergées en permanence dans l'eau. Les composés de moulage conventionnels répondent également à la classe de protection IPX8, par exemple les polyuréthanes ou les silicones.

Télécharger le PDF

La particularité de la Gelbox : elle protège l'installation électrique exactement là où elle compte - aux points de connexion - et sans avoir à couler en permanence des boîtes de jonction. Grâce au gel sans silicone de la Gelbox, il n'y a aucune restriction dans le domaine d'application, comme cela peut être le cas, par exemple, avec un gel contenant du silicone.

La WAGO Gelbox protège l'installation électrique exactement là où elle compte - aux points de connexion - et sans avoir à couler irrévocablement des boîtes de jonction. La forme du boîtier est compacte. Les Gelbox peuvent facilement être placées dans n'importe quelle boîte de jonction.

Où la Gelbox peut-elle être utilisée ?

La WAGO Gelbox peut être utilisée de nombreuses manières - à la fois dans la plage basse tension et très basse tension. Cependant, le type d'utilisation dans les différentes plages de tension diffère légèrement les uns des autres. Dans les applications basse tension (par ex. 230 V), les Gelbox et les bornes de connexion sont utilisées dans les boîtes de jonction. La raison : c'est le seul moyen d'assurer la double isolation du câble, qui protège contre les chocs électriques. Parce que seuls les fils sont immergés dans la WAGO Gelbox. Pour les basses tensions - applications dites SELV (Safety Extra Low Voltage) - les bornes WAGO avec Gelbox peuvent être utilisées sans boîte de jonction supplémentaire.

Exemples d’application

  • Installation de la salle de bain (DIN VDE 0100-0705)

  • Systèmes de lavage/systèmes d'irrigation

  • Entreprises agricoles/jardineries (DIN VDE 0100-0705)

  • Zones de piscine (DIN VDE 0100-702)

  • Éclairage de parking

  • Colonnes de charge et systèmes d'éclairage dans les ports

Comment la Gelbox WAGO est-elle utilisée ?

La Gelbox est facile à utiliser : ouvrez la boîte, insérez les bornes, fermez la boîte. Pour être plus précis : ouvrez la Gelbox, placez les bornes de connexion connectées dans la boîte et fermez la boîte avec une légère pression. Ainsi, le gel s'enroule complètement autour de l'installation.

La forme du boîtier est compacte. Les Gelbox peuvent facilement être placées dans n'importe quelle boîte de jonction. Grâce aux différentes variantes de boîtier, plusieurs bornes peuvent également être logées dans une boîte de gel WAGO - cela offre un espace supplémentaire dans la boîte de jonction. Si un circuit doit être étendu, les Gelbox peuvent être facilement ouvertes à nouveau et le recâblage peut être effectué rapidement et en toute sécurité - un réel avantage par rapport au remboîtage classique de l'électronique. Les conducteurs précédemment connectés peuvent être réutilisés pour la nouvelle installation. Cependant, l'utilisateur ne peut pas éviter les nouvelles bornes et les nouvelles Gelbox - c'est la seule façon pour WAGO de garantir le haut niveau de protection.

La Gelbox WAGO est facile à utiliser : ouvrez la boîte, insérez les bornes, fermez la boîte. Pour être plus précis : ouvrez la Gelbox, placez les bornes de connexion connectées dans la boîte et fermez la boîte avec une légère pression. Ainsi, le gel s'enroule complètement autour de l'installation.

Pourquoi utiliser la Gelbox WAGO ?

La WAGO Gelbox offre de toutes nouvelles options pour protéger les bornes de connexion de l'humidité. Cela signifie que les boîtes peuvent être facilement installées dans n'importe quelle boîte de jonction, qu'elles soient fixées au mur ou sous le plafond. D'une part, il n'y a pas de temps pour mélanger les composants. D'autre part, vous gagnez plus de temps car vous n'avez pas à attendre que le composé de coulée mélangé durcisse enfin ou même sèche. De plus : le gel ne nécessite pas d'étiquetage car les produits chimiques dans le gel ont déjà réagi. La Gelbox WAGO est alors prête à fonctionner. Elle est déjà pré-remplie de gel et scelle immédiatement la connexion. De cette manière, les systèmes électriques peuvent être mis en service immédiatement après l'installation sans interruption - et cela facilement, rapidement et en toute sécurité.

Les Gelbox WAGO sont simplement utilisées avec des bornes de connexion dans des boîtes de jonction. La raison : c'est le seul moyen de garantir la double isolation du câble, qui protège contre les chocs électriques.

Gel de qualité Cellpack - sans silicone et sans étiquette

Pour le gel, WAGO s'appuie sur la qualité de la marque Cellpack. Le fabricant bien connu de composé de remboîtage a participé en tant que partenaire au développement du produit de la Gelbox. Le gel Cellpack utilisé offre trois avantages principaux par rapport au remboîtage conventionnel. D'une part, le gel est sans silicone. Cela signifie qu'il peut être utilisé dans toutes les branches de l'industrie, même là où des laques, peintures et autres produits sensibles sont utilisés, comme dans l'industrie automobile. En revanche, le gel sans silicone a complètement réagi. Il est donc totalement sans étiquette et peut être conservé indéfiniment. On ne peut pas en dire autant de tous les composants utilisés pour fabriquer des composés de moulage. De plus, le gel de remboîtage sans silicone permet de retrouver la connexion - mot-clé : ré-accessibilité.

La Gelbox WAGO est-elle sûre ?

Afin d'assurer une sécurité complète, les développeurs de la WAGO Gelbox se sont concentrés sur l'ensemble du système de box, pinces et gel. La WAGO Gelbox répond aux mêmes exigences de test rigoureuses que les terminaux WAGO selon EN 60998. Le haut niveau de sécurité du produit est confirmé par une partie neutre dans le rapport de test VDE.

La WAGO Gelbox peut être utilisée de nombreuses manières - à la fois dans la plage basse tension (par exemple 230 V) et dans les applications dites SELV (Safety Extra Low Voltage) dans la plage basse tension. Un exemple : l'éclairage paysager.

Risque de court-circuit : qu'est-ce qui provoque la formation d'humidité ?

Mais comment l'humidité peut-elle se produire dans la boîte de jonction ? De la condensation peut se former, par exemple, à la suite de changements rapides de température. C'est souvent le cas dans les périodes de transition comme le printemps et l'automne. Ensuite, l'air chaud à l'intérieur du boîtier frappe la paroi froide du boîtier du compartiment de raccordement et refroidit brusquement. Le résultat : de la condensation sur la paroi intérieure du boîtier. Cependant, cet effet physique est encore intensifié par la perte de puissance. Il augmente également la chaleur par rapport à la température extérieure.

Ces différences de température entraînent également des différences de pression. Cela permet à l'air frais de circuler dans l'espace de la borne et fournit également de l'humidité. Au total, c'est une quantité considérable d'eau qui peut se former dans l'espace de la borne.

Mais aussi de fortes pluies ou un jet d'eau brusque trop près d'une boîte de dérivation peuvent provoquer de l'humidité dans les boîtes de jonction. "En raison de l'humidité dans le compartiment à bornes, le courant peut emprunter des voies complètement nouvelles, ce qui peut rapidement conduire à un court-circuit". Cependant, cela n'est souvent remarqué que lorsque les dispositifs de protection sont déclenchés, c'est-à-dire que les fusibles sont grillés.

La WAGO Gelbox peut être utilisée de nombreuses manières - à la fois dans la plage de basse tension (par exemple 230 V) et dans les applications dites SELV (Safety Extra Low Voltage) dans la plage de basse tension. Un exemple : l'éclairage paysager

FAQ

La Gelbox n'a été testée et approuvée qu'en liaison avec les bornes WAGO de la série 2273 et les bornes de raccordement WAGO COMPACT de la série 221 pour des sections de conducteur jusqu'à 4 mm2. Elle est disponible en six tailles. Selon la box, il existe un plan de remplissage qui spécifie une affectation fixe en fonction des bornes à utiliser.

Oui, les bornes sont complètement étanches à l'eau et peuvent également être immergées en permanence (côté application, par exemple avec de l'eau sous pression, ceci n'est autorisé que pour les jeux de câbles complets).

IPX8 est un degré de protection qui indique que les bornes de la Gelbox sont complètement scellées contre l'eau et pourraient également être immergées en permanence. En principe, les codes IP sont normalisés selon DIN : plus le nombre est élevé, plus le degré de protection est élevé. Pour les données à deux chiffres tels que IP68 le premier nombre décrit le contact et la poussière (0 ... 6), le deuxième l' eau - et la protection contre l'humidité (0 ... 9).

Partout dans la plage de basse tension - dans les applications dites SELV (Safety Extra Low Voltage) - et dans la plage de basse tension (par exemple 230 V), où il est important de protéger votre installation électrique de l'humidité de manière étanche - et qui est exempte de silicone. Vous pouvez trouver des domaines d'application possibles ici

La Gelbox est disponible en six tailles différentes. Grâce aux différentes variantes de boîtier, plusieurs bornes peuvent également être logées dans une boîte de gel WAGO - cela offre un espace supplémentaire dans la boîte de jonction. Selon la boîte, il existe un plan de remplissage qui spécifie une affectation fixe en fonction des bornes utilisées.

Les bornes de connexion sont placées dans la boîte. Puis fermez la boîte avec une légère pression. Ainsi, le gel s'enroule complètement autour de l'installation. Notez les différents types d'utilisation dans la gamme basse tension et très basse tension ainsi que les informations sur la nouvelle installation et le recâblage.

La Gelbox peut être conservée indéfiniment car le gel utilisé a déjà réagi.

Non, comme les produits chimiques dans le gel ont déjà complètement réagi, le gel ne nécessite pas d'étiquetage. Cela signifie que : le gel ne contient aucune substance dangereuse à une concentration qui devrait être étiquetée conformément à l'ordonnance sur les substances dangereuses.

Non, afin de garantir le haut degré de protection, les bornes et la Gelbox doivent être renouvelées lors de l'installation ou du recâblage.

Oui et non, cela dépend de la plage de tension : pour les applications SELV (Safety Extra Low Voltage), un boîtier supplémentaire tel qu'une boîte de jonction n'est pas nécessaire. Dans la plage basse tension (230 V), oui, car les règles de sécurité exigent une double isolation.

En combinaison avec les séries WAGO 221 et 2273 , la WAGO Gelbox est testée VDE conformément à la norme EN 60998 et certifiée IPX8.

Gel sans silicone du fabricant de la marque Cellpack. Plus précisément, il s'agit d'un gel de polyuréthane dans la qualité de la marque Cellpack.

Votre interlocuteur chez WAGO

Autres demandes:

Cela pourrait aussi vous intéresser

Nouvelle boîte de jonction des luminaires : une solution de connexion unique pour tous les types d'installation

La tendance à la miniaturisation et aux luminaires LED plats exige des possibilités de connexion universelles. La nouvelle boîte de jonction de luminaires de WAGO offre la solution optimale, car elle est située à l'extérieur de la lampe. Cela donne aux fabricants de luminaires une plus grande liberté de conception.

MM-8074_WINSTA_Linect_Box_Comp_2000x1125.jpg

Un câblage bien ordonné, même avec de nombreux fils

La boîte de jonction WAGO offre un remède lorsque de nombreux câbles se rencontrent - pour le raccordement jusqu'à 60 conducteurs avec la borne de raccordement WAGO COMPACT de la série 221 pour tous les types de conducteurs jusqu'à 4 mm2.