[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
picomax_2000x2000px.jpg

picoMAX® – le système de connecteurs

picoMAX® est le système de connecteurs compact au design innovant. Il utilise la force de contact d'un ressort unique en acier chrome-nickel ; à la fois pour le serrage du conducteur raccordé et pour le contact du connecteur mâle. Ainsi, picoMAX® est encore plus compact que les autres systèmes de connecteurs et il établit de nouveaux critères pour les connexions « Fils à carte » , « Carte à fils » et « Fils à fils » ainsi que pour les connexions traversantes.


Vos avantages :

  • Forme compacte : espace de montage nécessaire réduit de 30 %
  • Système de contact radicalement simplifié
  • Fiabilité de contact absolue même à des températures ambiantes plus élevées grâce à une conception spéciale, une technologie innovante de connexion à ressort et un matériau isolant innovant
  • Grâce au verrouillage intégré et à l'insertion presque complète du connecteur femelle dans le connecteur mâle, résistance aux vibrations très élevée jusqu'à 20 g pour les connexions fil à carte
  • Possibilité efficace de tester dans le même axe que le conducteur grâce à une ouverture de test

Aperçu de produit

Produits de la famille picoMAX®

Les signaux parfaitement connectés

picoMAX® 3.5 : les connecteurs pour circuits imprimés au pas de 3,5 mm pour sections de conducteurs jusqu'à 1,5 mm2 et courants de référence jusqu'à 10 A

Avantages :

  • Connexion universelle pour tous types de conducteurs
  • Insertion directe de conducteur rigide et conducteur souple avec embout d‘extrémité grâce à la connexion Push-in CAGE CLAMP®
  • Câblage du connecteur femelle en position enfiché ou non
  • Verrouillage intégré empêchant une séparation accidentelle
picomax-3-5_2000x2000px.jpg

Alimentation optimale en tension

picoMAX® 5.0 et 7.5 : les connecteurs pour circuits imprimés au pas de 5,0 mm et 7,5 mm pour sections de conducteurs jusqu'à 2,5 mm2 et courants de référence jusqu'à 16 A

Avantages :

  • Connexion universelle pour tous types de conducteurs
  • Insertion directe de conducteur rigide et conducteur souple avec embout d‘extrémité grâce à la connexion Push-in CAGE CLAMP®
  • Câblage du connecteur femelle en position enfiché ou non
  • Possibilité de tester dans le même axe que le conducteur par contact direct
  • Verrouillage intégré empêchant une séparation accidentelle

picomax-5-0-und-7-5_2000x2000px.jpg

La façon la plus simple de rendre enfichables des circuits imprimés

picoMAX® eCOM est la version encore plus économique et compacte sans boîtier pour connecteurs mâles pour les applications enfichables sur le circuit imprimé. Dans les pas 3,5 mm, 5,0 mm et 7,5 mm, avec des connecteurs femelles pouvant être directement soudés, ce système offre la solution parfaite pour votre application économique.

Avantages :

  • Connexion universelle pour tous types de conducteurs
  • Insertion directe de conducteur rigide et conducteur souple avec embout d‘extrémité grâce à la connexion Push-in CAGE CLAMP®
  • Disponible comme borne droite ou coudée pour circuit imprimé
  • Disponible pour section de conducteurs de 0,2 à 1,5 mm2 (3.5) ainsi que pour section de conducteurs de 0,2 à 2,5 mm2 (5.0, 7.5)
  • Soudure directe du connecteur complet grâce aux broches à souder pré-insérées
  • En cas de maintenance, peut être retiré du circuit imprimé comme un connecteur.
  • Faible encombrement sur le circuit imprimé en raison de la juxtaposition sans perte de pôles avec un nombre différent de pôles
picomax-eCOM2__2000x2000px.jpg

Découvrir les produits

Apprenez-en plus sur le sujet

Tous les produits

Découvrez toute la gamme des produits de la famille picoMAX®.

picomax_2000x1125px.jpg
Votre contact chez WAGO

WAGO Contact SAS

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Autres demandes:

Cela pourrait aussi vous intéresser

Produits adaptés pour notre famille picoMAX®

WINSTA® pour l'installation du bâtiment

Installation électrique rapide, sans erreur et sans entretien : les solutions WINSTA® sont plus qu'un simple produit si vous le souhaitez. WAGO vous soutient également avec des spécialistes en planification

winsta-midi_2000x1500px.jpg

Bornes et connecteurs pour circuits imprimés

La bonne technologie de connexion à ressort pour chaque application : les bornes pour circuits imprimés et les connecteurs de WAGO peuvent être utilisés rapidement et en toute sécurité.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg

Câblage universel de système avec X-COM®-SYSTEM et X-COM®S-SYSTEM

Prédestiné pour les armoires de commande et de contrôle : avec WAGO-X-COM®-SYSTEM et WAGO-X-COM®S-SYSTEM, les câblages de système peuvent être mis en œuvre rapidement et de manière rentable.

reihenklemmen_00354_2000x1500.jpg

Câblage continu de système avec MCS

WAGO propose le MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS), incluant l'option de protection 100% contre l'inversion, pour l'enfichage direct de conducteurs rigides et souples.

MCS-MIDI_2000x1500px.jpg