[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Référence 14 mai 2024
Lumière rapide et facile dans tous les recoins

Un bon éclairage est une condition importante pour un travail sûr et sans erreur, par exemple lorsque des travaux de maintenance sont en cours dans l'armoire de commande. Les nouveaux luminaires de Rittal éclairent parfaitement l'armoire de commande, mais offrent également de nombreux autres avantages lors de la construction d'armoires de commande : ils sont compacts, peuvent être facilement installés et la connexion est très rapide - grâce au système de connecteurs WINSTA® de WAGO.

« La nuit, tous les chats sont gris », dit un proverbe bien connu. Le fond de l'histoire est la physiologie de l'œil humain, qui a différentes cellules sensorielles : 120 millions de bâtonnets responsables de la vision sombre et 6 millions de cônes qui assurent la perception des couleurs. Les baguettes ont une sensibilité nettement plus élevée que les cônes - raison pour laquelle la vision des couleurs dépend autant de l'éclairage. Lors de travaux de maintenance dans une armoire de commande, cela est extrêmement important. Il faut avant tout pouvoir reconnaître parfaitement les différentes couleurs des câbles.

Le fournisseur de systèmes Rittal fournit dans le monde entier des armoires de commande, une distribution d'énergie, de la climatisation et des systèmes pour l'infrastructure informatique. Le catalogue de l'entreprise comprend également une vaste gamme d'accessoires pour l'armoire de commande. En 2016, Rittal a présenté une nouvelle série de luminaires LED pour l'armoire de commande, qui répond à de nombreuses exigences des clients. En plus d'un éclairage optimal de l'armoire de commande, les clients attachent avant tout de l'importance à un montage simple et sans erreur dans la construction d'installations de commande et de machines ainsi qu'à la possibilité d'une utilisation dans le monde entier.

Éclairage dans l'armoire de commande - c'est ainsi que WAGO vous soutient :

  • Rittal mise sur les WINSTA® MINI compacts qui s'intègrent de manière optimale dans les luminaires étroits.

  • Les cordons précâblés réduisent au minimum la charge de travail pour le montage et l'installation.

  • Le connecteur WINSTA® est muni de toutes les approbations nécessaires, par exemple pour le marché américain.

Le gain de temps pour le client était pour nous un enjeu clé lors du développement du produit

Kurt-Michael Schaffer, chef de projet chez Rittal

Nouvelle série de luminaires LED pour l'armoire de commande

Les nouveaux luminaires d'armoire de commande ont une large plage de tension d'entrée de 100 à 240 V AC ou de 24 V DC. Que l'installation soit utilisée en Allemagne, aux États-Unis ou en Asie, le même luminaire d'armoire de commande peut être installé. Les luminaires LED disposent également des approbations internationales correspondantes - par exemple UL pour le marché américain. Les luminaires LED modernes sont disponibles avec une puissance lumineuse de 400, 600, 900 et 1 200 lumens. Afin d'éclairer de manière optimale l'armoire de commande, ils sont équipés d'un embout en matière plastique transparente dans lequel sont intégrées des structures de lentilles de Fresnel. Celles-ci concentrent la lumière de sorte qu'elle atteint l'ensemble de l'armoire de commande, même dans la zone inférieure. Si le luminaire n'est pas monté en haut de l'armoire de commande, mais latéralement, l'embout avec les lentilles de Fresnel peut être retiré et remis en place à l'envers ; ainsi, un éclairage optimal est garanti même dans cette position de montage.

Pour monter les appareils, l'utilisateur a trois possibilités : fixation magnétique, fixation par clip dans le profil de l'armoire de commande ou fixation par vis. Les supports pour montage à vis peuvent être facilement sortis du corps du luminaire. Avec les trois possibilités de fixation, le montage est très rapide. Cela permet d'économiser un temps de travail précieux et donc des coûts dans l'atelier électrique. « Le gain de temps pour le client était pour nous un enjeu clé lors du développement du produit », explique Kurt-Michael Schaffer, responsable du développement de la nouvelle série de luminaires LED chez Rittal en tant que chef de projet. Afin de garantir une manipulation rapide et simple même lors de l'installation électrique, les développeurs de Rittal ont choisi une technique de connexion enfichable.

Dans les armoires de commande d'une largeur de 600 mm, l'espace pour l'insertion latérale du connecteur est limité car le rayon de courbure des câbles de raccordement doit être respecté. Les connecteurs rotatifs permettent une installation dans les espaces les plus restreints.

Technique de connexion avec WINSTA®

Rittal utilise les connecteurs d'installation de la série WINSTA® MINI de WAGO pour les connexions électriques. Ceux-ci sont très compacts et peuvent donc être intégrés de manière optimale dans le luminaire étroit. Selon la version du luminaire, on utilise des connecteurs WINSTA® à 2 ou 3 pôles qui sont directement soudés sur un circuit imprimé à l'intérieur du luminaire. Les connecteurs à 3 pôles sont utilisés par Rittal pour les luminaires qui sont également équipés d'une prise, car ici, en plus du conducteur neutre et de la phase, le conducteur de mise à la terre doit également être connecté. Les luminaires les plus brillants ont une largeur de 437 mm. Dans les armoires de commande d'une largeur de 600 mm, l'espace pour l'insertion latérale du connecteur est limité car le rayon de courbure des câbles de raccordement doit être respecté. Rittal a donc développé une solution dans laquelle les connecteurs des luminaires peuvent être placés à 90 degrés vers l'arrière. De cette façon, il y a suffisamment de place à l'arrière. « Les connecteurs WINSTA étant très compacts, nous avons pu réaliser cette fonction avec les composants standard », souligne Schaffer.

building_referenz_adac_gebaeude_nacht_2000x1125.jpg

Rittal fournit également des cordons précâblés avec les connecteurs WINSTA® appropriés. Il suffit ensuite de les raccorder électriquement du côté connexion et de les enficher dans le luminaire. La charge de travail pour le montage et l'installation est ainsi réduite au minimum. Si des luminaires sont nécessaires dans plusieurs armoires de commande juxtaposées, ils peuvent être facilement montés en cascade avec des câbles de raccordement préconfectionnés. Les clients peuvent également acheter les câbles pour le câblage traversant directement auprès de Rittal. Dans les modèles avec prises, 10 luminaires peuvent être alimentées à partir d'un seul point, tandis que dans les modèles sans prises, même 15 luminaires peuvent être alimentées à partir d'un seul point. Les câbles de raccordement et ceux pour le câblage traversant sont disponibles en noir ou orange. « La couleur orange indique que les luminaires sont encore sous tension, même si l'appareillage de l'armoire de commande a été mis hors tension », explique Schaffer.

Chez WAGO, nous avions un interlocuteur qui s'est par exemple assuré que nous disposions très rapidement des informations techniques et des données CAO des connecteurs

Kurt-Michael Schaffer, chef de projet chez Rittal

Lors du choix du fournisseur pour la technologie de connecteurs, les collègues de l'achat stratégique de Rittal ont attaché une importance particulière au fait que les connecteurs femelles, mâles et cordons précâblés pouvaient être achetés auprès d'une seule source - et WAGO a les capacités de fabrication correspondantes pour pouvoir livrer les quantités élevées requises dans les délais. Les luminaires sont fabriqués par un prestataire de services externe qui achète également les composants de connecteurs WINSTA® directement auprès de WAGO. Lebenshilfe Dillenburg emballe les câbles assemblés par WAGO sous blister, qui sont ensuite expédiés dans le monde entier via l'entrepôt central de Rittal. « Avec cette solution, nous voulons renforcer l'engagement social de notre entreprise dans la région ».

Les approbations sont indispensables

Les nouveaux luminaires pour armoires électriques offrent aux clients du secteur de la construction mécanique et d'installations l'avantage de pouvoir être utilisés dans le monde entier avec différentes tensions secteur. La technique de connexion avec le système de connecteurs WINSTA® est également la même pour tous les modèles. « Les conditions préalables à l'utilisation internationale de nos luminaires sont les homologations pour les marchés concernés », explique Rittal Purchasing. Par exemple, les luminaires pour armoires de commande bénéficient de l'homologation UL pour le marché américain. Il est important pour Rittal que tous les composants soient déjà reconnus UL, car cela facilite grandement l'obtention de l'homologation UL pour l'éclairage de l'armoire électrique - un autre argument en faveur des connecteurs WINSTA®.

Rittal a réalisé la nouvelle série de luminaires LED en un temps de développement très court d'environ un an. Selon Kurt-Michael Schaffer, une collaboration sans failles avec les fournisseurs a également contribué à ce résultat : « Chez WAGO, nous avions un interlocuteur qui s'est par exemple assuré que nous disposions très rapidement des informations techniques et des données CAO des connecteurs ». WAGO a également pu mettre en place rapidement les capacités de production nécessaires, en particulier pour les câbles de raccordement et pré-assemblés. Rittal Purchasing en est convaincu : « Avec WAGO, nous avons un fournisseur reconnu pour la qualité de sa technique de connexion ».

Texte : Michael Radau | WAGO

Photo : Rittal

building_referenz_adac_buero_2000x1125.jpg

Convient à ce sujet

En savoir plus sur WINSTA® et sur WAGO dans la construction d'armoires de commande

WINSTA® permet de réaliser une installation électrique enfichable et donc rapide, sûre et sans erreurs Dans la construction d'armoires de commande, WAGO offre également des solutions innovantes à réelle valeur ajoutée qui aident l'utilisateur, de la planification à la mise en service.

L'installation électrique parfaitement connectée – avec WINSTA®

WINSTA® est le système de connecteurs parfaitement adapté aux exigences élevées de l'installation des bâtiments. Il permet de réaliser une installation électrique enfichable rapide, sûre et sans erreurs Cela s'applique également dans d'autres applications telles que la construction navale, la technologie ferroviaire ou dans l'industrie.

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

Simplement Plus vite. Brancher.

Les constructeurs d'armoires de commande doivent constamment optimiser leurs processus de travail et répondre dans le même temps à des exigences accrues en matière de systèmes de plus en plus interconnectés et intégrés. En plus des compétences techniques, c'est surtout l'efficacité de son procédé de production qui permet en définitive de rendre compétitif un constructeur d'armoires de distribution.

loesungen_schaltschrankbau_keyvisual_2000x1125.jpg
Votre contact au sein de WAGO

WAGO Contact SAS

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Autres demandes:

WAGO en pratique

Références d'installations électriques enfichables

WINSTA® permet de réaliser une installation électrique enfichable et donc rapide, sûre et sans erreurs Dans la pratique, le système de connecteurs de WAGO a fait ses preuves - dans la technique du bâtiment, dans la construction navale, dans la technique ferroviaire et dans de nombreuses autres industries.

La Poste Suisse

Éviter les erreurs et gagner du temps

La Poste Suisse transférera son siège principal dans le quartier bernois de Wankdorf City en 2015. Chargée des installations électriques du nouveau bâtiment colossal situé aux abords de la ligne ferroviaire, la société Elektro Burkhalter AG mise sur le système de connecteurs WINSTA® de WAGO. Pour de bonnes raisons

building_referenz_pitthan-elektrotechnik_winsta_2000x1500.jpg
La Poste Suisse
Aéroport Stuttgart GmbH

Automatisation flexible plutôt que reconstruction complexe

Le nouveau bâtiment administratif et de bureaux SkyPort de « Flughafen Stuttgart GmbH » se présente comme un complexe de bureaux tourné vers l'avenir. Une solution inter-métiers assure une flexibilité maximale dans l’automatisation des salles dans le nouveau siège de l’exploitant de l’aéroport.

building_referenz_skyport_gebaeude_2000x1500.jpg
Aéroport Stuttgart GmbH

En avance sur la mode avec WINSTA®

La maison de mode traditionnelle Zinser située à Tübingen est en cours de modernisation et sera bientôt illuminée par 7 500 LED. Pour garantir le montage des lampes dans les meilleurs délais, sans interrompre l'exploitation de l'établissement, l'entreprise Kürner GmbH en charge des travaux utilise les systèmes de connecteurs WINSTA® MIDI de WAGO.

building_referenz_modehaus-zinser_2000x1500.jpg

Système de connecteurs dans la clinique de Herford

La clinique de Herford a fait l'objet de travaux importants de rénovation, d'extension et de modernisation. Pour l'installation électrique des nouvelles chambres spacieuses à un et deux lits, la clinique a choisi le câblage pré-assemblé enfichable de WAGO. Un gain de temps de 70 % et une économie de 30% sur les coûts ont été les arguments déterminants pour le choix de WINSTA®.

building_referenz_klinikum-herford_gebaeude_2000x1500.jpg