Tout sur le rouleau
Pour toutes les tâches dans l'armoire de commande - qu'il s'agisse du repérage de bornes, de câbles et de conducteurs ou d'appareils - WAGO propose les matériaux de repérage adaptés. Avec l'imprimante à transfert thermique Smart Printer, ces derniers peuvent être imprimés rapidement et facilement à l'aide du logiciel Smart Script.
Les matériaux se trouvent d'un seul tenant sur un rouleau - cela permet un montage rapide. Si nécessaire, ils peuvent aussi être utilisés individuellement, comme par ex. les bandes TOPJOB® S (2009-110). Celui-ci est fixé au début et il suffit ensuite de le tirer sur la zone correspondante, ce qui élimine le besoin d'un encliquetage individuel.
De plus, le repérage en fonction de la commande et l'utilisation complète des matériaux permettent de réduire le gaspillage. Selon l'application, des marqueurs de conducteurs et d'appareils sélectionnés sont disponibles en blanc, rouge, jaune, bleu ou vert.