Connexion de module LED par l'arrière
Les nouvelles bornes pour circuits imprimés SMD Through-Board (traversants) de la série 2070 WAGO permettent une connexion par l'arrière de modules LED. Une réduction d'ombre non souhaitée est ainsi réalisée et le câblage est simplifié.
Avec la série 2070, WAGO met sur le marché de nouvelles bornes pour circuits imprimés SMD (traversants) pour des sections de conducteurs souples et rigides de 0,2 à 0,75 mm² (AWG 24 bis AWG 18). La particularité : les nouvelles bornes sont conçues pour une connexion par l'arrière de modules LED.
Les nouvelles bornes pour circuit imprimé CMS de la série 2070 conviennent parfaitement aux modules LED linéaires et aux luminaires au design ultra-mince.
Vos avantages :
La hauteur minimale sur le devant du module (1,1 mm) minimise l'ombrage
La connexion du conducteur en arrière simplifie le câblage des modules LED