[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/prise-pour-armoire-de-commande" }, "headline": "Prise pour armoire de commande", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/709-581-Beschriftung-FINAL-V1-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTU2MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3pNeTlvTldJdk1UQTBNamt6TlRFeU5qUXlPRFl1YW5Cbnw3MDE3ZTI0NjMxNTYwZDVhZjQ5MjYzNjRmNTIwZTcwNDQ0YWZiZjEyNmY2NjBhOGZkNmUzM2JlOTgxOTFiODg1" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Thu May 03 14:34:26 CEST 2018", "dateModified": "Thu Aug 15 00:57:26 CEST 2024" }

Nouveautés
Efficacité au carré :
Prise pour armoire de commande avec connexion double

En un coup d'oeil

  • La double connexion pour le bouclage simplifie l'expansion des circuits de prises de courant et réduit le stockage

  • Tous les types de conducteurs peuvent être connectés jusqu'à 2,5 mm² grâce à Push-In-Cage-Clamp

  • Affectation de potentiel unique grâce à des chambres de connexion codées par couleur

  • Contrôle de tension simple avec LED d'état verte

  • Option de montage flexible sur profilé chapeau et surfaces lisses grâce aux pieds d'encliquetage et aux trous de vis

Des temps de montage réduits

Les prises d'armoire de commande pour fiches Schuko et Euro facilitent énormément le travail dans la construction de tableaux électriques La double connexion coudée avec Push-In-Cage Clamp permet une connexion simple et rapide dans la direction de la vue. Les modèles de connexion colorés assignent clairement les potentiels, le risque de mauvais câblage est réduit.

Plus de flexibilité

En raison de la double connexion, plusieurs prises peuvent être connectées – Les douilles doubles sont donc une chose du passé, les circuits peuvent être facilement étendus. Cela économise de l'espace dans l'entrepôt et offre plus de flexibilité dans la conception de l'installation de commutation.

L'installation de la prise devient une question mineure : la tension du secteur, nécessaire pour charger les batteries, pour la connexion des luminaires ou pour le fonctionnement de l'ordinateur portable et de l'imprimante, est disponible rapidement et en toute sécurité. Les prises sont disponibles en trois versions de couleur pour identifier clairement les circuits standard (gris), les circuits ASC (rouge) et les circuits en permanence sous-tension (jaune).

Il y a aussi une flexibilité maximale lors de l'assemblage. Les prises sont équipées d'un pied encliquetable DIN 35 et de trous pour la fixation par vis, de sorte que l'installation sur un rail DIN ou sur une surface lisse est possible.

Les nouvelles prises d'armoire de commande à double connexion devraient être disponibles à partir d'avril 2018.

Votre contact chez WAGO

WAGO Contact SAS

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Autres demandes: