Installation et automatisation de l'éclairage optimales
Le coût et l'efficacité énergétique jouent un rôle majeur dans l'éclairage. Les solutions WAGO vous aident durablement dans la planification et la mise en œuvre de vos objectifs.
![building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x1500.jpg](/medias/200-building-licht-lagerhalle-2-istock-000014092815-2000x1500.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTYyfGltYWdlL2pwZWd8YURaakwyaGtNUzh4TkRFM09EZzJNVFE0TWpBeE5DOHlNREJmWW5WcGJHUnBibWRmYkdsamFIUmZiR0ZuWlhKb1lXeHNaVjh5WDJsemRHOWphMTh3TURBd01UUXdPVEk0TVRWZk1qQXdNSGd4TlRBd0xtcHdad3xjYjhjMTk5MTQ1NDQyZTVkMzQ0MTYyNWI3MDk4MGMxMmEyZWM1YjQ2YTE1YjNmOTNlZjEwYzkzYTFkNTJkYjhm)
La technologie CVC pour les installations du futur
Plus de 55% de la consommation totale d'énergie est due aux applications de chauffage et de refroidissement. Faites confiance aux solutions WAGO pour les installations techniques destinée à l'air de demain.
![building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x1500.jpg](/medias/200-building-hlk-heizungsanlage-100317-2000x1500.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjA5fGltYWdlL2pwZWd8YURZd0wyZ3pPUzh4TkRFeU1qTTFORGN3TkRReE5DOHlNREJmWW5WcGJHUnBibWRmYUd4clgyaGxhWHAxYm1kellXNXNZV2RsWHpFd01ETXhOMTh5TURBd2VERTFNREF1YW5Cbnw1NzhmNjhkOTk4YmQ0ZTRkMTM0MjFjNDk0YjY1ZjNhN2FkODhlYjMxMzk0ZDM0ZTMxMGMxOWE1NDExM2ZkMDYy)
Automatisation d'espace économe
La planification, la réalisation et l'exploitation ultérieure d'un bâtiment doivent convaincre non seulement par un maximum d'efficacité économique, mais aussi par une grande capacité d'adaptation.
![building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_fotolia_74441791_2000x1500.jpg](/medias/200-building-raum-innen-grossraumbuero-leer-1-fotolia-74441791-2000x1500.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTU4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKakwyZzBZUzh4TkRFek9UWXlOREV5T0RVME1pOHlNREJmWW5WcGJHUnBibWRmY21GMWJWOXBibTVsYmw5bmNtOXpjM0poZFcxaWRXVnliMTlzWldWeVh6RmZabTkwYjJ4cFlWODNORFEwTVRjNU1WOHlNREF3ZURFMU1EQXVhbkJufGNkYzZlZThlMTBjNjZkZWJjZDBjNDlkNGE0MTI0ZGVlNmFkNjZiOTVlODVlNTk2ZGRkOWExMzg0OWI4M2FkN2Y)
Reconnaître et utiliser les opportunités
L'économie d'énergie est une bonne chose pour l'environnement et pour l'entreprise. Ainsi, ceux qui agissent dans ce sens ont un bénéfice durable. WAGO est votre partenaire pour une gestion efficace de l'énergie.
![energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg](/medias/200-energymanagement-titel-energiedatenmanagement-2000x1500px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDM1fGltYWdlL2pwZWd8YURCakwyZzVaaTh4TkRFM09ESXhNek16TURrM05DOHlNREJmWlc1bGNtZDViV0Z1WVdkbGJXVnVkRjkwYVhSbGJDMWxibVZ5WjJsbFpHRjBaVzV0WVc1aFoyVnRaVzUwWHpJd01EQjRNVFV3TUhCNExtcHdad3wxNzAzOGNkZGYzYWFiYmZmMmRmY2EyNjM0NTViMDgwYTQ5Mzc2OWU1ODNmZWNkYTVhNGVkMjEyYjY0OTk1ODlh)