Système de connecteurs dans la clinique de Herford
La clinique de Herford a fait l'objet de travaux importants de rénovation, d'extension et de modernisation. Pour l'installation électrique des nouvelles chambres spacieuses à un et deux lits, la clinique a choisi le câblage pré-assemblé enfichable de WAGO. Un gain de temps de 70 % et une économie de 30 % sur les coûts ont été les arguments déterminants pour le choix du système de connecteurs WINSTA®.
Lors des mesures de construction dans la clinique de Herford, l'offre de chambres a été améliorée et l'aménagement intérieur modernisé. Le bureau d'études en charge de la planification a défini des exigences claires pour le câblage des prises au niveau des lits de patients. Il fallait en outre créer un concept permettant un prémontage facile, séparant par couleur l'alimentation générale (AG) et l'alimentation de sécurité (AS) et garantissant une norme de câblage uniforme dans le cadre de la construction modulaire récurrente. L'exigence principale est un concept de câblage permettant de réaliser des gains de temps afin de pouvoir réagir de manière flexible à la transformation de 700 lits sans interruption du fonctionnement de la clinique.
Vos avantages avec WINSTA® :
Avantages en termes de temps et d'espace
Faible sensibilité aux erreurs de câblage
Pas de dépannage fastidieux
Standardisé, mais toujours flexible