building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_fotolia_74441791_2000x2000.jpg

Efficacité grâce à l'automatisation intelligente des locaux

L'efficacité d'une solution d'automatisation de locaux ne se mesure pas seulement par une classe d'efficacité énergétique élevée, mais aussi par une installation et une mise en service faciles ainsi qu'un degré élevé de flexibilité tout au long du cycle de vie d'un bâtiment. Avec les solutions d'automatisation de locaux de WAGO, vous avez une vision globale des métiers de l'éclairage, de la protection solaire et du climat ambiant, utilisez des synergies et recevez des données sur les charges de chauffage/refroidissement demandées. Cela en fait la base idéale pour votre bâtiment.

  • Simple configuration plutôt qu'une programmation
  • Adaptation flexible aux conditions d'utilisation individuelles
  • Consommation d'énergie optimisée pour l'éclairage, l'ombrage, le chauffage et le refroidissement dans le bâtiment

Automatisation d'espace

Fonctions d'espace flexibles

Éclairage d'espace

Le contrôle de l'éclairage en fonction de la demande et de l'utilisation permet une réduction significative des coûts énergétiques.

Vos avantages en un coup d’œil :

  • Interaction optimale entre les capteurs et les actionneurs grâce à un contrôle centralisé ou décentralisé
  • Nombreuses solutions d'interface pour systèmes de bus et sous-systèmes dans l'automatisation d'espace
  • Éclairage d'espace axé sur l'utilisation et orienté sur la demande pour des coûts d'exploitation réduits - économisez jusqu'à 50% grâce au contrôle de l'éclairage

Commande des stores

Un contrôle moderne des stores ou des volets roulants réduit non seulement les coûts énergétiques, mais a également un effet positif sur la protection du climat et sur son propre bien-être.

Vos avantages en un coup d’œil :

  • Réduction des coûts d'énergie grâce au contrôle moderne des stores, qui empêche le chauffage ou le refroidissement des pièces et les réflexions solaires à travers les façades vitrées
  • Réduction des coûts de chauffage, de refroidissement et d'éclairage artificiel
  • Solutions pour entraînement de stores usuel ou technologie d'entraînement SMI

Climatisation d'espace

Une consommation d'énergie optimisée et automatisée ainsi qu'un confort maximum de l'utilisateur sont les caractéristiques centrales d'une climatisation moderne. Il est non seulement possible de contrôler la température et l'humidité de l'air en fonction des besoins, du temps et des mouvements, mais aussi de contrôler des fonctions telles que la surveillance des fenêtres et le thermo-contrôle automatique.

Vos avantages en un coup d’œil :

  • Économies d'énergie substantielles allant jusqu'à 30% grâce à la climatisation interactive de l'espace.
  • Contrôle de la température et de l'humidité de l'air en fonction des besoins, du temps et des mouvements
  • Surveillance des fenêtres et thermo-contrôle automatique.

Produits

La WAGO Sunblind Box

Dans les bâtiments, une commande d'ombrage efficace sur la façade est élémentaire : la nouvelle WAGO Sunblind Box, 8DI/DO aide à mettre en service l'ombrage des bâtiments particulièrement facilement et, en combinaison avec les dispositifs de commande tels que le contrôleur WAGO Compact 100, permet la commande décentralisée des stores. En tant que premier produit de l'écosystème de construction WAGO, il peut de plus être paramétré rapidement et facilement via l'application WAGO.