brochure_EV-charging_2000x2000.png

Gestion du parc de recharge WAGO

Surveillance des flux d'énergie, de l'infrastructure de charge et de tous les paramètres de performance pertinents

La gestion du parc de recharge WAGO rassemble des informations pertinentes et l'état actuel, d'un ou de plusieurs parcs de chargement. Le fonctionnement de tous les parcs de recharge individuels reste convivial, simple et efficace pour l'utilisateur. Même les employés sans aucun savoir-faire technique reçoivent à tout moment un aperçu de l'affectation des points de recharge dans la vue du parking.

Disponible à partir de novembre 2024

Surveillez l'état de votre parc de recharge

Avec la gestion du parc de recharge WAGO, il est possible de créer des aperçus de la situation existante du stationnement et de les relier aux informations du parc de recharge. WAGO Application Load Management sert ici d'application de contrôleur associée qui est installée dans le parc de recharge sur le matériel WAGO et qui alimente la gestion du parc de recharge WAGO Charging avec des informations. Il est ainsi facile de surveiller les informations sur la situation du stationnement et les éventuels messages d'erreur.

Tout cela est possible sans avoir à se connecter dans un seul contrôleur. Toutes les informations nécessaires à un fonctionnement sans erreur sont disponibles sur un site Web central. Ainsi, toutes les données importantes sont disponibles en ligne 24 heures sur 24, partout dans le monde. Tout utilisateur à qui un accès est accordé peut s'informer sur l'état de l'infrastructure de recharge.

Les avantages en un coup d’œil

Mise en service par code QR

Avec l'aide de la solution WAGO, les interventions fastidieuses sur site nécessitant du personnel appartiennent au passé :

  • Configuration du parc de recharge à distance depuis le bureau, indépendamment du temps de mise en service
  • Mise en service via la WAGO Solutions Platform par scan de deux codes QR
  • Application dans le cloud ou sur site

Surveillance des compteurs électriques

La gestion du parc de recharge WAGO permet la surveillance globale des performances des flux d'énergie :

  • Détermination des données de consommation des différents sites ainsi que de l'état des points de charge qui y sont connectés
  • Détermination des données de puissance des points de charge, onduleurs et compteurs d'énergie électrique configurés dans l'application