MM-535221_brochure_EV-charging_§14a_ENWG_2000x2000.png

Solutions pour la gestion de la charge pour l'infrastructure de recharge

Le EV-Charging, c'est-à-dire la recharge des véhicules électriques, gagne en importance dans le contexte de la transition énergétique et des transports. La répartition intelligente des points de charge et la gestion des charges est un enjeu central de la mobilité électrique croissante pour les opérateurs de réseaux, les gestionnaires d'installations ou les entreprises industrielles. Dans le domaine de l'infrastructure de recharge pour l'e-mobilité, WAGO propose des solutions en matière de connexion et de contrôle des flux d'énergie.

Solution pour la gestion des points de charge

Sur mesure et pourtant rentable - c'est ce qui caractérise la solution logicielle WAGO Application Load Management. Elle permet de recharger intelligemment et durablement les véhicules électriques en adaptant en permanence les performances et en utilisant toutes les capacités disponibles. Elle est hautement évolutive et compatible avec les boîtiers muraux et les stations de recharge d'une grande variété de fabricants. Intéressant : une connexion cloud est possible, mais pas absolument nécessaire. Les coûts de licence sont uniques et la flexibilité technique et l'interopérabilité technologique permettent une intégration simple, rentable et durable dans l'infrastructure de recharge existante. De cette manière, WAGO Application Load Management permet aux systèmes d'énergie régénérative d'intégrer des consommateurs et des systèmes de stockage supplémentaires et d'utiliser de manière optimale les connexions au réseau existantes.

Vos avantages

Parcs de recharge AC/DC

  • Pour petits, moyens ou grands parcs de recharge
  • 1 à 225 points de charge par contrôleur
  • Combinaison de chargeurs rapides, de bornes de recharge et de coffrets muraux
  • Puissance des bornes de charge intégrées : 11 kW à 350 kW
  • Parcs mixtes : combinaison de charges AC et de charges DC

Régulation individuelle

  • Régulation par point de charge, groupe de charge ou parc général
  • Regroupement de points de charge en groupes de charge
  • Adaptation individuelle à l'infrastructure électrique, en tenant compte de la puissance de raccordement
  • Priorisation des différents points de charge et groupes

Intégration de l'onduleur

  • Prise en compte des énergies renouvelables et du stockage
  • Support du protocole Sunspec
  • Augmenter la disponibilité de l'énergie grâce à l'intégration du photovoltaïque et du stockage
  • Chargement d'excédent PV et charge possible à partir d'énergie 100% autoproduite

Éviter les pics de charge

  • Gestion dynamique et statique de la charge pour éviter les pics de charge
  • Éviter les pics de charge est essentiel pour réduire les coûts, accroître la sécurité d’approvisionnement et réduire l’impact environnemental.

Aperçu du logiciel

1 of 4

Configuration intuitive du compteur par menu déroulant

Présentation claire du parc de charge et messages d'état des points de charge - également disponible sous forme de liste

Réglages de tous les paramètres électriques pertinents du parc de charge dans un masque de saisie

Choix confortable dans un menu déroulant de bornes de recharge et de coffrets muraux déjà intégrés et de paramètres de connexion ; pour chaque point de charge, les paramètres de retransmission OCPP peuvent être sélectionnés individuellement.

Indépendant du fabricant

Bornes de recharge et wallbox compatibles

WAGO Application Load Management est compatible entre autres avec les bornes de recharge et les boîtiers muraux suivants : ABB, ABL, Alfen, Compleo, Delta, Keba, Mennekes, Schneider et Technagon. Une liste complète peut être trouvée ici :

MM-484030_website-update-Integration-kompatible-Ladepunkte_charger_2000x1125.jpg

Compteur compatible

La solution logicielle est compatible entre autres avec les compteurs d'électricité suivants : ABB, Eastron, EMU, Hager, Janitza, Kostal, PQ Plus, Siemens, Socomec, TIP et WAGO. Vous en trouverez d'autres dans cette liste complète :

MM-484030_website-update-Integration-kompatible-Ladepunkte_energymeter_2000x1125.jpg

Charger l'infrastructure de charge de manière optimale

Applications

1 of 6

Intégration de producteurs d'énergies renouvelables

Chargeur rapide / Chargeur CC

Parking

Parc mixte AC/DC

Communication Backend via chargeur

Communication Backend Proxy

Add-on : visualisation du parc de recharge et des données énergétiques

WAGO Charging Park Management rassemble les informations pertinentes et l'état actuel d'un ou plusieurs parcs de recharge. Le fonctionnement de tous les parcs de recharge individuels reste convivial, simple et efficace pour l'utilisateur.

WAGO Load Management Controller

Contrôleur de gestion de charge WAGO - déballage et chargement : le contrôleur de gestion de charge WAGO avec l'application de gestion de charge WAGO préinstallée sur le contrôleur Compact WAGO 100. Une connexion supplémentaire à un opérateur de réseau ou à une gestion de bâtiment est possible.

Avantages :

  • Logiciel déjà installé.
  • Paramétrer simplement via un navigateur Web.
  • Sélectionner les bornes de recharge et les hyperchargeurs compatibles dans le menu déroulant.
  • Le parc de recharge peut être régulé de manière flexible par des entrées digitales.

MM-22719_website_compact-controller-100_0751_9301_p1_2000x1125.jpg

Recharge adaptée au réseau selon §14a EnWG

Solution durable pour les parcs de recharge : § 14a EnWG en pratique

Le § 14a de la loi sur l'économie de l'énergie (EnWG) est en vigueur depuis le début de l'année. Le législateur donne ainsi aux opérateurs de réseau un moyen efficace de réduire la puissance en cas de menace de surcharge du réseau. Bien que l'alimentation en courant domestique ne soit pas affectée par ce règlement, l'utilisation d'installations à forte consommation telles que les pompes à chaleur, les accumulateurs d'électricité, les systèmes de climatisation ou les wallbox peut être limitée temporairement à 4,2 kW. Cette limitation générale du courant de référence a des effets directs sur la gestion de la charge d'un parc de recharge - la mise en œuvre des mesures qui sont alors nécessaires doit être assurée par l'exploitant respectif du parc de recharge.

MM-516022_iso_graphic_§14a-EnWGxLoad_Management_2000x1125.jpg

Réduction de puissance par limitation de charge

WAGO Application Load Management permet de commander des parcs de recharge, même dans les conditions du § 14a EnWG. Avec l'application, les dispositifs de charge peuvent être adaptés de manière centralisée en tenant compte de la puissance disponible dans chaque cas, mais ils peuvent toujours être commandés à distance. Ainsi, en cas de réduction de la puissance du réseau en application du § 14a EnWG, WAGO Application Load Management est une solution idéale pour la gestion de la charge des points de recharge. Les services de recharge peuvent être spécifiquement hiérarchisés et attribués afin que les besoins de recharge critiques soient prioritaires. Ceci est rendu possible par une spécification de puissance comprise entre 0 et 100 % via Modbus®, huit entrées numériques librement configurables et, à l'avenir, également via EEBus.

Commande centralisée de tous les points de charge : indépendamment de l'infrastructure de recharge, WAGO Application Load Management garantit une gestion uniforme et efficace. Cela signifie qu'un contrôle centralisé est facilement possible, même dans des parcs de recharge hétérogènes. WAGO Application Load Management peut être combiné et contrôlé avec de nombreux fabricants.

Connexion directe à l'opérateur de réseau

Avec une solution complète composée de matériel et de logiciels, WAGO Application Load Management établit une connexion sans fil à l'opérateur de réseau en Plug and Play via une station de transfert client (KÜS). Cette solution standard permet une communication et une transmission de données efficaces entre les points de charge et l'opérateur de réseau. Ainsi, la commande et la surveillance sont optimisées pour l'exploitant.

Quiconque veut faire de la gestion de charge une option indépendante du § 14a EnWG trouve des possibilités et des alternatives durables dans l'intégration des PV et des accumulateurs de batterie.

Références

Les signes sont sur le courant

Les expériences de la « Green Car Policy » optimisent la WAGO Application Load Management.

MM-467505_230623-Fuhrpark-194_2000x1125.jpg

HAJ : démarrage chargé en énergie

Depuis le début de l'année, enercity met en place une infrastructure de recharge accessible au public à l'aéroport de Hanovre et mise sur la gestion de la charge de WAGO. Le cœur du système est le contrôleur Compact 100 WAGO.

MM-428829_new_website-page_enercity_walm_gettyimages-1384632126_2000x1125.jpg