MM-4993_Cloud_New_Structure_GettyImages-1090693916_2000x1125.jpg

Decentralizált rendszerek felhő alapú kezelése

Az energiavezérlési központ és a forrásrendszer monitorozásának optimalizálása érdekében a hibajelentés, valamint a Saarlouis-ban lévő monitorozási adatok a felhőbe továbbítódnak. A program sikere miatt a felhő alapú projektek kiterjesztését tervezik.

Webinárium: A szenzoroktól a kiterjesztett valóságig

Nem sikerült megnéznie a PTC-vel kapcsolatos "A szenzoroktól a kiterjesztett valóságig" című webináriumot?

Tekintse meg, hogyan lehetséges a gépek és az adatok valós idejű használatának hatékony összekapcsolása. Megmutatjuk Önnek, hogy a WAGO felhő hogyan képes adatközpontként működni, és hogy hogyan jutnak el az adatok a szenzoroktól a felhőig. A kulcs a kiterjesztett valóság, ami a gépek valós adatainak és jeleinek képi megjelenítése.

WAGO automatizációs téma: felhő

Hogyan alkalmazhatóak leghatékonyabban az olyan trendek, mint a hálózati kapcsoltság és a nagymértékű adatelemzés? Hogyan lehetséges az olyan gépek #openandeasy digitalizálása, amelyek már évek óta használatban állnak? Automatizációs szakembereink minderre választ adnak a felhővel kapcsolatos automatizálás tájékoztató során.

Interjú: WAGO Felhő

Ismerje meg, hogy a WAGO felhő miért tökéletes megoldás az #openandeasy gépek és berendezések IoT környezetben történő csatlakoztatásához.

WAGO felhő – Kérdések és válaszok

Van a WAGO felhővel kapcsolatos kérdése? A legtöbbre ezek közül előre választ kaphat. Tekintse meg az alábbi kérdéslistát és egy kattintással kapjon kérdésére választ.

WAGO analitika

Amikor sor kerül arra, hogy optimalizálnia kell a gépeinek vagy a rendszereitnek működését szembe kell nézni azzal a kihívással, hogy a folyamat feltételeit növelni és számszerűsíteni kell, továbbá ezt be kell építeni a projektbe. A WAGO analitika segíti Önt az adatok gyűjtésében és elemzésében, valamint az Ön berendezéseinek alkatrészeiről intuitív képi megjelenítést biztosít. A feltárt összefüggéseket be lehet építeni a folyamatokba és az optimalizáció érdekében meg lehet valósítani a potenciális lehetőségek teljes mértékű kihasználását. 

MM-4961_Analytics_Demonstrator_GettyImages-556419437_2000x1125.jpg

Szoftver

buehne_software_2000x2000.jpg

PLC-k – vezérlők

MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x1500.jpg