MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x1500.jpg

PLC-k – vezérlők

Optimális teljesítmény és rendelkezésre állás: Az elképesztő teljesítményeiknek, kis teljesítményfelvételüknek, számos interfésznek, helytakarékos kivitelnek és nagy megbízhatóságnak köszönhetően a WAGO felhasználóbarát vezérlői (PLC-k) költséghatékony automatizálási megoldásokat jelentenek.

A WAGO vezérlők előnyei:

  • CODESYS fejlesztői környezetben programozhatóak
  • Terepibusz független – Kompatibilis minden szabványos terepibusz protokollal és ETHERNET szabvánnyal
  • Skálázható számítástechnikai teljesítmény a terepibusz vezérlőktől a PFC100 és PFC200 vezérlőkig
  • Kompatibilis a WAGO-I/O-SYSTEM 750 interfész építőelemekkel: 500-nál több be-/kimeneti modul a maximális rugalmasság és funkcionális változatosság érdekében
  • Szélsőséges körülmények között is ideális

Termékáttekintés

Komplex, kompakt, rugalmas vagy akár extrém: a WAGO az Ön alkalmazásának megfelelő vezérlőt kínál! Tekintse meg vezérlőkínálatunk és azok előnyeit.

Ideális a nagy igénybevételt jelentő feladatokhoz

Nagyteljesítményű és rugalmas a közepes- és nagyméretű alkalmazásokhoz: a WAGO PFC 300 vezérlő gyors adatfeldolgozással, 2 GB RAM-mal és 64 bites kétmagos processzorral büszkélkedhet.

768-MM-428715-website-update-pfc-300-pef1-2000x1125.jpg

Összetett automatizálási feladatokhoz: Edge Controller

Az Edge Controller négymagos ARM Cortex-A9 processzorral és kiterjedt interfészekkel rendelkezik. Kiterjedt funkcionalitásával megfelel bármilyen egyedi felhasználásra, iparágtól függetlenül.

  • Könnyű integráció a meglévő rendszerekbe
  • Programozható CODESYS fejlesztői környezetben az IEC 61131-1 szabvány szerint.
  • Linux operációs rendszerrel vagy ctrlX operációs rendszerrel elérhető
  • Helytakarékos telepítés
2000-MM-15687-GWA-Edge-Computer-752-8303-ps-2000x1125.jpg

A legnagyobb teljesítményű vezérlőink: PFC200

A WAGO PFC200 sorozatú vezérlők ideális megoldást jelentenek az ipari, folyamat- és épületautomatizálási alkalmazások széles választékában.
  • Ezen PLC-k kisebb vezérlési alkalmazásokra alkalmasak mind normál, mind zord körülmények között.
  • Terepibusz függetlenek és ideális megoldást jelentenek decentralizált terepibusz rendszerekben.
  • 750 XTR változatokban is rendelkezésre állnak e vezérlők szélsőséges körülmények közötti alkalmazások számára.
  • Programozható CODESYS-szel az IEC 61131-1 szerint Linux operációs rendszeren

Maximális teljesítmény minimális helyen: Compact Controller 100

A WAGO Kompact vezérlő 100 (751-9301) igazi megoldás különböző alkalmazásokhoz, gyorsan a felhasználók igényeihez igazítható. A nagyszerűen bevált PFC200 sorozat után az új vezérlő is a WAGO automatizálási portfólióját erősíti.

Előnyök:

  • Vezérlő, valós idejű Linux operációs rendszerrel
  • Kompakt vezérlő DIN-sínre szerelhető készülékházban lévő I/O-kal
  • Gyártófüggetlen CODESYS V3 környezet mérnöki tevékenységhez

Mikrokontroller valós idejű projektekhez: Basic Controller 100

A Basic Controller 100 a legkisebb valós idejű operációs rendszerrel (RTOS) ellátott vezérlőnk, amely a valós idejű követelményeket a kis automatizálási rendszerekben is megvalósítja.

  • Valós idejű operációs rendszer (RTOS)
  • Programozható a CODESYS segítségével
768-MM-370198-GWA-Steuerungen-04-2000x1125.jpg

Szélsőséges körülményekhez:
750 XTR-vezérlők

A szélsőséges körülmények által nem korlátozott automatizálás – a 750 XTR vezérlők
  • Névleges hideg- és melegállóság −40 és +70°C között (−40 ... +158°F)
  • Rendkívül nagy átütési szilárdság: maximum 5kV-os impulzusig
  • Rezgésállóság maximum 5 g gyorsulásig
controller_p_ur_0750_0880_0040_0000_000_xx_2000x2000_1.jpg

Telecontrol protokollok

Legyen tökéletesen felkészült jövő energiapiaci követelményei kielégítésére! A választott telecontrollos WAGO programozható terepi vezérlők támogatják az IEC 60870-5-101, -103 és -104, illetve 61850-7, 61400-25 és DNP3 protokollt a vezeték nélküli (GPRS) vagy a vezetékes (via ETHERNET) kapcsolat létesítése érdekében.

Felhő

Adatok nyereséges rögzítése, digitalizálása és összekapcsolása - ez az Ipar 4.0 alapelgondolása. A szoftver egyszerű magasabb verzióra frissítésével átalakítható a WAGO PFC100 és PFC200 egy gépek internetes vezérlővé (IoT), amely képes a terepi jeleket a felhőbe továbbítani, ahol azok összegyűjthetőek és felhasználhatóak további elemzésre.

Beágyazott Linux

A beágyazott Linux elérhető azoknak a felhasználóknak, akik készek, hogy átvegyék a teljes irányítást, és inkább közvetlenül használnak egy karcsú és biztonságos Linux operációs rendszert. Ez a valós idejű Linux® szoftver számos előnyt rejt magában a nyílt forráskódból eredő rugalmassága révén, így a felhasználó az igényei szerint adaptálhatja a forráskódot. A nagy stabilitáson túlmenően e robusztus operációs rendszer folyamatos optimalizálást is kínál a nyílt forráskodú közösségnek köszönhetően, miáltal naprakésszé és az új feladatokra felkészültté válik – különöse, amikor biztonsági problémákról van szó.

Kiberbiztonság

A megnövelt hálózat és közel univerzális internetkapcsolat a biztonságos adattárolásra és átvitelre való törekvési tendencia hajtóereje. A webes hozzáférés és adatátvitelek során a biztonság és az adatok sértetlensége megőrzése érdekében, biztonságos HTTPS és FTPS kapcsolatok létesítésekor, SSH és SSL/TLS titkosítási módot alkalmaznak a PFC100 és PFC200 vezérlőknél. Egy tűzfal biztosít további védelmet a nemkívánatos hozzáférések ellen.

CODESYS

Valamennyi WAGO vezérlő a nagy teljesítményű CODESYS szabványos fejlesztői rendszerrel van ellátva. Ez IEC 61131-3 PLC programozási nyelveken (ST, FBD, LD, IL, SFC és CFC) lehetővé teszi a szoftverfejlesztést. Bevált programozási környezetként a CODESYS útmutatást ad a fejlesztők számára, lehetővé téve, hogy újra felhasználják a meglévő projektjeiket vagy továbbfejlesszék a programjaikat anélkül, hogy újra kellene tanulniuk a szoftvert. Ez azt jelenti, hogy az olyan korszerű módszerek, mint az objektum orientált programozás (OOP) vagy korszerű képi megjelenítési technológiák álljanak rendelkezésre.