mm-172328_switche_2000x2000.jpg

Ipari switch-ek

A WAGO választékában megtalálható switch-ek biztosítják az Ön ETHERNET hálózati infrastukúrájának méretezhetőségét, mindemellett kiemelkedő villamos és mechanikai tulajdonságokkal is rendelkeznek.

Ezeket a robosztus switch-eket ipari felhasználásra tervezték, és teljes mértékben megfelelnek az IEEE 802.3, IEEE 802.3u és IEEE 802.3ab előírásoknak.

Termékáttekintés

Ipari switch-ek az Ön hálózati megoldásaihoz

A WAGO menedzselhető és nem menedzselhető switch-ek költségkímélő, stabil, redundáns hálózati megoldások, amelyek széleskötű biztonsági funkciókkal rendelkeznek. Az egymástól függetlenül beállítható ipari switch-ek megbízhatóak minden ETHERNET-es hálózati eszköz esetében, valamint biztosítják a folyamatos hozzáférést a gépekhez és a rendszerekhez.

A Jet Ring, Xpress Ring és ERPSv2 Ring lehetővé teszi redundáns hálózati struktúrák létrehozását, ami garantálja a biztonságos kommunikációt, még a kapcsolat hibája esetén is. A WAGO menedzselhető switch-ei integrált, web-alapú paraméterezhetőséggel rendelkeznek. A switch bármelyik webes böngésző segítségével konfigurálható. Ezeket a robosztus switch-eket ipari felhasználásra tervezték, és teljes mértékben megfelelnek az 802.3z, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab és más standard előírásoknak.

Ipari Eco switch-ek

Gazdaságos és kompakt

  • Kis és közepes adathálózatokhoz
  • Robusztus kialakítás
    - DIN-sín adapter és fém készülékház
    - Környezeti hőmérséklet (működés közben): −40 … +70 °C
  • Autonegotiation és autocrossing az egyszerű hálózat létrehozáshoz és bővítéshez
  • Gigabites változatok a nagy adatátvitelhez
  • Energia- és adatátvitel ETHERNET kapcsolattal Ethernet-en keresztüli tápellátással (PoE+)

industrial-switches_520-1111_1112_1417_2000x1500.jpg

Ipari switch-ek

Sokoldalú

  • Redundáns tápegység
  • Riasztás kontaktus konfigurálása DIP-kapcsolóval
  • SFP modulok használata
  • Robusztus kialakítás
    - DIN-sín adapter és fém készülékház
    - Környezeti hőmérséklet (működés közben): −40 … +70 °C
  • Riasztás kontaktus: Az elsődleges és a másodlagos tápegység felügyelete
  • ETHERNET portok felügyelete
  • Jelzés PLC-vel vagy távoli I/O-kal

industrial-switches_0852-0103_1102_1106_2000x1500.jpg

A WAGO switch-ek előnyei

  • Rendelkezésre állás, redundancia
    A WAGO ipari switch-ekre jellemző, hogy redundáns tápellátási lehetőséggel rendelkeznek és kapcsolható gyűrű redundanciát biztosítanak a folyamatos adat kommunikáció érdekében. A rövid, 20 ms alatti helyreállási idővel az Xpress Ring megnöveli a folyamat megbízhatóságát. Az Ön gépeinek és rendszereinek produktivitása és hálózati elérhetősége mindig biztosított. A redundáns kommunikációs kapcsolat mellett a redundáns tápellátás is biztosított, ami egy hibajel kimenettel figyelhető. Ha a betáp meghibásodik, a kommunikáció akkor sem szakad meg.
  • Speciális biztonsági funkciók
    A mendzselhető switch-ek átfogó biztonsági funkciókat támogatnak (pl. MAC cím szűrés, port kezelés). Ez további adatátviteli kontrollt és rendszervédelmet biztosít a kibertámadásokkal szemben az IEEE 802.1x, IGMP Snooping hitelesítés, illetve a tartomány- és sávszélesség-korlátozás révén.
  • Moduláris és kiterjeszhető
    Cserélhető SFP modulokkal a switch-eket különböző üvegszálas optikai kábelekhez, valamint a hozzájuk előírt távolságokhoz és szálakhoz lehet igazítani. Olyan egymódusú és multimódusú SFP modulok is vannak, amikkel akár 80 km-es hatótávolság is elérhető. Réz- és üvegszál optikai kábelek megfelelő kombinációja esetén a berendezés több követelménynek is eleget tesz.
  • Beépített funkciófigyelés
    A menedzselhető switch a felügyeletet és a hibajelentést is képes elvégezni olyan konfigurálható funkciók segítségével, mint például az e-mail-riasztás és az SNMP-üzenetek. Ezen kívül minden switch (kivéve a ECO verziók) képes figyelni egy potenciálmentes kontaktuson keresztül a portokat és a betáp vonalat. A DIP-switch segítségével konfigurálható ez a funkció.
  • Különböző működési módok:
    A nem menedzselhető switch-eket könnyen, plug & play módon lehet használni A menedzselhető switch-ek felhasználhatóak olyan alkalmazásokhoz, ahol IP-szűrés vagy a telegrammmok további értelmezése szükséges.
  • Ethernet-en keresztüli tápellátás (PoE+)
    Tápellátás és adatátvitel ETHERNET kábelen keresztül: Az Etherneten keresztüli tápellátásnak (PoE+) köszönhetően az IP-hálózaton keresztül a switch-ekhez kapcsolódó eszközök számára nem szükséges külön tápellátás.
    Tudjon meg többet! ...

Új termék

Vezeték nélküli kommunikáció a berendezésekkel

A Vezeték nélküli hozzáférési pont támogatja a következőket: WLAN és Bluetooth®.

Ipari környezetben a vezeték nélküli kommunikáció kábelek beszerelése nélkül teszi lehetővé a gépek vagy rendszerek gyors elérését. A fent említett kapcsolat létrehozásához a WAGO az új Vezeték nélküli hozzáférési pontot ajánlja, amit közvetlenül a vezérlőszekrény külső felületére lehet szerelni. A vezeték nélküli továbbítás a felsoroltak segítségével történhet: WLAN (IEEE802.11a/b/g/d/n/r), Bluetooth® vagy Bluetooth® Low Energy. Például a PROFINET, Modbus/TCP vagy EtherNet/IP ETHERNET protokollok segítségével ez az integráció lehetővé teszi azt, hogy a gép vezérlőjét tableten vagy okostelefonon keresztül is el lehet érni.

A kompakt Vezeték nélküli hozzáférési pont telepítése redkívül egyszerű. Egy 50 mm átmérőjű lyukat kell ütni a készülékházba. A készüléket a lyukon keresztül kell behelyezni, majd belülről egy M50-es anyával kell rögzíteni. Ezután már csak az adatvezetéket kell csatlakoztatni az RJ45-ös csatlakozón keresztül, illetve szükség esetén a tápegységet is. Alternatív megoldásként a megtáplálás PoE segítségével is lehetséges. A készülékház magas IP67 védettségi szinttel rendelkezik, így extrém ipari környezetben is használható.

Előnyök:

  • Vezeték nélküli kommunikáció a berendezések között
  • Tableten vagy okostelefonon keresztül is hozzá lehet férni a vezérlőhöz
  • Egységes, teljes csomag – egyszerűen csak installálni kell és már lehet is indítani

Cikkszám: 758-919
Elérhető: 2021. november végétől

WAGO - alkalmazásban

Ipari switch-ek alkalmazási területei

Biztonságos kipufogógáz-kezelés hajók esetében

Az utólag beszerelhető kipufogógáz-utókezelő rendszerek lehetővé teszik, hogy a hajók megfeleljenek a kipufogógáz-szabványoknak - a WAGO technológiájának köszönhetően.

marine_schiff_capri_luxusyacht_2000x1500.jpg

Az energiahatékony porcelángyár

A porcelángyártó BHS tabletop AG vállalat egy új kombinált hőenergia erőművet létesített Schönwald-ban, aminek részben felújította a hőelosztási rendszerét, valamint beépített egy megnövelt működési megbízhatósággal rendelkező központi vezérlőrendszert is. Ez a vállalat számára sok energiát spórol meg.

referenz_bhs_tabletop_porcelain_energiemangement_x3_2000x1125.jpg

Még több termékterület

Ajánlataink az Ön számára