Újdonságok
PoE+ switch-ek: rengeteg energia az információs szupesztrádán keresztül

Az automatizálási hálózatokon belül – különösen az összetettek esetében – bármely megtakarítható kábel csökkenti a vezetékezési munkát annak érdekében, hogy helyet lehessen megtakarítani, munka- és anyagköltséget lehessen csökkenteni. Pontosan ez az, amit a WAGO új Etherneten keresztüli tápellátás switch-ei tudnak biztosítani tetszés szerinti méretű hálózat esetén.

Tápellátás és adatátvitel ETHERNET-kábelen keresztül: Az Etherneten keresztüli tápellátás (PoE+) szükségtelenné a switch-ekhez az IP-hálózaton keresztül kapcsolódó eszközök külön tápellátását. Nyilvánvalóak az előnyei: Jelentősen gyorsabb és több helyet takarít meg a vezetékezés. További külön tápegység nem szükséges, mely tovább csökkenti a költséget. Az alkalmazások széles választékának igényeihez igazodás céljából három változatot fejlesztett ki a WAGO, mindegyik gyűrűs redundanciával készül a megbízható kommunikáció fenntartása érdekében – még vezetékszakadások esetén is.

Intelligens hálózatok a folyamatszabályozás- és automatizálás számára:

  • Fogyasztónkénti PoE+ swith-ek, PoE+ portonként 30 W teljesítménnyel

  • Robusztus kivitel a nagy igényeket támasztó alkalmazások számára

  • ECO változatok a 24 V-os tápellátású sorozatok számára (szükségtelenné teszi egy további 48 V-os tápegység használatát)

  • Skálázható funkciók – redundáns tápegységet és riasztási funkciókat beleértve a nagy rendelkezésre állási időt igénylő folyamatszabályozási feladatok számára

Termékáttekintés

Biztonságos kommunikáció

A 1 Gbit-es adatátvitelt tesznek lehetővé a WAGO 5 és 8 portos swtch-ei és ezt megbízhatóan végzik – még a kiterjesztett −40 és +70°C közötti tartományban is. Ezenkívül a switch-ek intelligens, energiatakarékos működést is kínálnak. Itt azt jelenti a „hatékony Ethernet”, hogy a domináló adatmennyiség alapján folyamatosan adaptálja és optimalizálja a teljesítményt. A jelenleg az általános automatizálási technikában használt valós idejű Ethernet rendszerek követelményeit megcélozva, a WAGO switch-ei megfelelnek a PROFINET A megfelelőségi osztály előírásainak (IEEE 802.1p).

Áttekintés:

  • A gyűrűs redundancia garantálja a megbízható kommunikációt, még vezetékszakadás esetén is.
  • Időt és pénzt takarít meg a kevesebb vezetékezés.
  • A −40 és +70°C közötti kiterjesztett hőmérséklet-tartomány a legmagasabb szintű megbízhatóságot kínálja, még szélsőséges körülmények között is.

További termékeink

Ipari switch-ek

A WAGO választékában megtalálható switch-ek biztosítják az Ön ETHERNET hálózati infrastukúrájának méretezhetőségét.

buehne_industrial-switches_2000x1125.jpg

Termékáttekintés

Még több termékterület

Ajánlataink az Ön számára

Elektromos csatlakozástechnika

Gyors, biztonságos, karbantartás mentes csatlakozások: a WAGO az Ön partnere minden vezetéktípus esetén. A termékajánlataink a sínre rögzíthető sorkapcs rendszerektől vagy az installációs és terepi vezetékezési sorkapcsoktól, a dugaszolható csatlakozókon és az átvezető elemeken keresztül, egészen a NYÁK-csatlakozókig és jelölési megoldásokig terjednek.
8882868256798.jpg

buehne_industrial-switches_2000x1125.jpg