[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kapcsolatfelvétel", "url": "/hu/kapcsolat", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Épület","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Alkalmazási példák","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/telecontrol-technology-with-profibus" }, "headline": "Távvezérlési technika: PLC PROFIBUS DP Masterrel ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/p-ur-0750-8206-0025-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjc3MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaG1ZeTlvTURNdk9Ea3hNelk0TkRjeU5UYzVNQzVxY0djfDA5ZDAyZDkzMGViZTkwYWM0NTRjNDczMzRhOWQ4MDM5Mjk5MmI0NzQzNDRkNzExMjQ2YzlhYzM4YWUxMWJkMGM" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Thu Jul 30 15:35:14 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:19:13 CET 2024" }

Újdonságok 2020. július 30.
WAGO PFC200 vezérlő új távvezérlős változata PROFIBUS DP Masterrel

A WAGO új PFC200 vezérlője a PROFIBUS DP Master segítségével az IEC 60870-5-101 / -103 / -104, az IEC 61850 / 61400-25 és a DNP3 távvezérlő protokollok támogatásával átjárókat hoz létre a PROFIBUS DP slave és a távvezérlő protokollok között. Az új PFC200 változat további hálózatkezelési képességeket biztosít az elektromos, víz- és gázhálózati alkalmazások számára. E megnövelt hőmérséklet-tartományú változat támogatja a −20 és +60°C közötti üzemi hőmérsékleteket is, hogy megfeleljen valamennyi szigorú távvezérlési követelménynek.

Előnyök:

  • Az IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850/61400-25 és DNP3 távvezérlési protokollokkal kompatibilis

  • Fölérendelt egységként támogatja a PROFIBUS-terepibuszt

  • CODESYS V2.3 futtatási környezet

  • Hőmérséklet-tartomány: −20 … +60°C

  • Átfogó védelem az olyan informatikai biztonsági csomagokkal, mint az SSL/TLS 1.2, SSH, VPN és egy tűzfal

Termékáttekintés

Egyszerű programozás, biztonságos kommunikáció

A WAGO új PFC200 vezérlője a Linux® valós idejű operációs rendszert használja, és az iparban bevált WAGO-I/O-PRO konfigurációs szoftverrel programozható, a CODESYS GSD fájlok könnyen beolvashatóak a PROFIBUS Configurator-on keresztül. Számos átfogó biztonsági intézkedés, köztük az SSL / TLS 1.2, az SSH, a VPN és a tűzfal védi az érzékeny termelési adatokat.

Bevált vezérlő új funkciókkal

A nagy teljesítményű PFC200 vezérlő hardvere integrált távvezérlési funkciókkal rendelkezik, illetve mint a PFC200 család többi tagja a jól bevált ETHERNET- és CAN-interfészekre támaszkodik. A PROFIBUS DP Master interfésszel és a távvezérlési funkcióval rendelkező új vezérlő számos jóváhagyással rendelkezik, és gyakorlatilag bármely alkalmazásban használható. Továbbá a WAGO-I/O-SYSTEM több mint 500 be-/kimeneti modulja közül szinte mindegyiket támogatja a WAGO 750 soros belső busza. Ez azt jelenti, hogy a digitális és analóg be-/kimeneti modulok mellett néhány speciális modul (pl. 3 fázisú teljesítménymérő modul) is rendelkezésre áll a rendkívül különböző jelek naplózására és feldolgozására.

PLC-k a költséghatékony vezérléshez

Minden kisebb vagy nagyobb léptékű vezérlési feladatnak költségkímélőnek kell lennie A WAGO vezérlői minden kihívásnak és követelménynek megfelelnek.

Bühnenbild_Controller_2000x1125px.jpg
Örömmel segítünk!

Termék Támogatás

További lehetőségek:

Ajánlott olvasmány

Ismerje meg a többi termékünket is!

Termékáttekintés

Érintőpanelek

Érintőpanelek és kijelzők

Dizájn és technológia a gépek és rendszerek biztonságos és kényelmes működtetéséért: a WAGO HMI panelei értelmezik a HTML5-öt és CODESYS-ben is programozhatóak.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg
Érintőpanelek
I/O rendszerek

I/O rendszerek – Bárhol használatra készen

A WAGO I/O rendszerek ott biztosítják az automatizálást, ahol szükség van rá: a vezérlőszekrényen belül vagy kívül – még extrém körülmények között is.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
I/O rendszerek
Felhő

A WAGO felhőalapú adatkezelés összeköti a valóságos és a virtuális világot

Méretezhető, biztonságos, univerzális: a WAGO felhőalapú adatkezelés egy olyan IoT platform megoldást biztosít, amely helytől független, központosított adatvizualizációt tesz lehetővé.

Loesungen_Cloud_2000x1500.jpg
Felhő

Még több termékterület

Ajánlataink az Ön számára

Elektromos csatlakozástechnika

Gyors, biztonságos, karbantartás mentes csatlakozások: a WAGO az Ön partnere minden vezetéktípus esetén. A termékajánlataink a sínre rögzíthető sorkapcs rendszerektől vagy az installációs és terepi vezetékezési sorkapcsoktól, a dugaszolható csatlakozókon és az átvezető elemeken keresztül, egészen a NYÁK-csatlakozókig és jelölési megoldásokig terjednek.
8882868256798.jpg

PLC-k a költséghatékony vezérléshez

Minden kisebb vagy nagyobb léptékű vezérlési feladatnak költségkímélőnek kell lennie A WAGO vezérlői minden kihívásnak és követelménynek megfelelnek.

Bühnenbild_Controller_2000x1125px.jpg