buehne_panels-und-dispalys_2000x2000.jpg

Érintőpanelek

A WAGO érintőpanelek (kezelőpanelek) nem csupán a gépek és rendszerek működőképességét javíthatják, hanem kiemelkedő dizájnt és speciális technológiát is kínálnak.

A WAGO érintőpanelek előnyei:

  • HMI panelek széles skálája
  • Egyszerűsíti a gépek, rendszerek, és vezérlési alkalmazások adatainak feldolgozását és felügyeletét.
  • Nagyobb megbízhatóság a komplex automatizálási rendszerek kezelésénél, az egyszerűsített működésnek és a praktikus funkcióknak köszönhetően
  • Nincs ventilátor

e!DISPLAY web panelek

e!DISPLAY, a WAGO rezisztív érintőképernyős, nagy teljesítményű kezelőpanelje CODESYS fejlesztői környezet igényes képi megjelenítési feladataihoz. A legmagasabb színvonalú műszaki tulajdonságok mellett a WAGO web panelje karcsú, egyszerű, felhasználó-központú kialakítást is kínál.

Előnyök:

  • Nagy teljesítményű HMI rezisztív érintőképernyővel, webalapú vizualizációhoz.
  • Négy méretben (képátló) áll rendelkezésre: 10,9 cm (4,3″), 14,5 cm (5,7″), 18,0 cm (7,0″) és 25,7 cm (10,1″)
  • Korszerű képi megjelenítés a CODESYS 2 és az e!COCKPIT (CODESYS 3 alapon) fejlesztői környezetnek köszönhetően
  • Támogatja az új technológiákat, mint a HTML5
  • Nagy teljesítményű automatizálási megoldásokat eredményez a PFC200 és PFC100 vezérlővel való kombinálása
e!DISPLAY is WAGO's high-performance HMI display with a resistive touchscreen for demanding visualization tasks with CODESYS

Videó megosztása
Link megosztása
Videó megosztása
Link megosztása
Videó megosztása
Link megosztása

Ajánlott olvasmány

Ismerje meg a többi termékünket is!

Csatlakozástechnika

Gyors, biztonságos, karbantartásmentes kapcsolódásokhoz: a WAGO az Ön megbízható partnere mindenféle típusú vezérlőt illetően. Termékskálánk a sínre rögzíthető sorkapcsoktól kezdve az installációs és terepi kábelezéshez szükséges sorkapcsokon, csatlakozókon, átvezető komponenseken és NYÁK csatlakozókon keresztül egészen a jelölési megoldásokig terjed.

8882868256798.jpg

Elektronikus interfész

Könnyű kezelhetőség maximális rendszerkészenléti idő mellett: a WAGO interfész moduljai a legmagasabb elvárásoknak is megfelelnek. Tervezze meg és végezze megízhatóan feladatait mérőátalakítóinkkal, reléinkkel, optocsatoló moduljainkkal, feszültségkonvertereinkkel és tápegységeinkkel, illetve interfész moduljainkkal és rendszerhuzalozásunkkal.

interface_2000x1500_0017.jpg