MM-370198_GWA_Steuerungen_04_2000x2000.jpg

Basic Controller 100

Új programozható vezérlőkkel bővült a WAGO termékportfóliója - bemutatjuk a Basic Controller 100 és Basic Controller 100 ECO eszközöket. A Basic Controller 100 vezérlők kifejezetten ipari- és épületautomatizálási alkalmazásokhoz lettek kifejlesztve. A megszokott WAGO minőség párosul a CoDeSys v3.5 fejlesztői környezet gazdag funkciókészletével. Kis méretének köszönhetően a zsúfolt elosztószekrényben is találunk neki helyet!


Előnyök:

  • CODESYS fejlesztői környezet
  • Kiberbiztonsági szabványok
  • Integrált web vizualizáció

Műszaki jellemzők

Tudjon meg többet Basic vezérlőcsaládunk tulajdonságairól és műszaki jellemzőiről. Egyetlen kattintással többet is megtudhat a biztonságról, az operációs rendszerekről, a mérnöki tevékenységről és sok minden másról.

Termékáttekintés

Találja meg az alkalmazása számára megfelelő Basic Controllert.

Beépített tápegység terepi megtáplálással és SD memóriakártya foglalattal

Ideális kisebb alkalmazásokban történő ipari felhasználásra CoDeSys programozással.

Előnyök:

  • 2 x ETHERNET interfész
  • DIP kapcsoló
  • SD-kártya nyílás
  • Integrált tápegység modul
  • Integrált webszerver és felhasználó menedzsment

Integrált DIP-kapcsoló az IP-címkezeléshez

Ideális kisebb alkalmazásokban történő ipari felhasználásra CoDeSys programozással.

Előnyök:

  • 2 x ETHERNET interfész
  • DIP kapcsoló
  • Integrált webszerver
  • Beépített felhasználó menedzsment

Tesztelje CoDeSys v3.5 fejlesztői környezetben programozható vezérlőnket díjmentesen, akár 30 napig!

Ismerje meg a gyakorlatban a WAGO Basic Controller 100 vezérlőt díjmentesen, akár 30 napig. A lehetőség igénybevételéért, illetve részleteiért kérjük, töltse ki az alábbi űrlapot, kollégáink hamarosan felveszik Önnel a kapcsolatot.

Kérjük, várjon ...

Megfelel az Ön alkalmazásaihoz

Megfelelő hardverrel és szoftverrel támogatjuk ügyfeleinket minden alkalmazáshoz. Legyen szó folyamattechnológiáról, hajóépítésről, energetikáról vagy klasszikus gépgyártásról - megfelelő vezérlőt kínálunk az Ön alkalmazásához.

Gépészet

Csökkentse költségeit, növelje a teljesítményt, teljesítse az Ipar 4.0 követelményeit és gyártson rugalmasabban: a gép- és berendezésgyártók számos kihívással néznek szembe a gyártás- és folyamatmérnöki iparágban egyaránt. A WAGO innovatív megoldásokat, csúcstechnológiákat és megbízható termékeket kínál ahhoz, hogy ezekben a kihívásokkal teli időkben is helytálljon. Ismerje meg partnereink sikeres projektjeiből, hogyan tarthat lépést a fejlődéssel!

Folyamatautomatizálás

Az emberek biztonsága, a tiszta környezet, a biztonságos, és hibamentes üzemműködés rendkívül fontos a szektor számára. A veszélyes területeken való alkalmazhatóság szintén gyakori követelmény a vegyi-, energetikai-, gáz- és olajiparban.

Hajózási, tengeri és tengerparti rendszerek

Ezen területeken való használathoz független szervezetek értékelése és minősítése szükséges (pl. ABS, GL, LR). Az elvégzett 20 vizsgálat több, mint fele az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozik. Ezen vizsgálatok eredményei alapján engedélyezik a hajók rázkódásnak kitett dízelmotorjainál és a hajóhíd elektromágneses zavarokra érzékeny területein történő alkalmazást (compass approval). Természetesen más iparágakban is alkalmazhatóak – további költségek nélkül.

Ami még érdekelheti

Kapcsolódó témák és termékek

Érintőpanelek

Érintőpanelek és kijelzők

Dizájn és technológia a gépek és rendszerek biztonságos és kényelmes működtetéséért: a WAGO HMI panelei értelmezik a HTML5-öt és CODESYS-ben is programozhatóak.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg
Érintőpanelek
I/O rendszerek

I/O rendszerek – Bárhol használatra készen

A WAGO I/O rendszerek ott biztosítják az automatizálást, ahol szükség van rá: a vezérlőszekrényen belül vagy kívül – még extrém körülmények között is.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
I/O rendszerek
Felhő

A WAGO felhőalapú adatkezelés összeköti a valóságos és a virtuális világot

Méretezhető, biztonságos, univerzális: a WAGO felhőalapú adatkezelés egy olyan IoT platform megoldást biztosít, amely helytől független, központosított adatvizualizációt tesz lehetővé.

Loesungen_Cloud_2000x1500.jpg
Felhő