winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

Tökéletesen csatlakoztatott elektromos épület installáció – a WINSTA®-val

A WINSTA® dugaszolható csatlakozó rendszer könnyedén megfelel az épület installációk által támasztott legszigorúbb követelményeknek is.

A rendszer egyszerű, dugaszolható elektromos csatlakozást tesz lehetővé, így az elektromos bekötések elvégzése könnyű, biztonságos, hibamentes és gyors. Ez más felhasználási területek (mint például a hajózási és vasúti rendszerek, valamint az ipari alkalmazások) esetében is igaz.

Az előnyök áttekintése:

  • Védett a hibás bekötés ellen és karbantartásmentes
  • A Push-in CAGE CLAMP® rugós csatlakozás technológiával a tömör vezetékeket egy egyszerű benyomással lehet bekötni
  • Széles termékskála, amely valamennyi elektromos installációs követelménynek megfelel: dugók, aljzatok, bepattintható berendezés-csatlakozók, NYÁK csatlakozók, elosztócsatlakozók, kábelszerelvények és elosztódobozok
  • Kompakt kialakítás
  • Az ügyfelek igényeinek megfelelően az alkotóelemeket jelöléssel és színkódolással lehet ellátni

Hagyományos telepítés vagy dugaszolható installációk

A WINSTA® dugaszolható csatlakozórendszer olyan kábelszerelvényekből és szabványos alkotóelemekből álló rendszer, amiket a beépítési projekteknek megfelelően állítanak össze. A WINSTA® tökéletes választás az olyan épületek esetében, ahol az installáció ismétlődik, vagy ahol hálózatban tervezik őket, mint amilyen például a raszteres vagy rejtett világítási installációk.

Az előre összeszerelt csatlakozási rendszernek köszönhetően

  • csökken a munkaterületen az összeszerelési idő
  • és az installációs hibák száma.

Mivel az egyes WINSTA® elemeket mechanikusan is lehet kódolni, valamint színkódolással is el lehet látni őket, ezért csatlakoztatásuk egyértelmű és biztonságos.

Hasznos alkalmazás díjmentesen

Felkeltette érdeklődését a WINSTA szerelési technológia? Töltse ki űrlapunk, és elérhetővé tesszük ingyenes WINSTA anyaglista-konfigurátor alkalmazásunk (.exe formátum) az Ön számára!

Inicializálás
* Kötelezően kitöltendő

A WAGO WINSTA® dugaszolható csatlakozórendszer struktúrált tervezést és a projektek gyorsabb befejezését teszi lehetővé.

WINSTA®- A rendszer lényege, hogy a hagyományos kötőelemek és kötődobozok helyett előre gyártott elemeket alkalmazunk, amelyek a kívánt funkciót (energiaelosztás, leágazás, toldás, világítási kapcsolás) megvalósítják.


A rendszer használatával nemcsak az épületek életciklusa növelhető, hanem költségeit is csökkentheti!

  • Rövidebb kivitelezési idő
  • Kevesebb szakemeberrel elvégezhető szerelés, ami erőforrást szabadít fel
  • Elkötésből eredő hibák teljesen kizárhatók
  • Állandó és kiváló minőségű előregyártott komponensek
  • Standardizálás segít a minőség javításában

WINSTA® épületgépészeti szerelésekhez

Kattintson és kész!

A WAGO WINSTA®-val az összes installációs folyamatot optimalizálni lehet.

A moduláris, dugaszolható installációs rendszerek kábelszerelvényekből és szabványos csatlakozóelemekből épülnek fel. Az előre megtervezett installációhoz valamennyi szükséges alkotóelemet és vezetéket célszerű pontosan megadni és megrendelni.

Egy projekt kivitelezéséhez szükséges valamennyi elektromos alkotóelem (világító testek, dugaszoló aljzatok, klímavezerlési rendszerek) előre beépített csatlakozókkal együtt kapható a WINSTA® rendszerpartnereknél, vagy a beszerelés helyétől függetlenül használható WINSTA® dugaszolható csatlakozókat is lehet alkalmazni.

A beszerelés helyén tehát mindent gyorsan és megbízhatóan lehet csatlakoztatni.

Épületek elektromos szerelése előre megtervezve

Legyen szó akár irodaépületről, iskoláról vagy kórházról, számos, különböző funkciót ellátó épület egy adott, ismétlődő feladat ellátásával kapcsolatban meghatározott standardokat követ. Ezért tervezték meg a WINSTA® rendszert. A WINSTA® moduláris felépítése lehetővé teszi a feladatok szakaszos elvégzését, így optimalizálja a szükséges munkaerő számát a beszerelés helyén.

Először a WINSTA® elágazó dobozokat szerelik be. Ezt már a beszerelés kezdeti stádiumában meg lehet tenni. Másodszor az elektromos alkotóelemeket egy vezetékszerelvénnyel az elágazó dobozokhoz csatlakoztatják. Ezt egy későbbi fázisban is meg lehet tenni, és így a világítótestek nem szennyeződnek, míg a beszerelés tart. Valamint a dugaszolható installáció rugalmas működtetést tesz lehetővé akkor is, amikor az ütemtervük átfedésben van más épületrendszerek működésével.

A WINSTA® további számos előnyt nyújt fenntartható elektromos installációk esetén is, mivel amit a moduláris rendszerrel együtt szerelnek be, azt a későbbiekben könnyen lehet módosítani vagy kiterjeszteni.

Összefoglalva: A WINSTA® használata a legjobb ajánlat Önnek ahhoz, hogy gazdaságos módon fenntartható minőséget tudjon biztosítani.

Új termékek

A LED-es világítótest biztosította korlátlan szabadság

Új világítás csatlakoztatási doboz: valamennyi installációs típushoz használható csatlakoztatási megoldás

A miniatürizálás és a lapos LED-es világítótestek növekvő népszerűsége miatt univerzális csatlakoztatási lehetőségekre van szükség. A WAGO új világításcsatlakoztató doboza a legjobb megoldást nyújtja, mert a készülékház a világításon kívül helyezkedik el. Ez a világítótestek gyártói számára nagyobb szabadságot biztosít a dizájn területén.

Ezen kívül nem kerül por és egyéb szennyeződés a világítótestekre a beszerelés során, mert a csatlakoztatáshoz nem kell elővenni őket. Az új dobozban elegendő hely van a beszereléshez, és többféle vezetékkeresztmetszet esetén is alkalmazható, egészen 5 x 2.5 mm²-ig.

A projekt installációjától függetlenül a WAGO világítás csatlakoztató doboza bármilyen elgondolás esetén használható – dugaszolható épület installációknál (mint amilyen a WAGO dugaszolható csatlakozórendszer WINSTA®) vagy hagyományos installációs típusoknál egyaránt. Az integrált Linect® interfész szintén hozzájárul ehhez. A dugaszolható verzión kívül hagyományos vezetékcsatlakozással ellátott csatlakozó is kapható hozzá.

Előnyök:

  • Tökéletes csatlakozástechnika valamennyi lapos világítótesthez
  • Mindenféle beszerelési módhoz
  • Nagy hely a csatlakoztatáshoz, egészen 5 x 2.5 mm2 vezeték keresztmetszetig

Cikkszám: 0899-8005
Kapható: 2020. júliusától

Termékáttekintés

Fedezze fel a WINSTA®dugaszolható csatlakozórendszer sokoldalúságát!

Korlátozott méretű helyen telepítendő alkalmazásokhoz: WINSTA® MINI

A WINSTA® MINI-család ideális választás dugaszolható elektromos bekötésékhez olyan alkalmazásoknál, ahol korlátozott tér áll rendelkezésre. A kompakt tervezés igazodik ahhoz a trendhez, hogy az alkotóelemek egyre kisebbek, beleértve a LED-es világításokat és a elektronikus fényforrás-szabályozó előtéteket is.

Előnyök:

  • Vezeték keresztmetszet: 1,5 mm2-ig (16 AWG)
  • Névleges áram: 16 A
  • Az egyedi jelöléssel ellátott WINSTA® MINI speciális alkotóelemek különleges alkalmazásokhoz használhatóak (pl. mérés-, ellenőrzés- és szabályozástechnika)
  • Kompakt dugaszolható NYÁK csatlakozók 4.4 mm-es (0.1732 inch) pólus szélességgel

A lehetőségek maximalizálása érdekében:

WINSTA® MIDI

Az alkotóelemeket tekintve a WINSTA® MIDI termékcsalád kínálja a lehető legnagyobb változatosságot a gyors, megbízható és hibamentes elektromos installációkhoz. Ez lehetővé teszi azt, hogy Ön egyedülálló és rugalmas módon meg tudjon felelni a legkülönfélébb kihívásoknak is.

Előnyök:

  • Vezeték keresztmetszet: 4 mm2-ig (12 AWG)
  • Névleges áram: 25 A
  • Két vezetékcsatlakozás pólusonként hurkokhoz és fűzésekhez
  • Könnyű azonosíthatóság opcionális ügyfél-specifikus jelöléssel, valamint az intelligens jelölő tartozékok segítségével
  • További változtatható kódolás is lehetséges
  • 2-7 pólusú konfigurációs változatok kaphatók
  • Dugaszolható világítás csatlakoztatás az univerzális Linect® világítás csatlakozórendszerrel és a WINSTA® Linect® T-csatlakozókkal

A nagyobb teljesítmény érdekében: WINSTA® MAXI

Nagy teljesítményű dugaszolható csatlakozók betáplálási alkalmazásokhoz.

Előnyök:

  • Vezeték keresztmetszet: 6 mm2-ig (8 AWG)
  • Névleges áram: 35 A
  • Feszültségesés minimalizálása nagy távolságok (hosszú kábelek) esetén

Számos alkalmazáshoz: WINSTA® dobozok

A WINSTA® dobozokat számos alkalmazáshoz lehet használni. Például a WINSTA® elágazó doboz SMI interfészen keresztül segíti több árnyékoló vezérlését vagy DALI lámpák csatlakoztatását. A rendszer doboz számos egyedi megoldást biztosít az olyan alkalmazásokhoz, mint amilyen az energiaelosztás, vezérlés és világítási kapcsolások. A WINSTA® dobozokat a Projekt Szolgáltatási Részlegünk (Project Service division) az ügyfelek igényei alapján tervezi meg és készíti el.

Előnyök:

  • Kompakt megoldás dugaszolható kimenetekkel
  • A WINSTA® dobozok lehetővé teszik a központosított, áttekinthető elrendezésű elektromos installációkat
  • A WINSTA® elágazó dobozok saját összeszereléses változatban is kaphatóak.
  • WINSTA® rendszer doboz: Szereljen be DIN 35-sínre rögzíthető alkotóelemeket, mint például kismegszakítókat, biztosítékokat és reléket

Körkeresztmetszetű csatornákhoz és csövekhez: WINSTA® RD

A WINSTA® RD termékcsalád hengeres dugaszolható csatlakozói ideálisak csőszerelvényekbe történő telepítésre (pl.: előre gyártott házak). A hengeres kialakításnak köszönhetően a WINSTA® RD vezetékszerelvények könnyen illeszkednek a megfelelő méretű furatokba vagy gégecsövekbe.

Előnyök:

  • Vezeték keresztmetszet: 2,5 mm2-ig (14 AWG)
  • Névleges áram: 16 A /20 A
  • Portfólió a 3- és 4-pólusú, előre összeszerelt, 17.5 mm-es (0.0689 inch) külső átmérőjű vezetékekről az egyszerű plug & play használathoz
  • Falba süllyesztett készülékházban lévő eletromos installációkba dugaszolható beépítés, például adapter segítségével

Szabványosított buszrendszerekhez: WINSTA® KNX

A WINSTA® KNX a megfelelő megoldás a standard terepibusz rendszerekhez épületekben és ipari automatizálás esetén (pl. KNX, LON® vagy ETHERNET)

Előnyök:

  • Alacsony feszültségekhez 50 V-ig
  • Névleges áram: 3 A
  • Kompakt méret, standard interfész
  • A hibás csatlakozás elleni védelem érdekében két különböző egyedi kódolási lehetőség közül lehet választani

A maximális rugalmasságért: WINSTA® IDC

A WINSTA® IDC termékcsalád 1.5 mm2-től 16 mm2 keresztmetszetig tartalmaz szalagkábeleket, valamint olyan csatlakozó modulokat, amelyek kompatibilisek a WINSTA® MIDI és WINSTA® KNX dugaszolható csatlakozókkal, és olyan alkalmazásokkal, amelyek biztosítják a tápellátást a padlódobozok számára.

Előnyök:

  • A WINSTA® IDC táp- és elosztó modulok lehetővé teszik a szalagkábel bármelyik pontjához történő csatlakoztatást - pólusonként csupán egy forgatás szükséges.
  • Használható busz- és tápkábeleknél, továbbá abban az esetben is, ha a kettő kombinációja fut egy kábelben.
  • Az IDC technológiának köszönhetően egyszerűen telepíthető, anélkül, hogy a vezetéket meg kellene szakítani.

További információk

Egyéb WINSTA®-val kapcsolatos témák

Építési termék szabályozás (CPR)

A WAGO a WINSTA® dugaszolható csatlakozó rendszeren belül olyan vezetékszerelvényeket kínál, amelyeket az EN 50575 alapján teszteltek és megfelelnek a CPR követelményeinek.

GYIK – Ön kérdez, mi válaszolunk

Sok kérdést kapunk a dugaszolható elektromos installációkkal kapcsolatosan. A legtöbbre ezek közül előre választ kaphat. Tekintse meg az alábbi kérdéslistát és egy kattintással tudja meg kérdésére a választ.

WINSTA® rendszer partnerek

A WINSTA® az elektromos installációk gyors, biztonságos és hibamentes bekötését teszik lehetővé. Több neves vállalat vezetékösszekötő rendszereinkre támaszkodik az elektromos installációk terén, és sokan már be is építették portfóliójukba a WINSTA® csatlakozást. Kattintson ide rendszerpartnereink megtekintéséhez.

Hírlevél elektromos installálással kapcsolatosan – legyen mindig jól informált!

Hírlevelünkben legújabb termékeinket, fejlesztéseinket mutatjuk be, valamint izgalmas piaci trendeket, szabványokat és útmutatókat is közzéteszünk. Gyakorlati tanácsokat is adunk ahhoz, hogyan lehet mindennapi életünket könnyebbé tenni. Végül, de nem legutolsó sorban: Tudjon meg naprakész információkat a közelgő kiállításokkal, rendezvényekkel és rendkívüli ajánlatainkkal kapcsolatban.

Ami még érdekelheti

Még több WAGO termék

Dugaszolható csatlakozók

Akár dugaszolható világítási csatlakozókról, NYÁK csatlakozókról vagy installációs csatlakozókról legyen is szó, az Ön igényeinek megfelelő, egyszerű megoldásokat fog találni.

buehne_steckverbinder_ad_2000x1500.jpg

Összes termék

Ismerje meg a sokoldalú WINSTA® termékcsaládot!

winsta-gesamt_2000x1125px.jpg