[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kapcsolatfelvétel", "url": "/hu/kapcsolat", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Épület","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Alkalmazási példák","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Hírek 2020. július 30.
Digitális multiplexet (DMX) alkalmazó színpadvilágítás

A DMX funkcióVilágításvezérlési alkalmazások használatát és nagyobb rugalmasságot teszi lehetővé .

A WAGO soros interfészmodulja kompatibilis ezzel a protokollal , továbbá DMX fölé- és alárendelt egységként is használható. Ez a rugalmasság támogatja sokoldalú megoldások megvalósítását.

A WAGO DMX megoldás:

  • Az alkalmazási megoldások a 75x-652 RS-485/232 modulon alapulnak

  • DMX üzenetadatok folyamatadatokkénti használata a WAGO 750-es I/O-rendszer esetén

  • Az adatátviteli sebesség250 kBaud-os , egy start és két stop bit.

  • DMX-eszközök WAGO 750-es I/O-rendszerhez csatlakoztatása, DMX-könyvtáron keresztül.

Világításvezérlésre használatos a DMX protokoll.

A digitális multiplex (DMX) protokoll az intelligens világítóberendezés és fényhatást keltő eszközök vezérlésére szolgáló színház- és rendezvénytechnikából eredeztethető. RGB, szín- és fényhőmérséklet-vezérlési alkalmazások esetén a kereskedelmi célú épületekben is egyre növekszik a DMX protokoll használata.

Ezen épületekben gyakran olyan dizájnelemként használják a világítást, mint fényhatás és épületvilágítás, homlokzatvilágítás és speciális építészeti funkciók kiemelése. A protokoll a speciális fényhatások keltésére szolgáló korszerű LED-es technika használatára összpontosít , mivel ez hatékony és káprázatos színelrendezést biztosít.

DMX rendszerjellemzők

A DMX az RS-485 soros interfész szabványon alapul . A kábelcsatlakozásoknál tipikusan hárompólusú XLR dugaszoló csatlakozók használatosak .

DMX fölérendelt egység

  • DMX-üzenetek küldése a WAGO-I/O-SYSTEM interfész építőelemtől DMX-eszközök számára (pl. kapcsolás, fényerő-szabályozás, LED-fény, színvezérlés).
  • DMX-távadó 1 - 512 csatornához

DMX alárendelt egység

  • DMX-üzenetek olvasása a WAGO-I/O-SYSTEM interfész építőelemekben történő további feldolgozás céljából (pl. termvilágítás kapcsolása DMX világításvezérlő panelről)
  • 21 DMX-csatornák (folyamat kép méret = 24)
  • Bármely címtartomány kiválasztása az egész DMX-címtartományból egy állítható indítócsatornából (WAGO-I/O-CHECK 3.10.8 verziója)
dmx_systemgrafik_170419_01_2000x1500.jpg

DMX rendszer ábrája

DMX termékek a WAGO-tól

RS-232/485 (750-652 / 753-652) soros interfész

A soros interfész modul csatlakoztatja a RS-485/422 vagy RS-232 interfésszel rendelkező eszközöket a WAGO-I/O-SYSTEM 750 interfész építőelemekhez. Ezek mellett egy átjárót biztosít a soros kommunikáció és a csatoló terepibusz protokolja között, amely a WAGO-I/O-SYSTEM 750 interfész építőelemek része.

dmx_p_ur_0750_0652_000_xx_2000x2000.jpg
Örömmel segítünk!

Termék Támogatás

További lehetőségek:

Ajánlott olvasmány

DMX-szel kapcsolatos

Termékek

A szabványos motor interfész: SMI

A „szabványos motor interfész”, az SMI (Standard Motor Interface), a redőnyök és árnyékolók elektromos hajtásainál alkalmazott szabványos interfész.

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1500.jpg
Termékek

A szabványos világításvezérlés – DALI

A „digitális címezhető világítási interfész” (DALI, Digital Addressable Lighting Interface) egy épületvilágítási kommunikációs protokoll.

logo_dali_2000x1500.jpg

Ez is érdekelheti

További épületautomatizálási termékek

Termékek

I/O rendszerek – Bárhol használatra készen

A WAGO I/O rendszerek ott biztosítják az automatizálást ahol Önnek szüksége van rá, legyen az a hely akár a vezérlőszekrényen belül vagy kívül – még rideg körülmények között is.

buehne_io-system_2000x1500.jpg

Érintőpanelek

A WAGO érintőpanelek (kezelőpanelek) nem csupán a gépek és rendszerek működőképességét javíthatják, hanem kiemelkedő dizájnt és speciális technológiát is kínálnak.
buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg