Hírek
Beépített vezérlés: beágyazott Linux

Egyesítjük, ami egybetartozik: Nagy teljesítményű WAGO hardver és jövőre felkészített Linux® operációs rendszer. Olyan alapkiépítés által válnak vonzóvá a WAGO „beágyazott Linux” vezérlők, mely nyílt forráskódú csomagokkal vagy külső CODESYS könyvtárak integrálásával bővíthetők.

Előnyök:

  • Linux® Szoftverfejlesztő készlet (SDK) – sok eszközzel történő elosztás

  • 500 különböző be-/kimeneti modul integrálása az IEC könyvtárak által

  • Szerviz és támogatás
  • Kiváló beruházási érték megőrzés
  • Kiváló ár-teljesítmény arány
  • A lehető legszigorúbb minőségbiztosítás

A jövő automatizálása

A nyílt forráskódú közösség általi méretezhetőségükön túlmenően, olyan kódbázisokkal büszkélkednek a nyílt forráskódú operációs rendszerrel ellátott WAGO vezérlők, melyeket folyamatosan fejleszt és karbantart a WAGO. Ez a meghatározás azt jelenti, hogy a vezérlők felnőnek bármely jövőbeli kihíváshoz. Komplex feladatok létrehozására a WAGO vezérlők programozhatóak CODESYS fejlesztőrendszer segítségével IEC 61131 szerint, vagy közvetlenül Linux® operációs rendszerben.

Az OSADL „Arany fokozatú tagja”

A WAGO aktívan részt vesz a Linux® valós idejű jellemzőinek fejlesztésében és megszilárdításában az iparban. Az Open Source Automation Development Lab (OSADL) „arany fokozatú tagjaként” a WAGO támogatja a Linux® finanszírozását és továbbfejlesztését az ipari szektorban.. További információk az Az OSADL webhelyén találhatóak.

Új vezérlő család Linux® operációs rendszerrel

A WAGO vezérlők teljesen felszerelt nagy teljesítményű Linux® gépek. A WAGO átfogó szoftverfejlesztő készletet (SDK) kínál, mely sok eszközzel és több IEC könyvtárral rendelkezik több mint 500 különböző be-/kimeneti modul integrálása céljából. Továbbá a Linux® vezérlők ár/teljesítmény aránya is vásárlásra ösztönöző szempont. Egy RT-Preempt valós idejű rendszermagon alapul a beágyatott Linux, melyet valós idejű javítás jellemez.

A Linux® operációs rendszerű vezérlő alapkiépítése egyedileg bővíthető nyílt forráskódú csomagokkal. Így olyan futtatókörnyezet is használható, mint például a PHP és Python. A Linux® alapú vezérlők másik előnye a C nyelven írt külső CODESYS könyvtárak integrálása a PLC funkciók gyors bővítése érdekében. Vagy a futtatási környezet teljes egészében létrehozható a saját „C/C++” programjaiban, mely mind a belső buszhoz, mind a MODBUS, CAN és PROFIBUS rendszerekhez való hozzáférést lehetővé teszi.

Valós idejű Linux előnyei

A valós idejű Linux® az egyik legelterjedtebben használt ipari operációs rendszer. Például a valós idejű bővítés teljes egészében ellenőrzött prioritású folyamatokat kínál a valós idejű területen vagy a CFS-sel (Completely Fair Scheduling - tökéletesen pontos ütemezés) ütemezett folyamatok használatát teszi lehetővé a felhasználói területen.

A WAGO Linux® (SDK) disztribúciója a nyílt forráskódú koncepció előnyeit élvezi:: a Linux® közösség által folyamatosan fejlesztett nyílt forráskódú szoftver eszközök rendelkezésre állnak szinte bármely feladathoz. Más operációs rendszerekkel szemben a biztonság a másik előny. A hozzáférési jogok szigorú megosztása és az átfogó felhasználói és csoportjogok kezelése mellett a közösség gyorsan megszünteti a biztonsági réseket. A Linux® nagyon nyitott és rendkívül stabil a nyílt forráskódú koncepciónak köszönhetően.

Ugrás a nyílt forráskódú licenc feltételekhez

PFC100 vezérlő

Sokféle kimenet kompakt házban! A PFC100 kontrollerrel a WAGO egy kiváló vezérlőt kínál lenyűgöző költség/előny arány mellett.

controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x1500.jpg

PFC200 vezérlő

Linux® operációs rendszernek köszönhetően a PFC200-as vezérlő hatékony vezérlési megoldás az Ön automatizálási alkalazásaihoz.

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x1500.jpg
Ajánlott

Kapcsolódó témák és szolgáltatások

Termékek

I/O rendszerek – Bárhol használatra készek

A WAGO I/O rendszerek ott biztosítják az automatizálást ahol szüksége van rá, akár a vezérlőszekrényen belül vagy kívül – még rideg körülmények között is.

buehne_io-system_2000x1500.jpg