[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kapcsolatfelvétel", "url": "/hu/kapcsolat", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Épület","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Alkalmazási példák","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Hírek 2020. július 30.
EnOcean – Áramforrás-mentes rádiótechnológia épületekhez

Az EnOcean alacsony energiafelhasználásával a legkényelmesebb megoldást nyújtja. EnOcean rádiómodulokkal könnyű a vezérlés például vezeték nélküli világítás és árnyékolás esetén, ami műszakilag és esztétiakilag egyaránt innovatív megoldás az épületautomatizálásban.

Előnyök

  • Az "energia begyűjtés"-nek köszönhetően nincs fenntartási költség
  • Nagy hatótávolság: szabad térben 300 méter, épületekben átlagosan 30 méter

  • Korlátlan számú érzékelő
  • Négy milliárd kódszám biztosítja az egyértelmű adó/vevő elosztást

EnOcean termékek a WAGO-tól

Fúrás nélkül: az EnOcean használata az épületautomatizálásban

Az EnOcean egyik óriási előnye az, hogy használatával lehetővé válik a kapcsolók és érzékelők falakra vagy üvegfelületekre rögzítése az épületben bárhol, anélkül, hogy lyukakat kellene fúrni. Az EnOcean részben olyan felújításokhoz is alkalmazható, ahol a kábelek lefektetése egyáltalán nem, vagy csak nehezen megoldható. Ezen kívül az EnOcean technológia ideális választás, mert különböző felületeken (pl. üvegfalakon) is lehet alkalmazni.

A WAGO és az EnOcean előnyei:

Az EnOcean egy számos előnnyel rendelkező technológia – különösen, ha más buszrendszerekkel kombinálják (pl. DALI vagy SMI). Továbbá a WAGO termékskálája az összes releváns alrendszerhez alkalmazható interfészeket is magában foglalja. Igény szerint kombinálhatóak WAGO vezérlőkkel az átfogó megoldás elérése érdekében. Az EnOcean használható pl. WAGO flexROOM®-mal és világítás menedzsment megoldásokkal.

enocean.jpg
Örömmel segítünk!

Termék Támogatás

További lehetőségek:

Ajánlott olvasmány

Az En Ocean-nal kapcsolatban

Termékek

KNX – A szabványos otthoni és épület rendszertechnológia.

Az energiaköltségek egyidejű csökkentése mellett energiahatékony megoldások tervezése és vezérlése további funkciók és a nagyobb kényelem biztosítására.

logo_knx_2000x1500.jpg

Ami még érdekelheti

Egyéb termékek épületautomatizáláshoz

Termékek

I/O rendszerek – Bárhol használatra készen

A WAGO I/O rendszerek ott biztosítják az automatizálást ahol Önnek szüksége van rá, legyen az a hely akár a vezérlőszekrényen belül vagy kívül – még rideg körülmények között is.

buehne_io-system_2000x1500.jpg

Érintőpanelek

A WAGO érintőpanelek (kezelőpanelek) nem csupán a gépek és rendszerek működőképességét javíthatják, hanem kiemelkedő dizájnt és speciális technológiát is kínálnak.
buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg