Hírek 2020. július 30.

KNX – az otthon- és épületfelügyeleti szabvány

A KNX egy egységes, gyártófüggetlen otthon- és épületfelügyeleti kommunikációs protokoll. Az KNX az energiaköltségek egyidejű csökkentése mellett energiahatékony megoldások tervezésére és vezérlésére, valamint további funkciók és a nagyobb kényelem biztosítására használatos.

KNX rendszerjellemzők:

  • Egy osztott buszrendszer, mely közvetlen információcserét tesz lehetővé az eszközök között.
  • Buszfeszültség: 24 V DC (+6/-4 V)
  • CSMA/CA protokoll véd az üzenetütközések miatti adatvesztéstől.

  • Maximum 12 000 busz csomópont csatlakoztatható.

  • 9,6 kBit/s-os adatátviteli sebesség, nem szükséges lezáró ellenállás alkalmazása.

KNX egyszerűen elmagyarázva

A KNX több mint 20 éve az otthon- és épületautomatizálás bevált globális szabványa, az EN 50090 és ISO/IEC 14543 szabványokkal összhangban. A KNX egyik nagy előnye a távkonfigurálás: Egy központi eszköz helyett az egyedi busz elemeknél vannnak telepítve a funkciók. Az érzékelők úgy mint a kapcsolók és jelenlét érzékelők közvetlenül küldik a parancsokat a lámpák, redőnyök, valamint a hűtő és szellőzőrendszerek számára. A „Engineering Tool Software” (ETS) segítségével könnyen elvégezhetőek a hozzárendelések és a funkciók konfigurálása, melyek bármikor módosíthatóak vagy igazíthatóak.

Különböző átviteli közegeket támogat a KNX, pl. csavart érpár (KNX TP), ETHERNET (KNX IP), rádió (KNX RF) vagy tápvezeték (KNX PL). A különböző gyártók KNX szabványnak megfelelő eszközei kompatibilisak és rugalmasan kombinálhatóak egy átfogó megoldásban. Mivel mindegyik eszköz saját mikroprocesszorral rendelkezik, így nincs szükség vezérlőállomásra.

logo_knx_2000x1125.jpg

Változtatható és személyre szabott – KNX használata az épületautomatizálásban

Nyílt szabványként a KNX technológia egy egységes, kényelmes otthon- és épületautomatizálás felhasználói felületet biztosít – az otthontól a kereskedelmi alkalmazásokig. A KNX szabvány segítségével számos eszköz és rendszer kapcsolható össze, az alkalmazások széles tartományának köszönhetően. Például ez lehetővé teszi kereskedelmi és gazdasági épületekben található világításból, árnyékolásból, továbbá fűtésből, szellőzésből és klimatizálásból álló hálózati rendszereknek az ügyfél igényeinek megfelelő könnyű vezérlését.

A KNX rendszer egyedi építőelemei érzékelőket és végrehajtókat foglalnak magukban . A termosztátok, a kapcsolók vagy szélmérők üzenetek formájában generálnak parancsokat. Ezen üzeneteket a beavatkozók (pl. sötétítés vagy világítás kapcsolóreléi) alakítják át műveletekké. Az érzékelők és a végrehajtók között egy kétvezetékes busz biztosítja a kapcsolatot és így az üzenetforgalmat . Ennek eredményeként nem kell hálózatba kapcsolni az egyedi rendszer alkotóelemeket, mely jelentősen csökkenti a vezetékezési igényt.

Előnyök

  • Könnyű konfigurálás és telepítés

  • Számos gyártó használhat egy nagy eszközválasztékot

Szolgáltatások és kényelem: WAGO és KNX

A KNX IP vezérlővel (750-889) és a KNX TP1 modullal (753-646) a WAGO egy innovatív és magasabb verzióra frissíthető épületautomatizálási megoldást biztosít. A WAGO KNX IP vezérlő esetén a hagyományos érzékelőkhöz és végrehajtókhoz való csatlakozás, illetve a DALI-busszal, EnOcean vezeték nélküli és egyéb eszközökkel összetett kapcsolat létesítése költséghatékonyan megoldott. A WAGO KNX TP1 modul a TP1 hálózatokhoz csatlakoztatásra szolgál . Az ETHERNET közegként, a KNX IP pedig átviteli protokollként nagy sebességű eszközök közötti kommunikációt tesz lehetővé, miközben problémamentes integrációt biztosít a meglévő infrastruktúrákkal.

A KNX IP vezérlő és a KNX/TP1 modul egy KNXnet IP útválasztót képez, melyek a hagyományos TP1-hálózatokat csatlakoztatják az ETHERNET-hálózathoz. Ez jelentősen növeli a KNX-hálózaton belüli átviteli sebességet. Ez a gerinchálózaton is nagy adatforgalmat tesz lehetővé, megakadályozva szűk keresztmetszetek kialakulását a felette elhelyezkedő képi megjelenítési szint felé. A KNX IP útválasztó hálózati interfészként is szolgál a konfigurálásra és paraméter beállításra szolgáló a ETS szoftver számára. A KNX IP vezérlő, KNX TP1-modul és a KNX IP útválasztó saját adatbázisai/beépülő moduljai egy támogató eszközspecifikus konfigurációnál többet jelentenek. A kényelmes használat érdekében úgy tervezték azokat, hogy alkalmazni tudják az ETS már ismert és bevált módszereit és eljárásait.

WAGO és KNX előnyei:

  • A szabadon programozható alkalmazások nagy projekt rugalmasságot biztosítanak .
  • A digitális és analóg érzékelőkhöz, végrehajtókhoz és alrendszerekhez (pl. DALI, EnOcean, stb.) való csatlakozás képessége
  • Nagy sebesség, rövid válaszidők és nagy mennyiségű adatok az ETHERNET hálózathoz közvetlenül csatlakotatott eszközökön
  • A csavart érpáros eszközök teljes integrációja
  • A sokoldalú alkalmazhatóság érdekében a KNX IP vezérlő kombinálható a KNX TP1-modullal
knx_systemgrafik_00267371_xx_2000x1125.jpg

KNX rendszer ábrája

KNX termékek a WAGO-tól

KNX IP vezérlő (750-889)

A szabad programozhatóság nagy teljesítményű helyiség- és zónavezérlővé teszi a KNX IP vezérlőt. A KNX IP kommunikációs protokoll és a moduláris WAGO-I/O-SYSTEM 750 interfész építőelemek előnyeit kombinálja. Ez azt jelenti, hogy bármely vezérlési és szabályozási feladat megoldható a rugalmas épületautomatizálás keretében.

A KNX IP vezérlőt nem csupán a nagy teljestményű processzor jellemzi, hanem a nagy kapacitású adat-, program- és remanens tároló. Nagy kapacitású memória tartalékot biztosít az összetett vezérlési feladatok megoldáshoz. Az integrált 2 portos átkapcsolóval a vezérlő egy ETHERNET hálózat vonalas topológiájába is integrálható. Ha további tárolóra van szüksége összetett web képi megjelenítés vagy trend napló adatai számára, akkor a kártyán található SD-kártyahely használható fel az adatoknak SD-kártyára történő mentésére. Az SD-kártya „biztonsági mentési és visszaállítási” funkciókhoz is praktikusan használható, mely nem csupán a PLC-program archiválását teszi lehetővé, hanem szervizelés esetén a program visszaállítást is. Az IP-cím, melyről a vezérlő állandóan elérhető és újrakonfigurálható egy érintőgomb segítségével bármikor visszaállítható. Az üzenetméret korlátozása és az optimalizált rendszerindítási szekvencia javítja a hálózat adatforgalmát a gyorsabb indítás érdekében.

Előnyök:

  • Szabadon programozható vezérlőegység
  • Integrált KNX IP útválasztó
  • Valamennyi 750 sorozatú be-/kimeneti modullal kombinálható
  • SD-kártya nyílás
  • Az IP-címek helyreállítására szolgáló gomb
  • Továbbfejlesztett tervezési munkafolyamat
knx_00267005_2000x1125.jpg

KNX TP1 modul (753-646)

Két különböző funkciót biztosít a KNX TP1 modul, melyek beállítása az alkalmazástól függően automatikusan történik. Egyrészt a WAGO I/O-SYSTEM 750 interfész építőelemek programozható vezérlőjének KNX interfészeként használhatja a modult. Másrészt egy szabványos KNX busz csomópontot képez a KNX oldalán, mely az ETS szoftver segítségével a KNX hálózatba van integrálva. A vezérlőhöz csatlakoztatott más modulokkal kombinálva rugalmas interfészként használható más épületautomatizálási protokollok és alrendszerek esetén, beleértve a BACnet, MODBUS, TCP, DALI rendszert és EnOcean vezeték nélküli kapcsolatot.

Másfelől a KNX IP útválasztó TP1 interfészeként is használható a modul. Ha a KNX TP1 hálózat ETHERNET-hálózathoz kapcsolódik és az ETHERNET-hálózaton keresztül történik a működtetése.

Az alkalmazás programozása a WAGO‐I/O‐PRO CAA programozó szoftveren keresztül történik . Egy ETS beépülő modul szükséges annak érdekében, hogy az alkalmazásprogram adatai a csoportcímekhez legyenek rendelhetőek.


Előnyök:

  • KNX TP1 hálózatok integrálása WAGO-I/O-SYSTEM interfész építőelemekbe
  • Kombinálás valamennyi épülettel kapcsolatos WAGO vezérlővel (pl. BACnet)
  • 254 KNX objektumot támogat
knx_p_ur_0753_0646_000_xx_2000x1125.jpg

KNX útválasztó (750-889 és 753-646)

Vezérlő és modul: útválasztó

A KNX IP vezérlő és a KNX/TP1 modul egy KNXnet IP útválasztót képez, melyek a hagyományos TP1-hálózatokat csatlakoztatják az ETHERNET-hálózathoz. Ez jelentősen növeli a KNX-hálózaton belüli átviteli sebességet. Ez a gerinchálózaton is nagy adatforgalmat tesz lehetővé, megakadályozva szűk keresztmetszetek kialakulását a felette elhelyezkedő képi megjelenítési szint felé. Hálózati interfészként is szolgál a KNX IP útválasztó a konfigurálásra és paraméter beállításra szolgáló a ETS 3/4 szoftver számára.

Vezérlő és útválasztó: kettő az egyben eszköz

A KNX IP útválasztó is rendelkezik a KNX IP vezérlő képességeivel. Abban az esetben is, amikor egy hardverben van megvalósítvea ezen eszközkombináció, ez két különálló KNX eszközként látható at ETS szoftverben. Az indításhoz két programozási gomb található a vezérlőn.

Előnyök:

  • A KNX IP útválasztó a KNX IP vezérlő és a KNX TP1 modul kombinálásával
  • ETHERNET hozzáférés a TP1 hálózathoz ETS vagy képi megjelenítés számára

Ajánlott olvasmány

SMI

Termékek

A szabványos motor interfész: SMI

A „szabványos motor interfész”, az SMI (Standard Motor Interface), a redőnyök és árnyékolók elektromos hajtásainál alkalmazott szabványos interfész.

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1500.jpg
Termékek

A szabványos világításvezérlés – DALI

A „digitális címezhető világítási interfész” (DALI, Digital Addressable Lighting Interface) egy épületvilágítási kommunikációs protokoll.

logo_dali_2000x1500.jpg

Ez is érdekelheti

További épületautomatizálási termékek

Termékek

I/O rendszerek – Bárhol használatra készen

A WAGO I/O rendszerek ott biztosítják az automatizálást ahol Önnek szüksége van rá, legyen az a hely akár a vezérlőszekrényen belül vagy kívül – még rideg körülmények között is.

buehne_io-system_2000x1500.jpg

Érintőpanelek

A WAGO érintőpanelek (kezelőpanelek) nem csupán a gépek és rendszerek működőképességét javíthatják, hanem kiemelkedő dizájnt és speciális technológiát is kínálnak.
buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg