Időérzékeny hálózat

2020. július 30.
TSN: ÚJ STANDARD AZ IPARBAN

Az ipari kommunikációtól elvárt, hogy gyors, valós idejű és standardizált legyen, mert a vállalatok így tudnak a modern ipari automatizációs kihívásoknak megfelelni. Ezért a WAGO két új automatizációs megoldást kínál, az I/O System Advanced továbbfejlesztett változatú és az I/O System Field terepi rendszereket, amelyeket időkritikus hálózatokban (TSN) lehet használni. A hálózati infrastruktúra teljes egészére vonatkozó nagy teljesítmény és következetesség az új kommunikációs standard által biztosított legfontosabb előnyök.

Világszerte történnek erőfeszítések arra vonatkozólag, hogy ipari környezetben valós idejű és az érzékelőtől a felhőbe vezető alkalmazásokat fejlesszenek ki. Az egyik legígéretesebb az időérzékeny hálózat (TSN) elgondolása, aminek az a célja, hogy a hagyományos ETHERNET-et olyan képességekkel bővítse ki, amik a valós idejű adatátvitelhez szükségesek – többszörös gigabites sávszélességgel. A gyártófüggetlen OPC UA kommunikációs protokollal kombinálva az információt gyorsan, egyszerűen és biztonságosan lehet átjuttatni a különböző gyártási rendszereken. A WAGO I/O System Advanced továbbfejlesztett változatú és az I/O System Field terepi rendszereket OPC UA-val és időérzékeny hálózatokkal (TSN) lehet használni.

A TSN OPC UA előnyei:

  • Nagy hatékonyságot biztosít egyidejű kommunikáció esetén
  • A "plug-and-produce" elv alkalmazható a gyakorlatban, vagyis a kommunikáció meghatározásának és az információ modellezésének kombinációjával lehetséges a gyártási folyamatok azonnali beindítása
  • Technológiánk gyártófüggetlen, széles skálájú felhasználása számos alkalmazás esetében megvalósítható
  • Teljesen kompatibilis a már meglévő ETHERNET szabvánnyal

A különböző standardok lassítják a hálózat működését.

A már kiépített gyári rendszerekhez nehezebb különféle kommunikációs standardokat hozzákapcsolni. Például az EtherCAT® és CAN terepibusz standardok nem automatikusan kompatibilisek egymással – annak a lehetősége, hogy a szélessávú IT hálózatokra kicseréljék őket, nagyon korlátozott. Ezért a különböző gyártóktól származó gépek és alkatrészek közti kommunikáció megvalósításához gateway-ekre van szükség. Az OPC UA a TSN-nel együtt változtatni képes mindezen. Nyílt standardként akadálymentes adatáramlást biztosít egy vállalaton belül valamennyi területen. Továbbá csökkenti az ipari hálózatok kommunikációs késleltetési idejét, növeli a megbízhatóságukat, valamint valós idejű képességgel és nagy sávszélességgel rendelkezik. Megfelel az automatizálás területén a jövőorientált kommunikációt megkövetelő elvárásoknak, ahol a milliszekundumnyi és a mikroszekundumnyi eltéréseknek egyre nagyobb jelentőségük van.

A WAGO demonstrációs rendszer bemutatja a lehetőségeket

Míg a TSN biztosítja, hogy a TSN hálózat valamennyi tagja időben összehangoltan működjön és az adatok a megfelelő időben a megfelelő helyre érkezzenek, addig az OPC UA azzal kapcsolatban tartalmaz információkat, hogy ezek az adatok mit jelentenek. Jelenleg több cég is dolgozik azon, hogy ezt a két dolgot egymással és egyéb technológiákkal összekapcsoltan működtesse, elsősorban az OPC UA konfigurálásának érdekében. A kulcsfontosságú szereplők jelentős eredményeket érnek el: a WAGO már kifejlesztett egy technológiademonstrációs rendszert, ami a WAGO I/O System Advanced továbbfejlesztett változatán alapul. A demonstrációs rendszer a TSN további technikai képességeinek kiterjesztését, valamint új kommunikációs technológiák befogadását teszi lehetővé.

Új követelmények az automatizálás területén

A Mindenből származó automatizálási szakértő a TSN OPC UA egyesítésének elősegítője. A cél az, hogy ezt a kommunikációs standardot alkalmazzák az ipar világában, hiszen a gépek és rendszerek nagymértékű hálózatba kapcsoltsága új kommunikációs technológiák használatát teszi szükségessé. Azok a hálózatok, amelyek fizikailag és szofterüzemeltetés szempontjából is elkülönülten működnek, a modern gyártási folyamatok esetében egyesítve lesznek – mindez egy olyan rugalmas hierarchiát eredményez, ahol a gépek és a rendszerek kommunikálnak egymással, a vállalatok IT rendszereivel és a felhővel.

SZÁMOS AUTOMATIZÁLÁSI TERÜLETEN A “HIÁNYZÓ LÁNCSZEM” TULAJDONKÉPPEN AZ ADOTT KOMMUNIKÁCIÓ ÉS AZ EGYSÉGES SZINTAKTIKAI MEGJELENÉS ÖSSZJÁTÉKA.
Dr. Thomas Holm, Innovációs és technológiai igazgató

Témához kapcsolódó