[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kapcsolatfelvétel", "url": "/hu/kapcsolat", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Épület","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Alkalmazási példák","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Hírek
Világításmenedzsment

A WAGO világitásmenedzsment rendkívül kifinomult megoldás nagy terek (például gyártócsarnokok vagy raktárak) világításának vezérlésére. Az előre kialakított hardver és felhasználóbarát szoftver kombinációjának alkalmazásával a WAGO olyan világításmenedzsment-rendszert kínál, mely megkönnyíti az új világítási rendszerek tervezését és beüzemelését, továbbá számos előnyt nyújt működés közben is.

WAGO világításmenedzsment:

WAGO világításmenedzsment

Intelligens megoldás világításvezérlőkhöz

Műszaki támogatás

A WAGO műszaki támogató csapata készen áll az ön támogatására tanácsokkal és útmutatással – a megfelelő termék kiválasztásától a beüzemelés közbeni telefonos támogatáson keresztül egészen a helyszíni problémamegoldásig. Közvetlen előnyhöz juthat a szakértő WAGO szakemberek segítségével, akik jelentős mértékben felgyorsítják a projekt megvalósítását.

A WAGO a következő területeken ad tanácsot és támogat:

  • Termékek kiválasztása
  • Termékek beüzemelése
  • Hibaelhárítás
  • Minden technikai kérdés, ami felmerülhet a WAGO termékekkel és megoldásokkal kapcsolatban

Projekttámogatás

A WAGO műszaki támogatása konzultációt és projekttervezési szolgáltatásokat kínál azért, hogy segítsen a lehető legjobb megoldásokat megtervezni az Ön egyedi épületautomatizálási és telepítési projektjeihez. Nagy tapasztalatú szakértő csapatunk szívesen segít projektjei megvalósításában WAGO-termékekkel.

Tervezés és projektfejlesztés:
  • Egyedi világításvezérlési alkalmazás fejlesztése
  • Összetevők kiválasztása
  • Árajánlatadás

Felkeltette érdeklődését világításmenedzsment megoldásunk?

Töltse ki űrlapunk, majd olvasson tovább az oldalon!

Funkciók áttekintése

A WAGO világításmenedzsment a következő funkciókat kínálja:

  • Intelligens szabályozáson és vezérlésen keresztül megvalósuló optimális világításvezérlés olyan funkciók alapján, mint a kapcsolás, fényerő-szabályozás,
  • Állandó világításvezérlés, nappali fényszabályozás, emberközpontú világítás (Human Centric Lighting – HCL), időzítő óra funkciói stb.
  • Előre kialakított hardver (pl. DALI-, EnOcean®- és KNX-interfészek) és szoftver
  • Adatgyűjtés az energiafogyasztásról, átfogó diagnosztikai és karbantartási lehetőségek
  • Színhőmérséklet-vezérlés (HCL) a fényerő-szabályozási értékekhez és az alapjelekhez (lux) tartozó kiegészítő görbékkel
  • Minden egyes ütemtervbejegyzéshez külön időkapcsolós program tartozik a helyiség funkciójának kiválasztási lehetőségével

Újdonságok a V2.1-ben

  • Globális hozzáférés a rendszeradatokhoz felhőkapcsolaton keresztül
  • Az OPC UA segítségével adatokat küldhet magasabb szintű rendszereknek
MM-15889_Applikationscontroller_Lichtamanagement_2000x1125.jpg

Tartsa kézben a rendszerét

A korszerű világításmenedzsment többet kínál csupán az energia- és pénzmegtakarítás lehetőségénél – a költséghatékonyságot ötvözi a felhasználói kényelemmel és rugalmassággal. A WAGO világításmenedzsment egy olyan előre kialakított hardveren és előre konfigurált szoftveren alapuló bizonyított megoldás, mely nagy mértékben leegyszerűsíti a tervezést, az üzembe helyezést és az üzemeltetést.

Az alapvető elgondolás: a WAGO világításmenedzsment a tárolási és gyártási létesítmények eltérő világítási követelményeihez igazodik. Például egy gyártási létesítmény különböző virtuális helyiségekre osztható, melyekhez rugalmasan adaptálható a világítás. Az érzékelők és a végrehajtók jelei beérkeznek mindegyik virtuális helyiségbe, hogy a rendszer automatikusan beállítsa a megfelelő fényerősséget. A virtuális helyiségek alkalmazásával gyorsan és egyszerűen megvalósíthatók az átalakítások és helyiségmódosítások, valamint a webes konfiguráción keresztül egyszerűen üzemeltethető.

Kiváló minőségű hardver

A hardveroldal a WAGO új PFC200 vezérlőjén és a WAGO I/O rendszer 750 DALI-2 modulján alapul. Mindegyik modul maximum 64 DALI lámpa, maximum 16 DALI érzékelő és maximum 16 DALI kapcsoló integrálására képes. Mivel eltérhet a be-/kimeneti modulok száma, a WAGO világításmenedzsment kis gyártási létesítményekben vagy nagy logisztikai központokban is használható. További be-/kimeneti modulokat csatlakoztathat a vezérlőhöz, például az energia méréséhez háromfázisú teljesítménymérő modulokat, GPS-alapú időszinkronizáló modult vagy EnOcean® rádiókapcsolókhoz tartozó rádióvevő modult.

building_licht_p_ur_0750_8212_000_2000x1125.jpg

A legmegfelelőbb hardver a világításmenedzsment-rendszere számára

A legkorszerűbb szoftver

Azonban az előreprogramozott alkalmazás és a webalapú interfészen keresztüli könnyű konfiguráció teszi a WAGO világításmenedzsmentet valóban nagy teljesítményű és felhasználóbarát megoldássá. Az üzembe helyezés és a működtetés során is valamennyi beállítást egyetlen kattintással elvégezhet – nincs szükség programozásra. Mivel a grafikus felhasználói felületet HTTPS-en keresztül egy szabványos böngészővel el lehet érni, nem kell helyi szoftvert telepíteni. A HTML 5 alapú webes képi megjelenítés ezt a munkát különösen kényelmessé teszi. Minden konfigurációs beállítás és paraméter elmenthető és visszaállítható. Az értékeket Modbus TCP/IP kommunikációs hálózaton keresztül lehet továbbítani egy magasabb szintű épületvezérlési rendszerbe vagy egy gyártásvezérlő központba. A beviteli képernyőn a párbeszédablakok előre ki vannak töltve az alapértelmezett paraméterek beállításaival, és a működési állapotok jelennek meg. Egy üzemeltetésre és felügyeletre való, választható felhasználói felület lehetővé teszi a teljes világítási rendszer legkorszerűbb képi megjelenítését és működtetését olyan mobileszközökkel, mint a táblagépek és okostelefonok.

A WAGO világításmenedzsment alkalmazás közben

Oktatóvideók

Videos:10 | Duration: 32:23
Oktatóvideók
Videos:10 | Duration: 32:23

Világításmenedzsment akcióban

A WAGO és a luminatis egyesítik erőiket a fenntartható energiahatékonyságért

Valósítson meg energiahatékony világítási projekteket könnyen, gyorsan és fenntarthatóan – szükség esetén teljes finanszírozással. Ezt teszi lehetővé a luminatis a WAGO rendszer új partnereként. Ezzel az együttműködéssel az ügyfelek közvetlenül meghatározhatják a világítást, amelyet aztán működésre készen szerelnek fel, és egyszerűen és nyíltan automatizálnak a WAGO világításmenedzsmenttel. Így a LED-világítási projekteket gyártótól függetlenül – és a szerződés lehetőségével – valósítják meg, tőke ráfordítása nélkül.

MM-31714  website update Integration luminatis reference_2000x1125.jpg

Információs anyag letöltése

A következő információs anyagot és a világításmenedzsment termékáttekintését itt találja meg. Kérés esetén a WAGO világításmenedzsment EPLAN adatait is elküldjük Önnek:

  • Kiadással kapcsolatos megjegyzések
  • Kezelési útmutató
  • Ajánlati szövegek
  • Bekötési ábrák
  • KNX interfész
  • Alkalmazási szoftver

Üzemeltetés

Kényelmes, átlátható világításvezérlés

Intuitív felhasználói interfész a WAGO világításmenedzsmenthez
A WAGO világításmenedzsment beszerelése és beüzemelése után az üzemeltetés és a megfigyelés kerül a figyelem középpontjába a rendszer működése közben. A képi megjelenítés letisztult felhasználói interfészt biztosít ehhez a szakaszhoz. Akár személyi számítógépen, érintőpanelen, táblagépen vagy okostelefonon használja – a HTML5 webes felhasználói interfésszel a teljes világítási rendszer egyértelműen és kényelmesen üzemeltethető. Az interfész szabványos webböngészőből elérhető. Az adaptív kialakítás tökéletes megjelenítést biztosít minden végberendezésen. A világítási rendszer működési adatainak képi megjelenítése mindig tájékoztatja a felhasználókat a teljes világítási rendszer aktuális működési állapotáról. Az új vizualizációs interfészen keresztül ugyanabban az időpontban egyszerre több világításvezérlőt is el lehet érni. A nyelv- és színbeállítási lehetőségeken kívül a HMI-berendezéseket, felhasználókat, helyiségeket és egyedi idomokat is könnyen ki lehet alakítani és kezelni. A legújabb verzió további funkciókat kínál, mint a háttérképek vagy alaprajzók integrációja szabadon elhelyezhető modulokkal a vizualizációs interfészen. Így a konkrét igényeinek megfelelően finomhangolhatja a világítást.
Előnyök:
  • Intuitív működtetés
  • Felhasználói interfész testreszabott alkalmazása
  • Vezérlő hozzáférés világításmenedzsment-szoftveren keresztül
MM-14418_Lichtmanagement_ graphic LIM WebVisu_2000x1125_.jpg
Az Ön WAGO-kapcsolattartója

Termék Támogatás

További lehetőségek:

Ajánlott olvasmány

További épületautomatizálási és szerelési alkalmazások

Függetlenül attól, hogy Ön az irodaépületébe világítástechnikát és automatizálást tervezne, fűtési, szellőztetési és légkondicionáló rendszert újítana fel vagy a helyiséget automatizálná, a WAGO segít megfelelni a követelményeinek.

Minősített épületek

A fenntartható építkezés kifizetődik. Számos tanúsítvány nyújt segítséget a tervezés során, amelyek közül az egyik figyelembe veszi az épületautomatizálás energiamegtakarítási lehetőségeit.

building_raum_gebaeude_fassade_himmel_blau_istock_000048706942_2000x1500.jpg

Gazdaságos helyiségautomatizálás

Egy épület tervezésének, kivitelezésének és üzemeltetésének maximális hatékonyságot és nagyfokú alkalmazkodóképességet is kell tanúsítania.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg

HVAC technológia a jövő rendszereihez

A teljes energiafelhasználás több mint 55%-a a fűtő- és hűtőberendezések működtetéséhez szükséges. Az energiarendszer átalakítását a kazánházban kell elkezdeni. A jövő szellőzőrendszereit tekintve támaszkodhat a WAGO megoldásaira.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x1500.jpg

WAGO – szakértői csoportok számára

A középpontban az Ön igényei állnak

Kivitelezőknek és rendszerintegrátoroknak: használja a szakértőink által összeállított honlapot, így közvetlenül elérheti az Ön számára szükséges épülettechnikai információkat.

Gyakorlati tanácsok szerelőknek

A gyors, megbízható, karbantartásmentes megoldások megkönnyítik a mindennapi munkamenetet, és garantálják a lehető legjobb eredményt.

building_zielgruppen_techniker_sicherheitskleidung_schaltschrank_istock_91679163_2000x1500.jpg

Tanácsadás rendszerintegrátorok számára

A cél olyan épületek építése, amelyek kevesebb energiát és erőforrást igényelnek. A WAGO támogatja a sikeres tervezést és megvalósítást.

building_systemintegrator_systemintegration_programmierung_wago-solution-provider_personen_laptop_1_2000x1500.jpg